Notícias
O máximo de segurança com a máxima velocidade - Disjuntores Eletrônicos EPSITRON® de um canal

A nova série EPSITRON® da WAGO de DJEs de canal único protege seus sistemas contra sobrecarga e curto-circuito de forma confiável. O fusível do lado secundário irá disparar mesmo no caso de uma sobrecorrente baixa que se enquadre nas condições EN 60204, tornando assim possível usar um dispositivo de rede básico de baixo custo. O desarme ocorre após 4ms no caso de um curto-circuito forte.

Seus benefícios

  • 24 VCC/em cinco versões para a corrente nominal de: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
  • Dispositivos codificados por cores de acordo com a corrente nominal
  • Um design extremamente fino e compacto
  • Capacitância: >50.000 µF
  • Ampla faixa de variação de temperatura ambiente: −25 … +70°C (−13 … +158°F)
  • Reinicialização, liga/desliga diretamente no módulo ou remotamente via sinal de entrada digital
  • A saída do sinal de desarme também pode ser combinada como um sinal de grupo para até 30 dispositivos
  • Aprovações: CE, UL 61010, UL 2367

Mais sobre os DJEs

Além disso, esses novos módulos têm apenas 6 mm (0,236 polegadas) de largura, tornando-os os Disjuntores Eletrônicos (DJEs) mais finos disponíveis atualmente. Eles são aproximadamente 66% menores do que os disjuntores termomagnéticos, para economizar ainda mais espaço, especialmente, quando usados em painéis de controle.

Os DJEs da WAGO permitem a ativação de cargas de alta capacidade, maiores que 50.000 microfarads, sem a necessidade de mais ações ou mudança da corrente nominal, ajudando a reduzir acionamentos falsos devido a correntes de partida.

Ampla e flexível gama de aplicações

Esses Disjuntores Eletrônicos podem ser usados em diversos tipos de aplicações e são ideais para proteção em casos de linhas longas ou com pequenas bitolas de cabo, nos quais os disjuntores termomagnéticos e fusíveis não são adequados. Graças à entrada digital, os Disjuntores Eletrônicos WAGO também podem ser usados como relés eletrônicos para ligar e desligar cargas remotamente. Fabricantes de máquinas e equipamentos também usam frequentemente os Disjuntores Eletrônicos para neutralizar, de forma confiável, um erro de aterramento no circuito de controle, dentro de um período de tempo definido de acordo com a EN 60204. Os Disjuntores Eletrônicos são frequentemente escolhidos no lugar de fusíveis de segurança para a proteção de equipamentos, devido ao seu maior nível de precisão.

Além disso, os DJEs podem ser usados de forma confiável e flexível em temperaturas ambientes de operação de −25°C a +70°C – mesmo sob condições extremas.
Os novos DJEs WAGO são modulares e permitem a tensão de entrada direta com o mínimo de fiação, enquanto simplificam a conexão da tensão de entrada às unidades JUMPFLEX® das linhas 857 e 2857. Entradas e saídas de sinais podem também ser combinadas em sinais de soma pelo uso de jumpers.

Fontes de alimentação eficientes

Tensão de alimentação constante a qualquer momento − no mundo todo, na maior diversidade de aplicações. É isto que torna as fontes de alimentação WAGO um sucesso!

Stromversorung_2000x1500.jpg

Visão geral de produtos

Visão geral de produtos

CAGE CLAMP®@

Inovadora tecnologia de conexão

O padrão para maior segurança e custos menores: desde 1951, a WAGO oferece um sistema de conexão livre de manutenção, para todas as necessidades – a tecnologia de conexão a mola.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®@