[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contato", "url": "/br/contato", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/fontes-de-alimentacao-economicas-epsitron-eco" }, "headline": "Fontes de alimentação econômicas para montagem em trilho DIN ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0787-2742-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTQ4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxaaTlvT0RZdk9EazNOelk1TURjeU1qTXpOQzVxY0djfGQyY2YxYTYwNjJlODM3MjM1NTI0NGU4MDM2ZDRmMzRjMzJhMWJkMWE0NWE1NWRkNWM0ZTQyZjE1MDhlODE4Y2U" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Sep 16 11:01:01 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:19:00 CET 2024" }

Notícias 16 de setembro de 2020
Fontes de alimentação econômicas: EPSITRON® ECO Power

Novas fontes de alimentação EPSITRON® ECO (787-2742 e 787-2744): a WAGO oferece uma linha de fontes de alimentação para montagem em trilho DIN para aplicações de 24 VDC.

Vantagens:

  • Design fino
  • Alta eficiência
  • Fiação rápida, sem ferramentas com terminação por inserção acionada por alavanca
  • Boa relação custo-benefício

Visão geral de produtos

Graças à tecnologia de terminação por inserção e acionada por alavanca, os novos modelos de fonte EPSITRON®ECO não apenas permitem conexões rápidas, sem necessidade de manutenção e ferramentas, mas também terminam bitolas de condutores grandes – mesmo aqueles com ponteiras. Além disso, essas fontes de alimentação ECO têm uma entrada trifásica que varia de 400 a 480 VAC e alimentação de 24 VDC de saída, a 20 A (787-2742) e 40 A (787-2744) – com uma tensão ajustável de até 28 VDC. Um contato DC OK também está disponível para o monitoramento de saída.

Fontes de alimentação eficientes

Tensão de alimentação constante a qualquer momento − no mundo todo, na maior diversidade de aplicações. É isto que torna as fontes de alimentação WAGO um sucesso!

Stromversorung_2000x1500.jpg
Ficou com alguma dúvida

Informações Gerais

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Opções que podem te ajudar:

Visão geral de produtos

Visão geral de produtos

Mais áreas de produtos

Nossa proposta para você

Conexões Elétricas

Conexões rápidas, seguras e livres de manutenção!
Nosso portfólio de produtos conta com bornes, conectores de emenda, conexões de placas de circuito impresso e soluções de identificação.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Fontes de alimentação eficientes

Tensão de alimentação constante a qualquer momento − no mundo todo, na maior diversidade de aplicações. É isto que torna as fontes de alimentação WAGO um sucesso!

Stromversorung_2000x1500.jpg