![power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif](/medias/power-supply-pro2-load-handling-en-2000x1125.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDUxNDR8aW1hZ2UvZ2lmfGFXMWhaMlZ6TDJoak5TOW9aV012T1RVME5qVTJOekExTnpRek9DNW5hV1l8MTQ3YTcwNTI1ZTJiOTJjYWFhZTc2MjU0NDIxNzIwMTRkZGU3ZDQzNjEwMDZiZmE0N2Q0OGJjZjAzNGIwYjBjNw)
![power-supply_pro2_load-handling_en_2000x1125.gif](/medias/power-supply-pro2-load-handling-en-2000x1125.gif?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDUxNDR8aW1hZ2UvZ2lmfGFXMWhaMlZ6TDJoak5TOW9aV012T1RVME5qVTJOekExTnpRek9DNW5hV1l8MTQ3YTcwNTI1ZTJiOTJjYWFhZTc2MjU0NDIxNzIwMTRkZGU3ZDQzNjEwMDZiZmE0N2Q0OGJjZjAzNGIwYjBjNw)
A potência certa, no lugar devido e no momento exato
A Fonte de alimentação Pro 2 é a sua fonte de energia para todas as situações. Seu gerenciamento de carga demonstra a mesma inteligência. Afinal de contas, o importante é a alimentação de energia confiável e a proteção constante para o seu equipamento.
TopBoost – nosso nome para a função que permite até 600% de tensão de saída por 15 milisegundos, no evento de um curto-circuito e aciona com segurança disjuntores de circuito termomagnéticos. É com esta simplicidade e confiabilidade que a proteção funciona!
PowerBoost – com 150% de potência de saída por no máximo 5 segundos, os capacitores são carregados mais rapidamente e as cargas capacitivas são comutadas com mais confiabilidade. Resumindo - O seu equipamento inicia confiavelmente e é alimentado com energia suficiente, também durante a operação.
Disjuntor eletrônico incluído – Você também pode usar a Fonte de alimentação Pro 2 como Disjuntor Eletrônico de um único canal, de forma muito conveniente pelo software. Isso elimina a necessidade de outros disjuntores de circuito adicionais e protege o seu equipamento!
TopBoost permite até 600% de tensão de saída por 15 milissegundos em caso de curto-circuito e aciona com segurança disjuntores termomagnéticos.
PowerBoost fornece uma potência de saída adicional de 150% por cinco segundos, permitindo que os capacitores sejam carregados mais rapidamente e que as cargas capacitivas sejam trocadas de maneira confiável.
Disjuntor eletrônico (ECB) incluído - você também pode usar a Pro 2 como um ECB de canal único de forma muito conveniente por meio do software.
Fonte de alimentação WAGO Pro 2
Saiba mais
O poder do possível
Nossa resposta a exigências mais rígidas é a Fonte de alimentação Pro 2 – o coração do painel de controle que pega os desafios atuais e futuros e os transforma em possibilidades concretas - chamamos isso de o Poder do possível!
Impulsionando a comunicação
Saber é melhor do que adivinhar – a Fonte de alimentação Pro 2 é projetada para permitir que você leia importantes status operacionais diretamente no local ou veja dados valiosos por meio do módulo de comunicação.
Extrema confiabilidade
A Fonte de alimentação Pro 2 é resistente a condições ambientais adversas - calor, frio, altitude, impactos e vibrações - e ainda fornecer o máximo de potência de forma inteligente.
Sustentável
Até 96% de eficiência – isso tem vantagens significativas, como o baixo consumo de energia e assim, menos emissões de CO2. A perda de calor também é menor, o que significa menos calor no painel de controle.