Detecção de falha de aterramento
Aumento da Disponibilidade através de Manutenção Preventiva e Aprimorada
De acordo com a norma IEC 60204-1, devem ser tomadas medidas para reduzir a probabilidade de mal funcionamento devido a falhas de isolamento e falhas de aterramento em um circuito de controle. Uma opção comum é conectar 0 V ao potencial de aterramento no circuito de controle, em combinação com um fusível montante. Com o novo módulo de sinalização de resistência à terra (789-665), A WAGO oferece a possibilidade de detectar não apenas o aterramento do potencial 0V, mas também a subtração total e automática de uma resistência de isolamento não ajustável e desequilibrada entre +24 V ou 0 V da tensão de alimentação e do aterramento. Um contato integrado sem potencial pode ser usado para sinalizar o status Iso OK a um controlador, por exemplo, um CLP. Além disso, os LEDs no módulo indicam claramente ao operador a falha de isolamento. Em comparação com os bornes de desconexão de condutores de terra mecânicos, a manutenção é consideravelmente simplificada. A detecção precoce de falhas de terra iminentes permite uma melhor manutenção preventiva, garantindo maior tempo de funcionamento do sistema.
O módulo pode ser usado em circuitos de controle monofásicos aterrados e não aterrados, mas não atende aos requisitos para dispositivos de monitoramento de isolamento de acordo com a norma IEC 61557-8. Um interruptor de corrediça permite ao usuário selecionar o modo de operação do circuito de controle aterrado/não aterrado. Com o novo módulo de sinalização de resistência ao solo, é possível passar do antigo teste manual de uma falha no solo para um teste permanente da resistência do isolamento.
Vantagens:
- Medição automatizada da resistência de isolamento
- Detecção precoce de possíveis falhas de aterramento
- Indicação de falha de isolamento através de LEDs e contato sem potencial