Tópicos 18 de setembro de 2020
Wago Gelbox protege os conectores da umidade

Condensação, precipitação pesada, jatos de água potentes: quando a umidade encontra eletricidade, um curto-circuito pode acontecer rapidamente. O encapsulamento é uma solução comprovada. Mas agora a proteção contra umidade confiável para conectores de emenda pode ser alcançada de maneira ainda mais rápida e fácil com a WAGO Gelbox. Está pronto para uso imediato em uma ampla gama de aplicações de baixa e extra-baixa tensão.

Vantagens para você:

  • Fácil, rápido e seguro de usar
  • Pode ser usado imediatamente e acessado novamente mais tarde
  • Sem silicone
  • Sem etiqueta
  • Adequado para armazenamento indefinido
  • O sistema completo que consiste em gelboxes e conectores WAGO foi testado em VDE e certificado em IPX8.
  • Facilmente re-acessível

O que é a WAGO Gelbox?

A WAGO Gelbox é uma caixa compacta preenchida com gel sem silicone e facilmente re-acessível. A Gelbox está disponível em seis tamanhos e fornece níveis IPX8 de proteção contra umidade para os conectores COMPACT de emenda da série 221 da WAGO e os conectores COMPACT PUSH WIRE® da série 2273. Esse tipo de proteção significa que os conectores são completamente vedados contra a água e podem ser imersos permanentemente. Os compostos de envasamento convencionais como poliuretano e silicone também atendem aos requisitos do IPX8.

No entanto, a característica distintiva da WAGO Gelbox é que ele protege a instalação elétrica exatamente onde é importante - nos pontos de conexão - sem encapsular permanentemente as caixas de junção. Diferentemente do gel à base de silicone, o gel sem silicone da WAGO Gelbox suporta um número praticamente ilimitado de aplicações.

A WAGO Gelbox protege a instalação elétrica exatamente onde é importante - nos pontos de conexão - sem encapsular permanentemente as caixas de junção. Graças a um design compacto, as caixas de gel WAGO podem ser facilmente acomodadas em todas as caixas de derivação.

Onde a Gelbox pode ser usado?

A WAGO Gelbox pode ser usado em uma ampla gama de aplicações de baixa e extra-baixa tensão. No entanto, a maneira como é usada difere um pouco nas faixas de tensão individuais. Por exemplo, em aplicações de baixa tensão (por exemplo, 230 V), as Gelboxes são usadas em caixas de junção juntamente com conectores de emenda. Esta é a única maneira de garantir um isolamento de cabo duplo para proteção contra choque elétrico, uma vez que apenas os condutores estão encapsulados na Gelbox da WAGO. Nas aplicações SELV (Safety Extra Low Voltage), os conectores WAGO podem ser usados com Gelboxes sem uma caixa de derivação adicional.

Exemplos de aplicação

Como é usado a WAGO Gelbox?

A instalação é fácil: abra a caixa, insira os conectores, feche a caixa. Mais detalhadamente: Abra o WAGO Gelbox, coloque os conectores de emenda com fio na caixa e feche a caixa com uma leve pressão. O gel envolve-se completamente em torno da instalação.

Graças a um design compacto, as caixas de gel WAGO podem ser facilmente acomodadas em todas as caixas de derivação. Graças aos diferentes estilos de caixa, vários conectores podem ser acomodados em um WAGO Gelbox para criar espaço adicional na caixa de distribuição. Se um circuito precisar ser expandido, as caixas poderão ser reabertas facilmente e reconectadas com rapidez e confiabilidade - uma vantagem real sobre o encapsulamento eletrônico padrão. Os fios conectados na instalação antiga podem ser reutilizados para a nova. No entanto, isso requer novos conectores e caixas de gel - essa é a única maneira da WAGO garantir o alto grau de proteção.

Porque usar a WAGO Gelbox?

O WAGO Gelbox oferece possibilidades completamente novas para proteger os conectores de emenda da umidade. Isso significa que as caixas podem ser facilmente acomodadas em qualquer caixa de derivação - independentemente de serem montadas na parede ou sob o teto. Antes de tudo, o tempo necessário para misturar os componentes é eliminado. Em segundo lugar, é economizado tempo adicional porque você não precisa esperar até que o composto para envasamento misto finalmente endureça ou seque. Além disso, o gel não é perigoso, porque seus produtos químicos já reagiram, o que torna a WAGO Gelbox pronto para uso. A caixa já está preenchida de gel e sela a conexão imediatamente, permitindo que os sistemas elétricos sejam implantados logo após a instalação sem interrupção - de forma rápida, fácil e confiável, e o melhor, é facilmente re-acessível.

Cellpack-Quality Gel - sem silicone e sem etiqueta

A WAGO conta com a qualidade comprovada do gel da marca Cellpack. Este conhecido fabricante de compostos para envasamento co-desenvolveu o Gelbox com a WAGO. O gel Cellpack utilizado oferece três vantagens principais sobre o encapsulamento convencional. Principal entre eles: O gel é livre de silicone. Isso permite que a Gelbox seja usado em qualquer ramo da indústria - mesmo naqueles em que são utilizados vernizes, tintas e outros produtos sensíveis, como a indústria automotiva. Em segundo lugar, o gel sem silicone já reagiu, portanto é totalmente isento de rótulos e pode ser armazenado por tempo indeterminado. Isso não pode ser dito de todos os componentes usados para fabricar compostos de envasamento. Além disso, o composto de envasamento em gel sem silicone permite que o usuário acesse novamente a conexão - a palavra-chave aqui: acessibilidade.

A WAGO Gelbox é segura?

Para garantir uma segurança abrangente, os desenvolvedores da WAGO Gelbox se concentraram no sistema geral que consiste em caixa, conectores e gel. A WAGO Gelbox atende aos mesmos rigorosos requisitos de testes que os conectores WAGO, em conformidade com a EN 60998. O alto grau de segurança do produto é confirmado por uma parte neutra no relatório de teste VDE.

Risco de curto-circuito: O que causa a formação de umidade?

Como a umidade e a umidade se formam em uma caixa de junção? A condensação pode surgir de rápidas mudanças de temperatura, por exemplo. Isso geralmente ocorre durante períodos de transição, como primavera e outono, quando o ar quente dentro da caixa encontra a parede fria da caixa do conector e ele esfria abruptamente. O resultado: condensação na parede interna da caixa. Esse efeito físico é ampliado ainda mais pela perda de energia, o que aumenta o calor em comparação com a temperatura externa.

Essas diferenças de temperatura também levam a diferenças de pressão, que permitem que o ar fresco flua para o conector repetidamente, introduzindo umidade. No total, uma quantidade considerável de água pode se acumular dentro do conector.

Mas chuvas fortes ou um forte jato de água muito perto de uma caixa de distribuição também podem causar umidade nas caixas de junção. "A umidade no conector pode fazer com que a corrente percorra caminhos completamente novos, levando rapidamente a um curto-circuito." No entanto, isso geralmente é percebido apenas quando os dispositivos de proteção são acionados, ou seja, quando os fusíveis queimam.

FAQ

Para quais conectores o WAGO Gelbox é adequado?

A WAGO Gelbox é testado e aprovado apenas quando combinado com os conectores da série 2273 da WAGO e os conectores de emenda COMPACT da série 221 da WAGO para seções de condutor de até 4 mm2. A caixa está disponível em seis tamanhos. Para cada caixa, há um layout que especifica claramente uma atribuição fixa com base nos conectores que serão usados.

A WAGO Gelbox é à prova d'água?

Sim: Os conectores são completamente vedados contra a água e podem ser imersos permanentemente (no entanto, com, por exemplo, água pressurizada, isso só é permitido no lado da aplicação para conjuntos completos de cabos).

O que significa o IPX8?

O tipo de proteção IPX8 significa que os conectores na WAGO Gelbox são completamente vedados contra a água e também podem ser permanentemente submersos. Basicamente, os códigos de proteção de entrada (IP) são padronizados de acordo com a DIN: quanto maior o número, maior o grau de proteção. Nos números de dois dígitos, como IP68, o primeiro número descreve a proteção contra contato e poeira (0 ... 6), o segundo a proteção contra água e umidade (0 ... 9).

Onde posso usar o WAGO Gelbox?

Em qualquer lugar da faixa de voltagem extra-baixa - as chamadas aplicações SELV (Safety Extra Low Voltage) - e faixa de baixa voltagem (por exemplo, 230 V) em que sua instalação elétrica requer proteção à prova d'água contra umidade, e sem silicone. Você pode encontrar possíveis aplicações aqui

Em quais tamanhos a WAGO Gelbox está disponível?

O WAGO Gelbox está disponível em seis tamanhos diferentes. Graças aos diferentes estilos de caixa, vários conectores podem ser acomodados em um WAGO Gelbox para criar espaço adicional na caixa de distribuição. Para cada caixa, há um layout que especifica claramente uma atribuição fixa com base nos conectores usados.

Como uso a WAGO Gelbox?

Os conectores de emenda com fio são colocados na caixa. Então, a caixa é fechada com uma leve pressão. O gel envolve-se completamente em torno da instalação. Observe as diferentes maneiras como é usado nas faixas de baixa e extra-baixa tensão, bem como as informações sobre instalação e religação inicial.

Por quanto tempo a WAGO Gelbox pode ser armazenado?

O Gelbox pode ser armazenado indefinidamente, porque o gel usado já reagiu.

O gel não contém etiquetas?

Sim, é livre de etiquetas, porque os produtos químicos dentro do gel já reagiram completamente. Isso significa que o gel não contém substâncias perigosas em nenhuma concentração que exija rotulagem com base na Portaria sobre Substâncias Perigosas.

Posso reutilizar a WAGO Gelbox?

Não: para garantir um alto grau de proteção, a Gelbox e os conectores devem ser substituídos ao reinstalar ou religar.

Preciso de um alojamento adicional?

Depende da faixa de tensão: Para aplicações SELV (Safety Extra Low Voltage), não é necessário um alojamento adicional, como uma caixa de derivação. Por outro lado, a faixa de baixa tensão (230 V) precisa de uma, porque os regulamentos de segurança exigem isolamento duplo.

Quais padrões a WAGO Gelbox atende?

A WAGO Gelbox, combinado com os conectores das séries WAGO 221 e 2273, é testado em VDE para os padrões EN 60998 e possui certificação IPX8.

Que tipo de gel é usado na WAGO Gelbox?

Silicone da Cellpack é utilizado, especificamente, gel de poliuretano com a qualidade da marca Cellpack

Isto também pode lhe interessar

Nova caixa de conexão de iluminação: uma solução de conexão para todos os tipos de instalações

O aumento da miniaturização e a popularidade das luzes LED exigem opções de conexão universal. A nova caixa de conexão de iluminação da WAGO oferece a melhor solução, pois está alojada fora da luz. Isso proporciona aos fabricantes de iluminação mais liberdade de design.

Levando a ordem ao caos, mesmo com muitos fios

Quando muitos fios se juntam, a caixa de junção da WAGO ajuda a conectar até 60 condutores com o conector de emenda COMPACT da série 221 da WAGO para condutores de até 4 mm2 (12 AWG).