O que é Tecnologia de Telecontrole?
O "Telecontrole" descreve o controle remoto e o monitoramento de objetos fora do local. Por meio de procedimentos de conversão de sinais, os dados do processo podem ser transmitidos e recebidos de um ou mais locais.
Nos anos 50, a tecnologia de telecontrole ainda era um "humano". Os comandos de comutação, por exemplo, na tecnologia de energia, foram transmitidos por telefone analógico e pessoal de uma subestação, em seguida, realizados manualmente. O "feedback" foi então retornado por uma chamada. Atualmente, os dados são obtidos tradicionalmente de uma subestação (por exemplo, CLP) que os transforma e os transmite através de vários meios de transmissão (GSM, rádio ou com fio) para a estação central ou sistema de controle.
Vários protocolos de dados transmitem estes dados de processo às vezes muito sensíveis. Por exemplo, os protocolos IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, IEC 61850 e DNP 3.0 se estabeleceram como padrões para a tecnologia de fornecimento em particular.
Os requisitos do sistema são altos. Além de um projeto robusto, a probabilidade de falha e medidas especiais de segurança e proteção de dados são os principais focos.
Exemplo de aplicação
Controle das redes de abastecimento (eletricidade, gás, água, aquecimento distrital) como parte de um sistema de controle da rede elétrica
Controle e monitoramento do consumo de energia (medidores de gás, eletricidade e água)
Controle dos sistemas de trânsito (semáforos, iluminação pública)
Tecnologia de Telecontrole para Redes de Energia
As infra-estruturas de eletricidade, gás, água e calor, em particular, têm áreas de serviço amplamente ramificadas e estações remotas. Como tornam possível a vida moderna, o bom funcionamento é essencial. As avarias devem ser detectadas e corrigidas imediatamente, uma vez que podem afetar gravemente as vidas humanas em um instante. Assim, a qualidade dos produtos deve ser sempre garantida para evitar danos à saúde ou econômicos.
Vantagens da Tecnologia de Telecontrole da WAGO
Monitoramento remoto da estação
Processo, medição e controle
Reação rápida em caso de falha
Acesso remoto
Disponibilidade de vários meios de transmissão
Por que a Tecnologia de Telecontrole da WAGO?
Graças a produtos de primeira linha, soluções e serviços de ponta para a tecnologia de telecontrole em todos os tamanhos e faixas (por exemplo, infraestruturas públicas, energias renováveis e indústrias de processo) para acesso seguro e econômico a sistemas localizados remotamente, a WAGO é a chave para o sucesso da tecnologia de telecontrole e aplicações de redes inteligentes.
A tecnologia de telecontrole da WAGO tem sido parte integrante do portfólio de produtos da WAGO por mais de dez anos. O sistema possui todas as principais aprovações mundiais e é utilizado nas condições mais severas, tais como usinas elétricas de todos os níveis de tensão, mineração, instalações offshore e sistemas de dutos. Tanto a flexibilidade do nível de sinal quanto a disponibilidade do protocolo de ônibus são únicas.
Obviamente, a tecnologia de telecontrole da WAGO suporta os protocolos IEC 60870, 61850, DNP 3 e Modbus®. Estes são fáceis de configurar e fáceis de operar para um programador não-PLC.
O mais alto grau de atenção é dado ao setor de serviços públicos. A WAGO está abordando esta questão e tem controladores que podem ser reforçados de acordo com o padrão do White Paper da BDEW. Em particular, o setor de energia vive com o medo de ser invadido, mas as estações de telecontrole equipadas com WAGO têm a proteção líder do setor.
Use nossas soluções flexíveis de controle remoto para monitorar as redes de distribuição de energia e garantir o fornecimento de energia. Outras aplicações são o controle, regulação e monitoramento remoto de sistemas de gás, água e aquecimento, uma vez que o CLP integrado cumpre diretamente com as tarefas de automação.
Exemplos de aplicação
Automação dos pontos de desconexão
Função de conversão de protocolo
Conexão de indicadores de curto-circuito
O gerador remoto, o consumidor e o sistema de armazenamento podem ser controlados
Automação de estações de transferência de gás
Adaptação dos controladores de ponto de calor ao sistema de controle