MM-17681_GWA_Kundenuebergabestationen_23_4192_Wago_Kreyenberg_2000x2000.jpg

Conexão de Tecnologia de Telecontrole para Estações de Transferência de Clientes

Fácil conexão de sistemas de geração descentralizados, sistemas de armazenamento e clientes finais - para ajudar a conectar sistemas de clientes às redes de média tensão, Westnetz, EnBW e EWE via tecnologia de telecontrole, a WAGO fornece bibliotecas de comunicação para download sem custo - correspondendo às regras técnicas específicas de conexão da aplicação. Ou talvez um painel de controle completo - incluindo parametrização de software?

Benefícios:

  • Hardware com tecnologia de telecontrole comprovada pela indústria; endurecido por papel branco BDEW
  • Fácil parametrização do software, sem programação por VDE-AR-N 4110
  • Solução completa de hardware e software em um painel de controle pronto

Por que Conexão de Tecnologia de Telecontrole?

Sistemas de geração descentralizada e estações de transferência de clientes que se conectam diretamente à rede de um operador de rede devem ser conectados por meio da tecnologia de telecontrole. Isto é necessário principalmente por duas razões:

  1. Para apoiar as operações de rede:
    Isto requer a transmissão de sinais, dados e/ou mensagens; por exemplo, relatórios de posição por meio do switchgear de média tensão, mensagens de aviso e erro sobre o sistema e o equipamento para proteger a rede, feedback sobre a disponibilidade do sistema, valores medidos de operação no ponto de conexão da rede e informações sobre o controle da energia reativa.
  2. Para o gerenciamento de alimentação por §9 EEG:
    O ponto de conexão utilizado aqui é aquele que a conexão da tecnologia de telecontrole utiliza para plantas de geração e instalações de armazenamento, de modo que os pontos de ajuste prescritos para o fornecimento de energia reativa (incluindo resposta) e os valores de medição para o registro da saída real podem ser transferidos.

Ambas as tarefas - os objetivos de operação de rede e o gerenciamento de alimentação devem ser implementados como combinados em uma instalação de tecnologia de telecontrole. Os operadores de rede regulam seus respectivos requisitos para a conexão da tecnologia de telecontrole de estações de transferência de clientes a redes de média tensão no que são chamados de diretrizes, especificações e requisitos técnicos de conexão (TABs) da rede.

Para média tensão, o operador da rede de distribuição fornece um gateway que disponibiliza o escopo de sinal necessário na interface de comunicação - e estes podem ser diferentes: Westnetz, por exemplo, fornece uma interface baseada em IP (IEC 60870-15-104); enquanto que um protocolo serial (IEC 60870-5-101) foi fornecido para a conexão da tecnologia de telecontrole às redes de média tensão a partir de e.on.

Estas interfaces compreendem então os limites entre as respectivas propriedades do operador de rede e do cliente. Do lado do cliente, então uma tecnologia de telecontrole correspondente que possa fornecer o escopo de sinal necessário deve ser implantada.

Áreas de rede

Soluções completas para estações de transferência de clientes para os seguintes territórios:

  • Avacon Netz GmbH
  • Bayernwerk Netz GmbH
  • E.DIS Netz GmbH
  • HanseWerk AG (incluindo operador de rede do Grupo HanseWerk)
  • Netze BW
  • EWE
  • Westnetz

Sua área de rede não está entre elas?

A conexão de tecnologia de telecontrole de plantas de geração, instalações de armazenamento e carregamento de clientes às redes de média tensão de outras áreas de abastecimento por VDE-AR-N 4110.

Fale conosco!

1 of 2

Plantas de Geração na Rede de Média Tensão

Conexão de Tecnologia de Telecontrole - Simples, Escalonável, Flexível

A Tecnologia de Telecontrole da WAGO tem se mostrado no ramo de energia - especialmente em estações de telecontrole de rede como ponto de coleta de dados e coordenador de interface. Além de uma infinidade de outros protocolos, inclui os protocolos de comunicação necessários IEC 60870-5-101, -103, -104 e Modbus® para conexão de tecnologia de telecontrole de plantas de geração de energia e os pacotes cibersegurança necessários.

A maioria das bibliotecas de comunicação para a conexão da tecnologia de telecontrole de plantas de geração são gratuitas e já estão sintonizadas com as respectivas especificações, ou com o escopo de sinal correspondente dos requisitos de conexão técnica (TABs) do operador de rede e, em coordenação com a tecnologia de telecontrole da WAGO, o software pode ser facilmente parametrizado.

Como o pacote completo sem complicações, a WAGO oferece uma solução de controle plug-and-play que consiste em painéis de controle pré-conectados à respectiva conexão de rede, incluindo um simples programa de exemplo básico para a parametrização.

A solução WAGO em um relance:

  • Bibliotecas de comunicação sem custos para conexão de tecnologia de telecontrole de plantas de geração descentralizada, armazenamento e carregamento de clientes nas redes de média tensão da e.on, Westnetz, EnBW e EWE
  • Plug and play: Com soluções completas personalizadas de acordo com as respectivas especificações do operador de rede específico; consistem em um painel de controle com fio pré-conectado com hardware correspondente e programas de exemplo fáceis de parametrizar.
  • Suporte e serviço eficientes durante a aquisição de hardware, bem como a experiência e o conhecimento para também fornecer suporte a áreas de rede que se desviam na conexão da rede à média tensão por VDE AR N 4110

Conexão à Rede de Média Tensão
- uma abordagem Plug-and-Play simples

Mais sobre esse tópico

Relacionado a
Conexões de Tecnologia de Telecontrole

UTR para Telecontrol Technology

As soluções de UTR da WAGO usam o WAGO I/O System modular, que tem um longo histórico de sucesso como a plataforma. Protocolos especiais de telecontrole (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®) foram adicionados aos controladores de desempenho escalável. Em combinação com a opção de programação IEC-61131-3, isto permite que todas as tarefas - tanto as tarefas de comunicação de telecontrole como as tarefas de automação da estação - sejam tratadas de forma flexível e, acima de tudo, fácil.

Power Plant Controllers (PPC) com a biblioteca WAGO Power Plant Control

Os controladores da usina de energia elétrica ajudam as usinas a obter um gerenciamento de alimentação compatível com a rede no ponto de conexão à rede (GCP).

O WAGO Power Plant Control permite que os operadores e integradores de sistemas da usina atendam aos requisitos desses controladores que são definidos no lado da rede - de forma flexível e confiável. A solução é certificada por VDE-AR-N 4110 e 4120.

Tecnologia de Telecontrole Confiável

Os combustíveis fósseis do mundo são finitos, e o aquecimento global já está bem encaminhado. A falha não é uma opção para a transição de energia. A tecnologia de telecontrole terá um papel especial na implementação, uma vez que as infra-estruturas de eletricidade, gás, água e calor, em particular, têm áreas de serviço espalhadas e estações remotas.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg