controller-neu_750-einzeln_2000x2000px.jpg

Contrôleurs 750

Pour les petites tâches de contrôle : les contrôleurs de la série 750 de WAGO sont idéaux pour une grande variété d'applications allant de l'automatisation industrielle, des processus et des bâtiments à la mesure et à la collecte de données.

Ces contrôleurs combinent idéalement des exigences en temps réel avec des fonctionnalités informatiques. Ils prennent en charge MODBUS/TCP et ETHERNET/IP pour une utilisation dans des environnements industriels. HTTP, SNTP, SNMP, FTP, DHCP, DNS et d'autres protocoles simplifient l'intégration dans les environnements informatiques. Les pages Web intégrées et la visualisation Web fournissent aux applications informatiques des données de processus en temps réel. En outre, les contrôleurs de la série 750 intègrent des fonctions de bibliothèque pour le courriel, SOAP, ASP, la configuration IP, les sockets ETHERNET et le système de fichiers.

Vos avantages avec les contrôleurs 750 :

  • Contrôleurs pour tous les systèmes de bus de terrain importants
  • Évolutif avec la gamme complète de produits WAGO-I/O-SYSTEM 750
  • Possibilités d'intégration informatique étendues

WAGO au travail

Les raisons du succès des contrôleurs de la série 750

Protocoles de télécommande

Les protocoles de télécommande normalisés IEC 60870-5, IEC 61850 ou IEC 61400-25 permettent d'utiliser les contrôleurs de la série 750 dans des applications de télécommande.

Homologations internationales

Les homologations internationales pour l'automatisation des bâtiments et l'automatisation industrielle, ainsi que pour les industries de transformation et la marine, garantissent une utilisation dans le monde entier, même dans des conditions d'exploitation difficiles. Ces reconnaissances comprennent : ATEX, BR-Ex, IECEx, UL508, UL ANSI/ISA et de nombreuses certifications maritimes.

Modulaire et extensible

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 permet d'étendre les contrôleurs de bus de terrain à presque n'importe quelle interface d'entrée/sortie. Une conception modulaire montée sur rail DIN permet une installation, une extension et une modification faciles du nœud d'E/S sans outils. La conception simple évite les erreurs d'installation. En outre, la technologie éprouvée CAGE CLAMP® offre des connexions rapides, résistantes aux vibrations et sans entretien qui sont indépendantes de la compétence de l'opérateur. En fonction de la granularité du module d'E/S, les niveaux de champ peuvent être directement câblés à l'aide de la technologie 1, 2, 3 ou 4 fils.

Fiabilité et robustesse maximales

Le WAGO-I/O-SYSTEM est également conçu et testé conformément aux normes les plus strictes pour une utilisation dans des environnements exigeants soumis à des cycles de température, à des chocs/vibrations et à des décharges électrostatiques (ESD). La technologie de connexion par pression de ressort garantit un fonctionnement continu. Des mesures d'assurance qualité intégrées dans le processus de production et des tests de fonctionnement à 100 % garantissent une qualité constante.

Applications

Automatisation du bâtiment

Grâce à des caractéristiques spécifiques, les contrôleurs pour les systèmes de bus BACnet/IP et KNX IP sont optimisés pour l'automatisation des bâtiments. La gamme diversifiée de modules d'E/S permet l'intégration de systèmes externes tels que le contrôle de l'éclairage (DALI), la protection solaire (SMI), les commutateurs sans fil (EnOcean) et bien plus encore.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Systèmes maritimes et installations terrestres et extraterritoriales

Les homologations internationales associées à des caractéristiques spécifiques à l'industrie permettent une utilisation dans la construction navale et d'autres secteurs difficiles. La prise en compte des exigences inhérentes à des industries et à des environnements d'exploitation spécifiques a permis une utilisation sur des moteurs diesel marins et dans la zone sensible à la CEM de la passerelle d'un navire. Comme les exigences en matière d'immunité aux interférences ou d'émission d'interférences sont nettement plus élevées, ainsi que les performances mécaniques supérieures dans ces zones sensibles, le WAGO-I/O-SYSTEM peut facilement répondre aux besoins d'autres industries.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Ingénierie industrielle et mécanique

La sélection complète de modules d'E/S pour différents potentiels et types de signaux permet d'économiser du temps et de l'argent car les capteurs/actionneurs peuvent être câblés directement – même dans des applications liées à la sécurité.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Ceci peut également vous intéresser

Sujets et produits connexes

Systèmes d'E/S

Systèmes d'E/S – prêts à l'emploi partout

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire de commande, les systèmes d'E/S de WAGO fournissent l'automatisation là où vous en avez besoin, même dans des conditions difficiles.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Écrans tactiles

Des écrans tactiles pour tous les besoins

Conception et technologie pour un fonctionnement sûr et pratique des machines et des systèmes : les écrans IHM de WAGO comprennent le HTML5 et peuvent être programmés dans CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg