DALI

Contrôle de l'éclairage avec DALI – l'interface DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole de communication pour les applications d'éclairage des bâtiments. Il est utilisé pour la communication entre les dispositifs de contrôle de l'éclairage, tels que les ballasts électroniques, les capteurs de luminosité ou les détecteurs de mouvement.
Caractéristiques du système DALI :
- Reconfiguration facile en cas de changement d'utilisation de la pièce
- Transmission de données numériques via une ligne à deux fils
- Jusqu'à 64 unités individuelles, 16 groupes et 16 scènes par ligne DALI
- Confirmation de l'état des différentes lampes
Stockage des données de configuration (par exemple, affectation des groupes, valeurs d'ambiance lumineuse, temps de fondu, niveau d'éclairage de secours/de défaillance du système, niveau de mise sous tension) dans le ballast électronique (ECG)
- Topologies de bus : ligne, arbre, étoile (ou toute combinaison)
- Longueurs de câble jusqu'à 300 mètres (en fonction de la section du câble)