Nouveautés
Comme une unité d'alimentation électrique supplémentaire : convertisseur CC/CC

La nouvelle génération de convertisseurs CC/CC de WAGO (787-28xx) dans un boîtier de 6 mm est idéale lorsqu'une seule alimentation électrique est installée dans l'armoire de commande et qu'une alimentation électrique supplémentaire est nécessaire.

Vos avantages :

  • Pas d'alimentation électrique supplémentaire
  • Peut être commun avec les séries 857 et 2857 de WAGO
  • Gain d'espace dans l'armoire de commande
  • Utilisation possible dans le monde entier dans de nombreux secteurs grâce aux homologations UL et GL (en cours)
  • Rapport qualité/prix attractif

Aperçu des produits