Conditionneurs de signaux et amplificateurs d'isolation
Isolation, amplification, filtrage et conversion :
Les conditionneurs de signaux et les amplificateurs d'isolation de WAGO remplissent un grand nombre de fonctions dans les domaines d'application les plus divers et assurent une transmission sûre et sans erreur des signaux – grâce à une large gamme d'homologations pour des applications dans le monde entier.

Transformateurs de courant et prises de tension
Partout où des courants élevés doivent être mesurés et traités, les transformateurs de courant de WAGO sont le premier choix. La prise de tension permet également de prendre facilement et en toute sécurité la tension de mesure dans les systèmes existants.

Modules d'alimentation électrique
Les alimentations électriques efficaces de WAGO fournissent toujours une tension d'alimentation constante – que ce soit pour des applications simples ou pour des automatismes avec des besoins en puissance plus importants. WAGO propose des alimentations sans coupure (ASC), des modules tampons, des modules de redondance et une large gamme de disjoncteurs électroniques (ECB) en tant que système complet pour une mise à niveau sans faille.

Modules relais et optocoupleurs
Qu'il s'agisse de prises de relais ou de modules enfichables de relais et d'optocoupleurs, la gamme de relais et d'optocoupleurs de WAGO offre une solution pour toutes les exigences. Vous pouvez les utiliser dans tous les secteurs de l'industrie, y compris la technologie des procédés et la technique énergétique, les applications ferroviaires et la construction de machines, ainsi que dans la construction générale d'armoires de commande.

Modules d'interface
Les modules d'interface de WAGO vous offrent des connexions sûres et sans entretien pour des applications flexibles de câblage de signaux. Ils relient l'électronique aux systèmes électriques au niveau de la commande et se chargent de la transmission et de la distribution des signaux au niveau de la commande et du terrain (système, machine).

Câblage de système
Les solutions de câblage de WAGO vous permettent de câbler les composants individuels de votre application d'automatisation de manière systématique, rapide et simple. Comme les systèmes et les armoires de commande deviennent de plus en plus complexes, cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la planification, de l'installation et de la mise en service.

Protection contre les surtensions et électronique spécialisée
La protection contre les surtensions et les produits électroniques spéciaux de WAGO ont de nombreuses applications. Les modules d'interface avec des fonctions spéciales permettent un traitement et une adaptation des signaux sûrs et sans erreur. Nos solutions de protection contre les surtensions offrent une protection fiable contre les hautes tensions pour les appareils et les systèmes électriques.