buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Transformateurs de courant et prises de tension

Partout où des courants élevés sont mesurés et traités, les transformateurs de courant de WAGO sont votre premier choix. La prise de tension permet également de prendre facilement et en toute sécurité la tension de mesure dans les systèmes existants.

Vos avantages :

  • Câblage sûr et sécurisé avec la technologie de connexion CAGE CLAMP®
  • Gamme complète de produits pour les nouveaux systèmes, ainsi que pour la modernisation des installations existantes
  • Composants coordonnés pour la gestion de vos données énergétiques

Aperçu de la famille de produits

Modules de mesure de puissance triphasée

Avec le module de mesure de puissance triphasé WAGO dans un boîtier monté sur rail DIN, WAGO offre la solution idéale (à distance du niveau de contrôle) pour mesurer les courants et les tensions dans un réseau d'alimentation triphasé. Les variables mesurées telles que la puissance active/apparente/réactive, la consommation d'énergie, le facteur de puissance, l'angle de phase et la fréquence sont accessibles via l'interface Modbus®. Deux prises RJ-45 intégrées permettent d'interconnecter jusqu'à 32 appareils.

Avantages :

  • Mesure via des transformateurs de courant ou des bobines de Rogowski › Sélection flexible des tâches de mesure à venir
  • Emplacement pour cartes microSD : mesures mobiles rapides et sûres, y compris l'enregistrement
  • Appareil compact dans un boîtier monté sur rail DIN : permet de gagner de l'espace utilisé pour la technologie du bâtiment
  • Sortie de signal numérique sous forme d'impulsion (les impulsions/KWh sont configurables) › Contrôle permanent de la consommation d'énergie

Bobines de Rogowski

Les bobines de Rogowski de la série 855 de WAGO se caractérisent par une bobine à air fermé avec un noyau divisé non magnétique et convertissent de manière fiable les courants alternatifs.

Avantages :

  • Encombrement réduit – idéales pour la mesure de courants élevés grâce au noyau divisé
  • Utilisation facile grâce à la fermeture à baïonnette et aux points d'ancrage pour les colliers de serrage
  • Sécurité accrue grâce à la fermeture hermétique à baïonnette
  • Connexion directe des bobines de Rogowski au module de mesure de puissance triphasée (750-495/000-002)
  • Prêtes à être utilisées dans le monde entier dans de nombreuses industries, grâce à l'homologation UL

Transformateurs de courant enfichables avec technologie de connexion picoMAX®

Avantages :

  • Installation facile du câble secondaire grâce à la technologie de connexion picoMAX® enfichable
  • Ensemble compact directement au-dessus du disjoncteur, grâce à des verrous latéraux pour un montage en série optimal
  • Homologué UL

Transformateurs de courant à noyau divisé

Avantages :

  • Transformateurs de courant compacts à noyau divisé – idéaux pour la modernisation des systèmes existants
  • Aucune interruption de chemin d'accès actuelle
  • Installation facile et rentable via des attaches de câble
  • Le pied du transformateur (855-5xxx) peut être complètement enlevé si l'espace est restreint

Transformateurs de courant enfichables avec technologie de connexion CAGE CLAMP®

Avantages :

  • Technologie de connexion CAGE CLAMP® sans vis
  • Trousse de montage rapide pour une installation facile et rentable
  • Une grande polyvalence grâce à plusieurs options de montage
  • Court-circuit facile du transformateur via des bornes secondaires redondantes S1 et S2
  • Homologué UL

Prises de tension pour conducteurs isolés

Avantages :

  • Prise de tension de mesure en toute sécurité en un seul tour de main
  • La connexion par déplacement d'isolant sans outil garantit une installation sûre
  • Possibilité d'utiliser un fusible de 2 A (5 x 25 mm)
  • Pour les conducteurs isolés jusqu'à 16 mm² (6 AWG)

Prise de courant et de tension

Avantages :

  • Les données de puissance peuvent être directement prélevées dans l'alimentation électrique
  • Transformateur de courant 250 A / 1 A intégré
  • Conforme à la classe de précision 0,5 selon la norme EN 61869-2 pour des résultats de mesure exacts
  • Le chemin de tension fusionné protège les dispositifs de mesure en aval

Une source d'inspiration pour vous

Mesure et analyse du courant

La solution WAGO pour contrôler

Bornes compactes pour transformateurs

Bornes pré-assemblées pour la connexion et le court-circuitage des transformateurs de courant, adaptées aux modules de mesure de puissance triphasés