Nouveautés
Gestion de l'énergie facilitée : prise de courant et de tension pour bornier traversant à 2 conducteurs

Avec la nouvelle prise de courant et de tension (855-951/250-000), WAGO complète immédiatement sa gamme d'appareils de mesure du courant et de l'énergie avec une nouvelle solution innovante. La combinaison du bornier traversant à 2 conducteurs de WAGO avec cette nouvelle prise de courant et de tension constitue la base idéale pour une gestion réussie de l'énergie, car le courant et la tension sont nécessaires partout où l'on mesure l'énergie électrique.

Vos avantages :

  • Les données de puissance peuvent être directement prélevées dans l'alimentation électrique
  • Largeur totale identique à celle d'un bornier à deux conducteurs de 95 mm² (4/0 AWG)
  • Installation facile - il suffit d'insérer la prise dans la fente de pontage du bornier traversant à deux conducteurs.
  • Transformateur de courant 250 A / 1 A intégré
  • Conforme à la classe de précision 0,5 pour des résultats de mesure exacts
  • Le chemin de tension fusionné protège les dispositifs de mesure en aval
  • Pont de court-circuit de transformateur et de point neutre
  • Diverses possibilités de marquage pour une identification claire

Vidéo sur les prises de courant et de tension

Regardez la vidéo du produit et apprenez-en plus sur la prise de courant et de tension de WAGO pour les borniers traversants à 2 conducteurs (855-951/250-000).

Protection sûre et mesure précise du courant

Le manque d'espace est un problème courant dans les armoires de commande, lorsqu'il est nécessaire d'installer un certain nombre de transformateurs de courant et de prises de tension. Le temps et l'installation jouent également un rôle très important. Cette prise de courant et de tension peut être insérée rapidement dans la fente de pontage du bornier traversant à 2 conducteurs de 95 mm² (4/0 AWG) de WAGO, ce qui évite à l'utilisateur final d'avoir besoin de transformateurs ou d'unités d'installation supplémentaires.

De plus, un fusible intégré protège les compteurs d'énergie en aval. Un transformateur de courant intégré avec un rapport de conversion de 250 A / 1 A permet une mesure précise du courant selon EN 61869-2, dans la classe de précision 0,5.
Les connecteurs de sortie actuels sont marqués avec S1 (noir) et S2 (rouge). La terminaison et le retrait des conducteurs à brins fins s'effectuent à l'aide de boutons-poussoirs.

Avantages de la configuration à 5 pôles (2 x S1 et 3 x S2) :

  • Le transformateur de courant (S1 et S2) peut être court-circuité par un cavalier (2000-402).
  • Pontage direct du point « Y » sur le transformateur de courant

La première étape d'une gestion réussie de l'énergie :

La tension est raccordée à l'aide d'un bornier redondant. Le produit est complété par des options d'étiquetage optimales, garantissant un marquage clair dans l'armoire de commande. Les utilisateurs peuvent choisir entre des bandes de marquage continues ou le système de marquage multiple WMB.

En résumé, la prise de courant et de tension, en combinaison avec le module de mesure de puissance triphasé de la série 750 de WAGO, est la première étape d'une gestion de l'énergie réussie.

Aperçu des produits

Aperçu des produits