Disjoncteurs électroniques
Les disjoncteurs électroniques de WAGO sont des solutions d’économie d’espace et de précision pour la fusion de circuits de tension continue.
- Disjoncteurs électroniques à 1, 2, 4 et 8 canaux avec courants fixes ou réglables allant de 0,5 à 16 A
- Capacité de mise en marche élevée : > 50 000 µF
- Capacité de communication : contrôle et réinitialisation à distance
- Technologie de raccordement enfichable CAGE CLAMP® (option) : sans entretien et gain de temps
- Large gamme d'homologations : nombreuses applications
- Les disjoncteurs électroniques à canal unique de 6 mm de largeur et les disjoncteurs électroniques à canaux multiples à partir de 32 mm de large permettent une densité de canaux élevée dans un espace réduit

Dispositifs de protection
Grâce à la protection contre les surtensions, vous protégez de manière fiable vos équipements et systèmes électriques contre les tensions inadmissibles, garantissant ainsi la disponibilité de votre système.
- Protection du système contre les surtensions à l'aide des modules de protection contre les surtensions
- Peu encombrant grâce à sa conception élancée
- Réduction des coûts grâce à la prévention des temps d'arrêt
- Fiabilité opérationnelle élevée et disponibilité du système en évitant les erreurs d'équipement dues à la surtension