Relais avec homologation Ex
Sûrs et flexibles : les relais de WAGO sont adaptés à l'utilisation dans les zones explosives 2 et couvrent ainsi une large gamme d'applications.
Zones dangereuses
Les zones potentiellement explosives se rencontrent dans diverses applications, notamment dans l'industrie chimique, lors de la production de pétrole brut ou de gaz naturel, ou dans les installations de l'industrie alimentaire. Elles sont divisées en zones 0, 1 et 2 en fonction de la fréquence et de la durée d'apparition d'atmosphères potentiellement explosives. Les relais de WAGO sont adaptés à l'utilisation dans les atmosphères explosives de la zone 2.
L'identification des appareils pouvant être utilisés dans les zones à risque d'explosion est obligatoire.
Afin de réduire les coûts et de pouvoir installer les produits dans la zone Ex, les exploitants d'installations essaient d'utiliser des appareils avec l'homologation Zone 2.
Un certificat d'examen de type ou une déclaration du fabricant est nécessaire pour l'utilisation dans les zones potentiellement explosives. Vous pouvez les télécharger à partir de l'eShop et les ajouter à la documentation de votre système.
Zone 2
Zone dans laquelle il n'est pas prévu, en fonctionnement normal, qu'une atmosphère potentiellement explosive se produise sous la forme d'un mélange de matières inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard avec l'air. Si une telle atmosphère se produit, ce n'est que momentanément.