Conditionneurs de signaux de courant, de tension et de puissance
Outre les conditionneurs de signaux de courant et de tension qui enregistrent les courants et les tensions continues et alternatives, cette gamme impressionnante comprend également un conditionneur de signaux de puissance qui peut mesurer le courant et la tension en parallèle, les convertir en puissance et les sortir sous forme de signal analogique standard. En outre, le conditionneur de signal de WAGO pour les bobines Rogowski offre une solution pour la modernisation des systèmes existants. Il n'est donc pas nécessaire de déconnecter le conducteur sous tension.
Avantages :
- Acquisition de signaux de tension continue et alternative jusqu'à 300 VAC/VDC à l'aide de modules d'une largeur de 6 mm seulement
- Courants alternatifs jusqu'à 400 A via la bobine de Rogowski
- Fonction de filtrage commutable pour éviter les interférences de signaux
- Une sortie de signal numérique réagit aux limites librement configurables de la plage de mesure (ce qui permet de l'utiliser comme relais à seuils - avec délai d'activation/désactivation).
Conditionneurs de signaux de température
Avec les conditionneurs de signaux de température de WAGO, les signaux des capteurs et résistances Pt, TC, Ni, KTY et RTD peuvent être enregistrés et convertis en un signal analogique standard côté sortie. L'utilisation d'un thermocouple ou d'un thermomètre résistif dépend de facteurs tels que la plage de température maximale, l'environnement de l'installation et la précision de mesure requise :
- Dispositif de température résistive (RTD) : plage de température jusqu'à 850 °C, haute précision
- Thermocouple (TC) : plage de température jusqu'à 2320 °C, meilleur temps de réponse
Avantages :
- Acquisition du signal des capteurs Pt, TC, Ni, KTY et RTD et des résistances jusqu'à 4,5 kOhm (par exemple, les capteurs Pt100)
- Technologie de raccordement à 2, 3 et 4 fils
- Signalisation de défaut : détection de coupure/court-circuit du capteur
- Plage de mesure de signalisation sous-débit/débordement
Conditionneurs de signaux de fréquence
Les conditionneurs de signaux de fréquence de WAGO enregistrent des signaux de 0,1 kHz à 120 kHz provenant de capteurs NAMUR, NPN ou PNP et convertissent la fréquence en un signal analogique standard.
Avantages :
- Acquisition de signaux à partir de capteurs NAMUR, NPN ou PNP
- Plage de fréquences : 0,1 ... 120 kHz
- Signalisation de défaut : détection de coupure/court-circuit pour les commutateurs de proximité NAMUR
- Plage de mesure de signalisation sous-débit/débordement
Conditionneurs de signaux de potentiomètre
Les conditionneurs de signaux de position des potentiomètres de WAGO enregistrent des signaux de résistance, provenant par exemple de potentiomètres, et les convertissent en un signal analogique standard.
Avantages :
- Acquisition de signaux à partir de potentiomètres et de résistances
- Identification de potentiomètre automatique
- Paramètres d'entrée et de sortie configurables
- Une sortie de signal numérique réagit aux limites librement configurables de la plage de mesure (ce qui permet de l'utiliser comme relais à seuils - avec délai d'activation/désactivation).
Relais à seuils
Les relais à seuils de WAGO surveillent divers signaux de mesure tels que la température, le courant ou la tension. Si une valeur est supérieure ou inférieure à une valeur limite, des arrêts d'urgence ou des alarmes peuvent être déclenchés, par exemple. En plus des relais à seuils pour les signaux analogiques, WAGO propose également des relais à seuils RTD pour les capteurs de température de résistance et les potentiomètres, ainsi que des relais à seuils TC pour les thermocouples, permettant à la fois la surveillance et la mesure des signaux.
Avantages :
- Simulation de réponse entrée/sortie (série 2857)
- Relais en tant que relais à seuils (par exemple, retard d'activation/désactivation)
- Une sortie de signal numérique réagit aux limites librement configurables de la plage de mesure (ce qui permet de l'utiliser comme relais à seuils - avec délai d'activation/désactivation).
Amplificateurs d'isolation
Isoler, amplifier, filtrer ou convertir : les amplificateurs d'isolation de WAGO gèrent un grand nombre de fonctions dans des applications industrielles et fournissent une transmission de signal sécurisée et sans erreur.
La gamme d'amplificateurs d'isolation fournit la bonne solution pour chaque application :
- Avec une alimentation électrique : amplificateurs d'isolation (configurés en permanence), amplificateurs d'isolation (configurables), amplificateurs d'isolation universels, amplificateurs d'isolation bipolaires, alimentations de répéteurs, répartiteurs de signaux
- Sans alimentation : isolateurs passifs, amplificateurs d'isolation alimentés par boucle
Avantages :
- Isolation galvanique entre entrée/sortie/alimentation
- Réglage du zéro et de l'étendue pour compenser les décalages d'erreur ou de signal
- Fonction de filtrage commutable pour éviter les interférences de signaux
- Protection fiable du circuit d'entrée contre la surintensité (857-409, 857-402, 2857-401)
- Une sortie de signal numérique réagit aux limites librement configurables de la plage de mesure (ce qui permet de l'utiliser comme relais à seuils - avec délai d'activation/désactivation).