[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/ch-de/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Anwendungshinweise","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebäude","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
marine_kreuzfahrtschiff_kabinenautomation_2000x2000.jpg

Produkte für die Kabinenautomation

Kreuzfahrten sind zunehmend beliebt. Zu Recht wachsen Komfort- und Sicherheitsansprüche.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Kabineninstallation mit WINSTA® und dem X-COM®-SYSTEM:

  • farbkodiert
  • mechanisch kodiert
  • reduzierter Aufwand an Bord

Kabinenautomation mit dem WAGO-I/O-SYSTEM:

  • modular und dezentral
  • ermöglicht Zugriff auf Bibliotheken der Gebäudetechnik
  • flexibel bei Signalen und Busprotokollen

WAGO in der Marine

Lösungen für die Kabinenautomation

Unsere Lösungen im Bereich Kabinenautomation bewähren sich auf allen Weltmeeren und unter schwierigsten Bedingungen.

Sicherheit und Funktionalität im schwimmenden Hotel

  • Das WINSTA®-Steckverbindersystem für Elektroverteilung leistet hier seinen Beitrag zu sicheren und zuverlässigen Steckverbindungen an Bord.
  • Ergänzt wird das WINSTA®-Programm durch das X-COM®-SYSTEM für schnelle Steckverbindungen innerhalb des Schaltschrankes.
  • Das WAGO-I/O-SYSTEM spielt seine Vorteile auch im Kabinenverteiler aus.
  • Die umfangreichen Funktionsbibliotheken erlauben Ihnen die einfache Programmierung von Schalt- und Regelfunktionen.
  • Mit e!COCKPIT lassen sich Mehrsteuerungssysteme einfach programmieren und in Betrieb nehmen.
  • Wiederholungsfehler werden vermieden und die Wiederverwendbarkeit von bereits programmiertem Code wird durch die neue Objektorientierung verbessert.

marine_grafik_kabinenverteilung-mit-winsta_2000x2000.jpg

Die steckbare Lösung für Brandmeldeanlagen

Das WINSTA®-Steckverbindersystem für den modernen Schiffbau hat eine wirtschaftliche, effiziente und einfache Antwort für Hersteller von Brandmeldeanlagen auf Schiffen sowie Kreuzfahrtwerften: Der Loop für Brandmeldeanlagen wird durch einen Verteiler erstmals steckbar und zusätzliche Brandmelder, beispielsweise für die Kabineninstallation, können flexibel zwischengesteckt werden – ohne lange Betriebsunterbrechungen. Das System ist optimal auf die Anforderungen von Brandmeldeanlagen an Bord zugeschnitten und mit DNV GL bzgl. der MED-Richtlinie abgestimmt. Alle Komponenten sind DNV GL-zugelassen (weitere Zulassungen auf Anfrage).

Vorteile

  • Einfaches Einstecken eines zusätzlichen Brandmelders innerhalb der Linie
  • Ersetzen des aufwändigen Verdrahtens an Bord durch Plug & Play konfigurierter Leitungen
  • Einfacher Aufbau eines vorläufigen Brandmeldenetzes zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
WDE_1802_Systemzeichnung_02_2000x2000.jpg

Unsere Lösungen in der Anwendung

WAGO setzt als Partner und Innovationsführer viele interessante Projekte um. Erfahren Sie, was wir für kreative und effiziente Lösungen im Bereich Marine ermöglichen.

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Mehr erfahren

Weitere Lösungen im Bereich Marine und Offshore

Ganz gleich, ob Maritim 4.0, Antriebssteuerung oder Tankballast- und Cargomanagement – WAGO bietet Lösungen für jede maritime Herausforderung.

Antriebssteuerung

Bereit für das Nächste

Intelligenten Automatisierungslösungen gehört auch in der Schifffahrt die Zukunft. Mit Lösungen von WAGO sind Sie auf der sicheren Seite.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Tankballast und Cargo

Perfekt in Balance

Eine stabile Lage bei jedem Seegang ist für Frachtschiffe überlebenswichtig. Zuverlässige Tankballastsysteme sind der Schlüssel dazu – mit Lösungen von WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg
Deckhandling und Kräne

Sicher rund um die Uhr

Wartungsfreie sowie sichere Lösungen, die Schlepper und Kräne jederzeit einsatzbereit machen: Lösungen von WAGO bewähren sich auch unter widrigsten Bedingungen.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Alarm und Monitoring

Zuverlässige Signalverarbeitung

Daten sammeln, aufbereiten, visualisieren und im Fall der Fälle alarmieren: Alarm- und Monitoring-Systeme mit WAGO-Technik machen den Job.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg