Sujets
Contrôleur d'application : inscription et téléchargement

Merci beaucoup d'avoir choisi notre nouveau contrôleur d'application. Avec le contrôleur, vous pouvez projeter, contrôler et visualiser vos projets encore plus facilement.

Les contrôleurs d'application sont préparés pour l'exécution d'applications WAGO.
Vous reconnaissez les contrôleurs possibles pour la solution d'application respective par les différents numéros d'article. 
En vous enregistrant sur le site Web WAGO, nous vous fournissons la dernière version du logiciel correspondant par e-mail et pouvons vous aider pour toute question.

grafik_applikationscontroller_zuordnung_2000x1125_1.jpg

Application Controller Commissioning

In this video, we demonstrate how to commission an application controller.

Gestion des données énergétiques

Combinez un contrôleur puissant avec un logiciel qui détecte automatiquement les différents signaux provenant des compteurs et capteurs connectés. Contrôle de l'énergie de manière simple et flexible

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg

Gestion de la lumière

En combinant un matériel prédéfini et un logiciel facile à utiliser, la gestion d'éclairage WAGO simplifie la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage et offre également de nombreux avantages opérationnels.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg

Gestion de l'espace

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions du contrôleur d'application, vous avez besoin du logiciel flexROOM®. Le logiciel est disponible après l'enregistrement. En vous enregistrant, nous vous fournissons la dernière version du logiciel par e-mail et pouvons vous aider pour toute question.

building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x1500.jpg

WAGO en pratique

Références issues de la technologie de bâtiment

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technologie du bâtiment.

Interview

Éclairage et technique du bâtiment

L'importance de la lumière pour le bien-être et la performance - c'est ce que l'expert professeur Wambsganß a expliqué à WAGO.

building_licht_interview_professor-matthias-wambganss_5_2000x1500.jpg
Référence

Plus de lumière, moins de coûts

Qui met également l'accent sur les aspects environnementaux de l'éclairage doit combiner des sources de lumière économes en énergie avec un système intelligent de gestion de la lumière.

building_referenz_voestalpine_gebaeude_nacht_1_2000x1500.jpg

Recommandations à lire

En savoir plus dans le domaine de la technique du bâtiment

Contrôleurs PFC100

Processeur rapide, flanqué d'une grande mémoire de données, système d'exécution avec e!COCKPIT, Linux® et diverses interfaces ainsi que la cybersécurité grâce au cryptage SSL/TLS, VPN et pare-feu : voilà ce qu'offre le contrôleur PFC100 !

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x1500.jpg

Contrôleurs PFC200

Configurez, contrôlez et visualisez vos projets encore plus facilement avec le contrôleur PFC200 grâce à e!COCKPIT (CODESYS V3) et Linux®.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

WAGO dans d'autres branches

Technique des courants forts

Le numérique dans l'avenir

Le secteur de l'énergie est confronté à des défis majeurs dans tous les domaines. La mise en réseau intelligente et les solutions innovantes de WAGO aident à maîtriser cela.

brancheneinstiege_energie_2000x1500.jpg
Éclairage

Briller avec la lumière

De la technologie de connexion pour les modules LED et les drivers en passant par la connexion des luminaires et jusqu'à la gestion de la lumière : WAGO possède l'expérience et les solutions qui vous permettent d'utiliser la lumière efficacement et avec effet.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg