Solutions d'analyse individuelles
WAGO Analytics

Lorsqu'il s'agit d'optimiser une installation, les défis consistent à améliorer la compréhension du processus, à le quantifier et à transférer les résultats dans le processus. WAGO Analytics assiste les utilisateurs depuis l'acquisition des données jusqu'à leur analyse et crée des visualisations intuitives des dépendances dans les installations. Les corrélations découvertes sont intégrées dans les processus et permettent ainsi l'exploitation de potentiels d'optimisation.

Dans le cadre d'un projet commun, WAGO développe, en étroite collaboration avec le client, une solution individuelle pour l'utilisation rentable des données pour l'application respective.

Vos avantages :

  • Identification du potentiel d'optimisation
  • Amélioration du niveau de qualité
  • Solution Analytics personnalisée
  • Augmentation de l'efficacité et réduction des coûts
  • Amélioration de la stabilité de processus

Nouveautés

Connexion analytique directement depuis le programme PLC

La nouvelle solution logicielle pour les contrôleurs WAGO offre la possibilité d'analyser, d'évaluer et d'optimiser les processus sans avoir à quitter l'environnement de programmation PLC familier. L'utilisateur peut utiliser WAGO Application Analytics sans entrer directement dans le monde informatique et Linux® : de nombreux modules fonctionnels prennent en charge l'acquisition, l'analyse et de données. Les fonctions d'analyse, d'évaluation et d'optimisation sont exécutées en arrière-plan sur les puissants appareils WAGO Edge. Un package d'installation prêt à l'emploi est disponible pour ces appareils. Toutes les données restent dans le réseau local. Cela signifie qu'aucune connexion Internet à d'autres systèmes n'est requise. Des sources de données supplémentaires peuvent être facilement connectées, par exemple via Node-Red.

  • Démarrage facile dans l'analyse des données de processus
  • Assistance à chaque phase d'un projet d'analyse
  • Visualisation des données simple et rapide

Six étapes de l'acquisition des données
jusqu'à une utilisation rentable

MM-32100 _Iso_Grafik_Analytics_Process_6_Steps_B_2000x1125.jpg

WAGO vous mène à une utilisation rentable
de vos données

Nous vous aiderons à trouver votre solution Analytics personnalisée.

1. Collecte de données brutes à partir des différentes sources de données

Dans la première étape, les sources de données pertinentes sont identifiées en échangeant avec l'expert de domaine concerné. Les différentes interfaces sont lues indépendamment du protocole respectif. Les valeurs sont prises directement par le contrôleur et d'autres capteurs sont installés si nécessaire. La solution Analytics est intégrée dans le contrôle existant. Par conséquent, l'acquisition des données se fait en consultation avec l'ingénieur responsable de l'automatisation.

2. Préparation des données

Dans la deuxième étape, une synchronisation temporelle des données a lieu. Les informations pertinentes sont extraites et décodées dans un format uniforme. Les données non pertinentes sont filtrées et supprimées. En outre, les chiffres clés pertinents sont calculés en permanence. Cette étape est particulièrement importante, car une base de données propre est le fondement de la réussite d'un projet Analytics.

3. Acquisition continue de données

Dans la troisième étape, un enregistreur de données individuel est mis en service. Les données sont enregistrées et utilisées pour des analyses plus approfondies. L'acquisition continue de données génère une variété significative de données. Cela peut être mis en œuvre sous la forme de plans de test avec l'expert du domaine. Selon le cas d'utilisation, il peut également être suffisant de laisser l'acquisition de données fonctionner pendant une période plus longue.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_1_2000x1125.jpg

4. Analyse exploratoire des données et sélection de la forme appropriée de présentation

La quatrième étape est l'analyse exploratoire des données et la sélection de formes de présentation appropriées. Dans les analyses hors ligne, les dépendances et les relations sont extraites, interprétées et visualisées. Des événements rares sont découverts. Dans l'échange étroit entre le Data-Scientist et l'expert du domaine, les premiers potentiels d'optimisation deviennent visibles. Des algorithmes complexes ne sont souvent pas encore nécessaires pour cela. Cependant, une partie de l'analyse exploratoire des données consiste également à évaluer des algorithmes d'apprentissage automatique et d'IA pour différents cas d'utilisation dans des analyses hors ligne. Si l'application souhaitée ne peut être mappée à partir de la base de données existante, soit de nouveaux capteurs sont installés, soit les plans de test sont adaptés.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_2_2000x1125.jpg

5. Intégration dans le processus d'exploitation

Dans la cinquième étape, les analyses et les visualisations optimisées pour la machine ou l'installation sont intégrées dans le processus d'exploitation. L'intégration dans le contrôleur se fait là encore en concertation avec l'ingénieur en automatisation.

6. Utiliser les relations et le potentiel d'optimisation

Dans la sixième étape, le client utilise les corrélations et les potentiels d'optimisation et profite des avantages d'une solution Analytics individuelle. Si nécessaire, la solution Analytics peut être étendue lors d'une nouvelle itération pour le prochain cas d'utilisation.

MM-4961_Analytics_Demonstrator_Screenshot_3_2000x1125.jpg

FAQ – Analytics

Questions générales

Comment Analytics peut-il bénéficier à mon entreprise ?

Une solution d'analyse peut-elle être intégrée dans une usine existante ?

De combien de données ou d'ensembles de données ai-je besoin au début d'un projet Analytics ?

Ai-je besoin d'un cloud ?

Comment surveiller mon application Analytics en fonctionnement ?

Quelles méthodes sont utilisées par WAGO Analytics ?

Comment sélectionner un projet pilote ?