Les alimentations fournissent une tension continue sur le côté secondaire, avec laquelle les récepteurs sont alimentés dans des circuits de commande tels que des contrôleurs, des dispositifs de commande et d'affichage, des relais auxiliaires, etc. Dans ces circuits de commande, il existe également une demande de protection de ligne et éventuellement aussi une protection d'appareil, si le récepteur ne possède pas son propre dispositif de protection. De plus, la directive sur les machines EN 60204 impose de détecter les défauts à la terre dangereux dans les circuits de commande et de les couper dans les 5 secondes.
La protection contre les surintensités dans les modules d'alimentation à découpage primaire réagit très rapidement aux surintensités survenant du côté de la sortie. Si une protection sélective des voies de courant individuelles du côté secondaire doit avoir lieu, les fusibles ou les disjoncteurs classiques se révèlent alors souvent inefficaces à moins que l'unité d'alimentation électrique ne puisse temporairement fournir une surintensité élevée.