NOUVEAU
Configuration, contrôle et surveillance avec un nombre élevé de canaux
Disjoncteurs électroniques WAGO à plusieurs canaux (en anglais Electronic Circuit Breakers, abréviation ECB) désormais avec interface de communication
ECB à plusieurs canaux
WAGO ECB à plusieurs canaux pour 24 V DC avec 4 et 8 canaux : avec leur largeur compacte de 32 mm, les nouveaux multicanaux de WAGO sont les ECB les plus étroits disponibles sur le marché.
L'utilisation de notre disjoncteur à 8 canaux permet une économie de place de 50% par rapport à huit modules disjoncteur à un canal. Notre disjoncteur à 4 canaux est disponible dans la même largeur de seulement 32 mm. Chaque canal ECB peut être utilisé facilement et en toute sécurité et le courant de déclenchement correspondant peut être réglé à l'aide d'un bouton marche, arrêt et réinitialisation éclairé par LED, ainsi que d'un contact de signalisation libre de potentiel.