MM-388368_website-update_IF-categories_interface-modules_system-wiring_08_2000x2000.jpg

Modules interface et système de précâblage

Câblez les composants individuels de votre installation systématiquement, rapidement et facilement - que ce soit pour l'automatisation ou dans le cadre du transfert du câblage de l'armoire de commande à une interface standard, telle que RS-232. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la planification, du montage et de la mise en service à une époque de systèmes et de solutions d'armoires de commande de plus en plus complexes. Utilisez le portefeuille de produits diversifié de modules de transfert universels et de système de précâblage ainsi que des composants spécifiques à la commande.

Vous trouverez déjà ici un grand nombre de fabricants dont vous pouvez facilement câbler les systèmes de commande avec le système de précâblage de WAGO.

Vos avantages :

  • Connexion sûre et sans erreur de composants individuels
  • Câblage rapide grâce aux câbles système pré-assemblés
  • Possibilités claires de repérage

Aperçu des produits

Nos produits dans le domaine des modules d'interface et des systèmes de précâblage

Modules de transfert et câbles système spécifiques aux commandes

Dans les pages suivantes, vous trouverez toutes les informations sur nos modules de transfert et nos câbles système spécifiques au contrôle. Grâce à nos solutions, vous pouvez connecter votre système d'automatisation préféré rapidement et facilement. À cette fin, nous proposons des solutions pour tous les grands fabricants de systèmes d'automatisation.

Modules d'interface universels

Les modules de transfert WAGO vous offrent un niveau de connexion sûr et sans entretien pour le câblage flexible des signaux Ils connectent l'électronique avec l'électrotechnique dans le niveau de contrôle et assument les fonctions de transmission et de distribution du signal au niveau du contrôle et du terrain (installation, machine). Ici, les signaux de commande des connexions enfichables prêtes à l'emploi telles que RJ-45 et RS-232 ainsi que les câbles plats communs sont convertis en connexions de bornes.


Vos avantages :

  • Études et chiffrages plus économiques et plus rapides en réduisant les modules de câblage nécessaires
  • Câblage, mise en service et élimination des erreurs rapides grâce au câblage et au marquage des pôles clairement disposés
  • Connexion sûre et sans entretien des modules interface grâce aux bornes de connexion de la technologie de raccordement par ressort CAGE CLAMP®
  • Gain de place dans l'armoire de commande grâce à une densité de câblage élevée.

Câble système universel

Le système de câblage WAGO pour composants universels vous assiste par une installation, un montage et une maintenance rapides. Choisissez le bon module parmi notre large gamme de produits, qu'il s'agisse de RJ-45, RS-232 ou d'autres composants de connexion universels.


Vos avantages :

  • Connexion rapide et simple entre le niveau de connexion (capteurs et actionneurs) et le contrôle
  • Pour plus de flexibilité dans la planification d'installation, également disponible avec extrémité de câble ouverte
  • Gain de temps grâce à des câbles d'interface préassemblés

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits du domaine Interface Electronic

Interface Electronic

Convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs

Déconnexion, amplification, filtrage et conversion : les convertisseurs de mesure et amplificateurs isolateurs remplissent une multitude de fonctions dans une grande variété de domaines d'application et garantissent une transmission sûre et sans erreur des signaux.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg
Interface Electronic

Contrôleurs

Performances et disponibilité optimales pour les machines et les installations : Grâce à leurs performances optimales, à leur faible consommation d’énergie, à leurs nombreuses interfaces, à leurs dimensions compactes et à leur sécurité élevée, nos contrôleurs programmables (API) sont des solutions d’automatisation économiques pour de nombreuses applications.