[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Alimentation électrique conforme aux normes de sécurité pour les purificateurs d'air mobiles :

9 juin 2022
Out of the Box : purification de l'air

L'influence de l'air intérieur sur la santé humaine est connue depuis longtemps et est devenue l'un des principaux points de discussion concernant la (ré)ouverture des écoles, par exemple lors de la pandémie de coronavirus. En développant rapidement des purificateurs d'air mobiles, l'entreprise familiale Miele voulait apporter un plus en matière de santé et plus de normalité dans le quotidien de nombreuses familles. Grâce aussi à une excellente collaboration avec WAGO, le projet a été une réussite totale.

L'importance des aérosols infectieux liés au COVID-19 ou le débat sur les particules fines ont fait prendre conscience de l'impact de la qualité de l'air sur notre santé. Les adultes aspirent entre un demi-litre et jusqu'à trois litres d'air par leurs poumons 20 000 fois par jour. Cet organe est en contact direct avec le monde extérieur et c'est pourquoi plusieurs mécanismes de protection veillent à ce que le moins possible de substances nocives pénètrent dans notre corps par la respiration. Des maladies comme l'asthme bronchique ou la BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive) peuvent s'ensuivre et ces maladies respiratoires chroniques occupent les premières places dans les statistiques des causes de décès dans le monde. De nombreuses très bonnes raisons de s'intéresser au thème de la protection et de la purification de l'air.

On l'a vu chez Miele & Cie. KG dans la division Professional, spécialisée dans la fabrication de produits professionnels, fait de même : "Rien qu'avec nos sèche-linge, Miele dispose d'un savoir-faire de plusieurs décennies en matière de soufflerie et de filtres. De plus, nous utilisons déjà des filtres haute performance pour nos produits médicaux", explique Bernd Taphorn, ingénieur en développement chez Miele et responsable de l'ensemble de la construction électrique dans le projet de purificateur d'air. "Tout en respectant nos normes élevées, nous voulions mettre sur le marché le plus rapidement possible des purificateurs d'air mobiles et ainsi redonner un peu de normalité aux gens en ces temps exceptionnels".

Tout en respectant nos normes élevées, nous voulions mettre sur le marché le plus rapidement possible des purificateurs d'air mobiles et ainsi redonner un peu de normalité aux gens en ces temps exceptionnels.

Bernd Taphorn, ingénieur en développement chez Miele

Le développement de produits sur la voie rapide

Une idée directrice, une équipe de projet très motivée, des méthodes agiles et des composants techniques fiables - voilà qui pourrait résumer l'histoire derrière les purificateurs AirControl de Miele. La réalité n'a pas toujours été aussi simple, explique Taphorn : "Les éléments étaient bons et l'équipe a fait un travail extraordinaire, mais nous avons aussi adopté de nouvelles méthodes pour réduire au maximum le temps de développement. En même temps, il fallait garantir que notre purificateur d'air soit convaincant à 100 %, en termes d'efficacité, de sécurité, de rentabilité et de durée de vie du produit - après tout, on attend de Miele une qualité maximale".

La base technique a été rapidement trouvée : afin de renoncer aux rayons UV-C potentiellement dangereux ou à l'ozone et de pouvoir utiliser les connaissances internes de l'entreprise, l'équipe de projet a misé sur des procédés de filtration physiques. Un système de filtration à plusieurs niveaux garantit désormais une efficacité maximale : des filtres grossiers et fins retiennent les particules d'une taille allant jusqu'à 1 µm, c'est-à-dire entre autres le pollen, les spores ou la fumée. Un filtre à particules HEPA (High Efficiency Particulate Air) H14, testé selon la norme européenne EN 1822-1, retient 99,995 % des particules d'une taille comprise entre 0,1 et 0,3 µm. Cela inclut les substances en suspension comme les virus, les bactéries et les germes. "La performance du filtre n'était qu'un des aspects du développement", explique Taphorn : "Le volume et la répartition de l'air, le bruit de l'appareil et la neutralisation des contaminants dans le filtre devaient également être pris en compte. En outre, les premières recommandations officielles ont été publiées au milieu du processus et ont été intégrées dans les appels d'offres des autorités et des écoles. Nous avons tenu compte de tous ces éléments au fur et à mesure".

Malgré un temps de développement réduit, rien n'est laissé au hasard chez Miele : grâce à la modélisation de la mécanique des fluides, l'équipe a pu déterminer la taille et la disposition parfaites des éléments dans les purificateurs d'air.

Alimenté en toute sécurité

Alors que le ventilateur et le chauffage, qui veillent à ce que l'humidité ne s'accumule pas dans la cassette filtrante et à ce que les virus et les bactéries soient neutralisés de manière fiable, sont alimentés par une tension de secteur de 230V, de nombreux consommateurs 24V DC rendent nécessaire un bloc d'alimentation séparé : ainsi, les appareils AirControl de Miele sont équipés d'une commande pour un fonctionnement automatique efficace, disposent d'écrans LC et de plusieurs capteurs de mesure. Un capteur de CO2 permet à l'appareil de régler automatiquement la puissance de purification de l'air en fonction de la teneur en dioxyde de carbone de l'air. En outre, des capteurs de température ainsi qu'un capteur de pression sont intégrés. "Lors du choix du bloc d'alimentation 24V, nous avons recherché une alimentation compacte et fiable qui devait être certifiée selon la norme EN 60335-1", explique Taphorn.

MM-192878_reference report_Compact_Miele-AirControl_Miele_6_2000x1125_.jpg

Faible encombrement et montage rapide : grâce aux brides de fixation, l'alimentation électrique WAGO Compact peut être fixée au boîtier par un montage à vis sûr.

Lors du choix du bloc d'alimentation 24V, nous avons recherché une alimentation compacte et fiable qui devait être certifiée selon la norme EN 60335-1.

Bernd Taphorn, ingénieur en développement chez Miele

La norme traite de la sécurité des appareils électriques destinés à un usage domestique et professionnel et est contraignante pour l'utilisation prévue. L'équipe de développement a rapidement trouvé ce qu'elle cherchait, mais il y avait un autre défi à relever : "La situation exceptionnelle au niveau mondial a entraîné des problèmes de livraison dans de nombreux endroits. Mais nous devions nous assurer que le rythme élevé de notre travail ne serait pas annulé par des retards de livraison de composants", explique l'ingénieur en développement Taphorn. "Nous étions très heureux d'avoir déjà à nos côtés WAGO, un partenaire pour des composants fiables et de haute qualité. Le fait que l'alimentation électrique WAGO Compact ne réponde pas seulement parfaitement à nos exigences, mais qu'elle puisse également être livrée en grande quantité a contribué à la réussite du projet".

Pleine puissance pour une forme mince : l'alimentation électrique WAGO Compact (787-1200) alimente de manière fiable les consommateurs 24V dans les purificateurs d'air Miele AirControl et répond aux exigences de sécurité électrique selon EN 60335-1.

Une valeur ajoutée bienvenue

"Notre produit a toujours pu respecter les exigences de base, notre client a quasiment pu choisir l'appareil dans le catalogue sur la base des spécifications", se souvient Nils Roth, conseiller technico-commercial pour les clients industriels chez WAGO : "Mais ce qui s'est avéré être un avantage essentiel pour Miele - en dehors de notre garantie de livraison - c'est le système de connecteurs picoMAX®. Il n'est pas seulement synonyme de sécurité absolue des contacts, mais aussi de câblage efficace et sans risque d'erreur". picoMAX® utilise la force de contact d'un ressort unique en acier chrome-nickel : à la fois pour le serrage du conducteur raccordé et pour le contact du connecteur mâle. Ainsi, picoMAX® est nettement plus compact que les autres systèmes de connecteurs. L'équipe de Miele a pu planifier la confection des câbles à l'aide des premiers échantillons d'appareils : "Pour notre montage, le fait de ne pas devoir câbler individuellement tous les conducteurs grâce au système picoMAX® est un grand avantage", explique M. Taphorn avant d'ajouter : "Tous les conducteurs sont enfichés et verrouillés en toute sécurité par des connecteurs à ressort - sans aucun moyen auxiliaire ni outil. Au final, nous avons une fiche pour l'entrée, une pour la sortie et c'est terminé. Difficile de faire plus efficace !"

Un seul clic suffit : le système de connecteurs picoMAX® permet, avec une sécurité de contact absolue, un câblage efficace et sans risque d'erreur, sans outil ni moyen auxiliaire.

Mais ce qui s'est avéré être un avantage essentiel pour Miele - en dehors de notre garantie de livraison - c'est le système de connecteurs picoMAX®.

Nils Roth, conseiller technico-commercial pour les clients industriels chez WAGO

Pour augmenter encore cette efficacité, WAGO a rapidement individualisé les unités d'emballage, comme l'explique Roth : "En collaboration avec Monsieur Taphorn, nous avons analysé le processus de montage final et avons ensuite livré séparément les blocs d'alimentation et les connecteurs au lieu des unités de vente combinées habituelles. Les stations de montage sont ainsi directement approvisionnées en composants adéquats. En outre, les composants ont été emballés dans des unités plus grandes, ce qui réduit considérablement les matériaux d'emballage. C'est notre contribution supplémentaire à l'allègement de la production chez Miele".

Avec la série AirControl, Miele a montré que même en période de troubles, de grandes choses peuvent être créées et perdurer. Ainsi, les purificateurs d'air mobiles ne réduisent pas seulement de manière fiable la charge virale dans les espaces intérieurs, mais réduisent également les poussières fines, les spores et les pollens. Cela permet d'améliorer la qualité de l'air dans les écoles, les jardins d'enfants ou les établissements de soins et d'améliorer la santé des personnes. Mais les employeurs peuvent également créer un environnement de travail plus sain et plus sûr pour leurs employés, et ainsi assurer un meilleur bien-être, et pas seulement pour les personnes allergiques. "Pour moi, ce projet a montré qu'une relation commerciale de longue date entérine sa viabilité, en particulier dans les périodes difficiles", résume Roth, conseiller commercial de WAGO, et Taphorn, l'ingénieur de développement de Miele, ajoute : "Et il a également prouvé que même dans les grandes entreprises, les processus peuvent être raccourcis et donner naissance à des produits de pointe - si tout le monde va dans le même sens".

 WAGO Alimentation Électrique Compact

Les petites et puissantes alimentations en boîtier de montage sur rail ont des tensions de sortie de 5 V, 12 V, 18 V, 24 V CC et des courants de sortie nominaux jusqu'à 8 A. Ils sont par ex. conçus par WAGO pour une utilisation dans les distributeurs d'installation et de système et fonctionnent de manière extrêmement fiable.

Technische Produktberatung

Mon-Thu 8 am - 5 pm CET
Fri 8 am - 4 pm CET
kundenservice_technische_produktberatung_gettyimages-465650073_450x450

Autres demandes: