Nouveautés

Comme une autre alimentation : convertisseur DC/DC EPSITRON®

La nouvelle génération de convertisseur DC/DC (787-28xx) en boîtier de 6mm peut être utilisée de manière optimale là où un seul module d'alimentation est présent dans l'armoire de commande mais où une autre tension est également nécessaire.

Vos avantages :

  • Économie d'un module d'alimentation
  • Pontage possible avec série 857 et 2857
  • Économie de place dans l'armoire de commande
  • Utilisation possible dans de nombreuses applications dans le monde entier grâce aux homologations UL et GL (en préparation)
  • Rapport qualité/prix attrayant

Aperçu des produits

La nouvelle génération de convertisseurs de tension continue de la série 787-28xx est caractérisée par une multitude de caractéristiques et d'homologations améliorées ainsi que par un rapport qualité/prix encore meilleur. Les minces dispositifs de 6 mm alimentent de manière fiable de petits récepteurs et avec la possibilité de pontage, ils conviennent particulièrement pour l'alimentation de convertisseurs ou de relais de la série 857 lorsque seule une tension de 48V est disponible dans l'armoire de commande.

Avec l'homologation* UL et GL, les nouveaux convertisseurs DC/DC sont utilisables dans le monde entier quelque soit le secteur. Ils font le travail d'un module d'alimentation supplémentaire par ex. dans la construction de machines et d'installations, dans la construction navale et dans les transports ; et ils permettent ainsi d'économiser de la place dans l'armoire de commande.
Cela pourrait aussi vous intéresser

Aperçu des produits