Sujets
Technologie de serrage à ressort sans entretien

En utilisant une technologie de connexion sécurisée et sans maintenance, les investissements peuvent être considérablement réduits sur l'ensemble du cycle de vie d'une installation.

Les conducteurs électriques et leur qualité de connexion déterminent la disponibilité des machines et des installations, quelle que soit la complexité de la structure d'automatisation d'un système ou de sa fonction. La technologie de connexion électrique doit donc être une chose avant tout : fiable. Et cela dans toutes les conditions et sur le cycle de vie complet d'une installation.

Vos avantages avec WAGO :

  • La connexion CAGE CLAMP® permet un contact sûr et sans entretien - et cela pendant des décennies.
  • La technologie de connexion à ressort est particulièrement adaptée aux environnements exigeants
  • Le travail d'installation et de câblage peut être fait rapidement et sans aucune instruction spéciale

Réduction des coûts grâce à la bonne technologie de connexion

Les fabricants de machines et d'installations doivent offrir à leurs clients des solutions qui garantissent une disponibilité élevée de l'installation et réduisent le coût total de possession sur l'ensemble du cycle de vie d'une installation. Ceci est particulièrement exigeant pour les fournisseurs des secteurs de la chimie, des procédés et de la construction navale. Parce que les composants utilisés ici doivent d'une part résister aux conditions environnementales les plus défavorables et, d'autre part, ils ne peuvent être atteints qu'à des moments déterminés lors d'une révision. Dans ce contexte, la technologie de connexion pour tous les types de connexions électriques est un aspect à ne pas sous-estimer dans la construction de machines et d'installations. Enfin, l'utilisation d'une technologie de connexion sûre et sans entretien peut entraîner une protection substantielle des investissements pour le fonctionnement d'une installation pendant tout son cycle de vie. Du point de vue du fabricant de l'installation et de l'opérateur, cependant, la manipulation et l'actionnement simples de la connexion du conducteur ne doivent pas empêcher un contact sûr et sans entretien avec le conducteur. Pour les deux aspects - la qualité du contact du conducteur ainsi que pour la manipulation - le type de technologie de connexion est crucial !

Connexion facile à ressort

Il convient de noter que le cuivre a des propriétés de fluage et que, par conséquent il cède, par exemple, sous la pression excessive d'une connexion à vis. La connexion initialement sécurisée se défait et la résistance de contact augmente. Tout aussi négatifs, les chocs, les vibrations et les changements de température peuvent affecter la qualité de contact d'une connexion à vis. Les chocs et les vibrations se produisent souvent dans les environnements maritimes, les sollicitations aux chocs thermiques de -40 °C à +70 °C peuvent par exemple avoir des effets, dans des régions climatiques extrêmes, sur des armoires de commande dans des installations au sol. Et les caractéristiques du conducteur, telles que les conducteurs de bande de cuivre ou les conducteurs à structure lamellaire ou maillée, influencent également la qualité du contact. Ainsi, les conducteurs avec un réseau de fils individuels minces sont rapidement détruits par des connexions à vis.

Fiable dans toutes les conditions

Contrairement à la connexion par vis, la technologie de connexion à ressort inventée par WAGO est un contact sûr et sans entretien pour les conducteurs électriques - et qui a fait ses preuves depuis des décennies. Ses avantages sont à la fois dans l'installation initiale et dans service après-vente : une fois bien en contact, la technologie de connexion à ressort défie même les circonstances les plus défavorables. Parce que la pression de contact avec laquelle le conducteur est pressé contre le rail de courant, déterminée par le ressort et quasi « pré-programmée », agit toujours de manière optimale. Même avec les chocs et les vibrations, la qualité du point de serrage est maintenue car le ressort compense ces influences.

Produits

Technologie de connexion révolutionnaire

La norme pour une sécurité accrue et des coûts réduits : depuis 1951, WAGO propose un système de connexion sans entretien pour toutes les exigences grâce à la technologie de connexion par ressort.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Bon choix pour les zones exigeantes

Parce que la connexion CAGE CLAMP® est dotée d'un point de serrage étanche au gaz, la technologie de connexion à ressort de WAGO est particulièrement adaptée pour une utilisation dans des environnements exigeants. Dans la chimie et en génie des procédés ainsi que sur les navires et les plates-formes pétrolières, où des milieux agressifs, corrosifs ou huileux sont utilisés. Les bornes sur rail WAGO sont également adaptées à une utilisation dans des zones à risques d'explosion. La borne standard TOPJOB®S disposant de toutes les homologations pour cette zone, cela réduit l'entreposage du fabricant de l'installation.

Le principe modulaire prévaut dans le transport naval

Même dans le domaine de la technique de mesure, la borne sur rail de WAGO est une alternative économique aux bornes sur rail spéciales et généralement plus onéreuses pour les thermocouples. Enfin, la technologie de connexions à ressort s'impose même dans les conditions les plus extrêmes, telles que les embruns salés, fréquents dans les régions maritimes et côtières, les chaleurs humides ou les charges de choc pouvant atteindre 500 g. En particulier, dans l'industrie de la construction navale, on mise de plus en plus sur la conception modulaire dans l'ingénierie des installations de commutation, dans le cadre de laquelle de grandes pièces sont préfabriquées et câblées avec des câbles préfabriqués.

Clair et facile à manipuler

Les avantages qui en découlent - à savoir pouvoir effectuer les travaux d'installation et de câblage nécessaires rapidement et précisément sans instructions spéciales - ne peuvent être augmentés que si les points de serrage et les conducteurs individuels sont étiquetés avec précision et clairement. WAGO propose pour cela une bande de marquage continue pouvant être imprimée sur trois lignes. Cela permet de marquer clairement les bornes et également d'attribuer des bornes de connexion aux composants du système respectifs. Cela augmente la sécurité lors du câblage Grâce à sa combinaison d'un étiquetage clair et d'une manipulation facile, la technologie de connexion CAGE CLAMP® facilite le travail dans les lieux d'utilisation et d'assemblage difficiles à atteindre, comme sur les plates-formes offshore.

Une flexibilité qui porte ses fruits

Les bornes à ressort CAGE CLAMP® conviennent pour tous les types de conducteurs : conducteurs rigides, semi-rigides et souples, conducteurs souples avec embouts d'extrémité ou broches de connexion, ainsi que conducteurs avec extrémité soudée. Cette flexibilité est payante, surtout si les constructeurs de systèmes ne savent pas quels câbles ils trouveront sur le site lors de la mise en service d'une installation de commutation. En outre, comme la force de serrage du ressort est maintenue même en cas d'actionnement multiple, le CAGE CLAMP® convient également pour les systèmes qui ont de longs cycles de vie et doivent parfois être rééquipés. La puissance et la polyvalence de la technologie à ressorts de WAGO sont démontrées par sa grande section transversale : on peut contacter rapidement et en toute sécurité des sections de conducteurs de 0,08 mm⊃2 pour la CAGE CLAMP® et jusqu'à 185 mm⊃2 pour la POWER CAGE CLAMP®. De plus, WAGO propose la technologie de serrage à ressort non seulement dans la borne sur rail, mais également dans tous les composants pour l'automatisation.

Soutenu de l'ingénierie du projet à la mise en service

WAGO prend en charge l'ensemble de la configuration de la technologie de connexion et de l'automatisation avec le configurateur en ligne smartDESIGNER. Entre autres choses, le programme a des interfaces avec EPLAN et WSCAD. Cela permet une communication bidirectionnelle avec le système CAE et garantit l'intégrité de listes de pièces. En tant qu'application en ligne, le logiciel peut être utilisé sans devoir être intégré à votre propre informatique, ce qui économise du temps et des coûts et est particulièrement avantageux si l'informatique interne est sous-traitée à un prestataire externe qui facture une nouvelle installation ou la mise à jour d'un logiciel. Si des composants électromécaniques et des systèmes d'automatisation de WAGO sont utilisés pour l'installation de commutation, le constructeur de l'installation de commutation peut utiliser le lien direct entre le smartDESIGNER et le WAGO eShop.

Dans l'eShop, les spécifications techniques, les fiches techniques et les téléchargements sont accessibles sans détour. Une fois le rail de montage configuré, il peut être vérifié par l'outil, affiché entièrement en 3D et documenté. En outre, il est possible d'éditer l'étiquetage des composants WAGO directement via le WAGO smartDESIGNER. Grâce à des versions spécifiques au projet, une simple comparaison peut être effectuée sur la même base de données à la fois par le planificateur d'installation et par le constructeur de l'installation de commutation. De cette manière, chaque étape de travail est documentée. Cela crée de la transparence et réduit les dépenses.

Auteur : Kay Miller

WAGO en pratique

Références dans le domaine de la marine

WAGO a déjà réalisé de nombreux projets intéressants dans le secteur marin et offshore. Voyez ici quels sont les plus récents.

Référence

Une maintenance en temps record

Le câblage de système sur les plates-formes est un grand défi. Le WAGO-X-COM®S-SYSTEM réduit au minimum l'utilisation sur site

marine_sonnenuntergang_bohrplattform_2000x1500.jpg
Référence

Épuration sûre des gaz d'échappement pour navires

Les systèmes d'épuration des gaz d'échappement adaptables permettent aux navires de se conformer aux normes d'émission - avec la technologie de WAGO.

marine_schiff_capri_luxusyacht_2000x1500.jpg

Recommandations à lire

Davantage dans le domaine de la marine

Qu'il s'agisse de Maritim 4.0, de contrôle d'entraînements ou de gestion de ballast de réservoir et de gestion du fret - WAGO offre des solutions pour chaque défi maritime.

Alarme et contrôle

Traitement du signal fiable

Collecte, traitement, visualisation et, si nécessaire, alarme pour les données : les systèmes d'alarme et de surveillance avec technologie WAGO font le travail.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Commande d'entraînement

Prêt pour la suite

Les solutions d'automatisation intelligentes sont également l'avenir de la navigation. Avec les solutions de WAGO, vous optez pour la sécurité.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Gestion des ponts et grues

La sécurité 24h/24

Des solutions sans entretien et sûres qui rendent les remorqueurs et les grues prêts à l'emploi à tout moment : les solutions de WAGO font leurs preuves même dans les conditions les plus difficiles.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Automatisation de cabine

Le confort en plus de la sécurité

Les solutions de connexion abordables et fiables de WAGO constituent la base électronique des équipements de bord.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg