Les mini bornes sur rail peuvent être utilisées pour l'installation de systèmes de climatisation à la fois pour le raccordement au secteur et pour le raccordement de composants supplémentaires tels qu'un appareil de chauffage. Le câblage avant joue un rôle important, en particulier lorsque l'espace de câblage est limité. Les conducteurs peuvent être câblés par l'avant en utilisant la technologie Push-in. Selon les besoins, le bornier peut également être facilement étendu avec des bornes supplémentaires ou simplement pontées les unes avec les autres. Le pontage se fait sans vis avec un peigne de pontage. Si la connexion doit être complétée par un autre composant, le rail de montage offre une possibilité d'extension simple. S'il n'y a pas de rail de montage disponible dans le boîtier de connexion, les mini bornes sur rail peuvent également être fixées et étendues directement sur la plaque de montage à l'aide d'une bride ou d'un pied encliquetable. Dans l'exemple d'application illustré, par exemple, les mini bornes sur rail 2,5 mm² avec bouton-poussoir ont été installées sur un rail DIN 15.