CONSEILS PRATIQUES 11 mai 2021

Mini-bornes en application

Connexion des appareils dans l'armoire électrique

Plus c'est petit, mieux c'est - avec leur design compact, les mini-bornes sur rail TOPJOB ® S marquent des points pour le raccordement des appareils dans l'armoire électrique.

Utilisation

Petits composants dans l'armoire de commande

Il existe de bonnes raisons d'installer des composants aussi petits que possible dans les armoires de commande : moins d'espace pour les composants individuels signifie un gain précieux pour plus de technologie, plus d'espace pour une bonne circulation de l'air et une meilleure clarté. Les appareils supplémentaires qui font partie de l'infrastructure mais ne sont pas installés dans la zone principale de l'armoire de commande mais à proximité de la porte nécessitent également des composants de connexion particulièrement petits.

Bornes sur rail Mini – un vrai génie de l'espace

En plus des composants de l'armoire de commande, il ne reste souvent que peu d'espace pour l'installation et l'alimentation de ces petits composants de connexion. En particulier, des éléments de connexion avec une conception particulièrement compacte sont donc nécessaires pour connecter des appareils industriels, tels que des ventilateurs pour le refroidissement, dans l'armoire de commande.

C'est là que les mini bornes sur rail TOPJOB® S font leur entrée. Étant donné que les connexions d'appareils sont souvent effectuées à proximité de la production et donc dans un environnement industriel, les mini bornes sur rail se distinguent également par leur connexion fiable et résistante aux vibrations grâce à la technologie de connexion à ressort.

Installation dans l'armoire de commande

Installer des mini bornes sur rail dans l'armoire de commande

Les mini bornes sur rail de la série 2050/2250 avec une section nominale de 1 mm² se montent facilement dans l'armoire de commande sur le ventilateur avec une bride de fixation sur la plaque de montage ou en option sur le rail DIN 15. Dans l'exemple d'application illustré, la version avec bouton poussoir a été installée. Grâce au choix de version d'actionnement - avec bouton poussoir ou ouverture de manipulation - les mini bornes sur rail dans les deux tailles (1 mm² et 2,5 mm²) peuvent être câblées confortablement et selon vos propres préférences. La surface d'étiquetage offre également une meilleure vue d'ensemble et donc une installation et une maintenance facilitées.

Avantages de la mini borne lors de la connexion d'appareils :

  • La conception compacte facilite le câblage et la maintenance

  • Gain de place grâce aux dimensions réduites

  • Aperçu simple et rapide grâce à un repérage visible

  • Connexion sécurisée même dans des environnements extrêmes grâce à la technologie de connexion à ressort

Recommandations de produits

L'inspiration pour vous

Plus d'applications pour les mini bornes sur rail

Autres conseils pratiques

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits correspondants