[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Bornes sur rail de puissance avec force de contact optimale : POWER CAGE CLAMP

La POWER CAGE CLAMP est synonyme de force de contact optimale pour des sections de conducteur jusqu'à 35, 50, 95 et 185 mm2. Elles sont particulièrement adaptées aux applications énergivores dans la construction de machines et d'installations ainsi que dans le secteur de l'énergie. Les bornes sur rail de puissance sont également homologuées pour les applications Ex e.

  • Tous les secteurs d'utilisation : remplissent les plus hautes exigences, comme dans les secteurs du transport ferroviaire et maritime
  • Convient pour les conditions difficiles : résistant à la chaleur et au froid même à des charges plus élevées
  • Technique de raccordement par ressort résistant aux vibrations, sans entretien

Aperçu des produits

Découvrez nos produits de la famille POWER CAGE CLAMP

Pour montage sur rail

Les bornes sur rail de puissance pour le montage sur le rail sont disponibles en quatre tailles pour la zone de raccordement 6 … 185 mm2;. La connexion de plus petites sections pour l'alimentation par ex. de l'éclairage de l'armoire de commande est possible par des bornes de prélèvement de potentiels.

Avantages :

  • Facile à utiliser : même les conducteurs difficiles à plier peuvent être facilement connectés, la fonction de verrouillage maintient le point de connexion ouvert lors du câblage
  • Connexion rapide : ne nécessite pas de préparation coûteuse ni avec des cosses annulaires ni avec des embouts d'extrémité
  • Toujours sûr : force de contact optimale, indépendamment de la force de l'opérateur
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Montage direct avec bride de fixation

Les bornes sur rail de puissance de section nominale 50, 95 et 185 mm2 sont également disponibles en variante avec bride pour un montage direct sur la plaque de montage.

Avantages :

  • Aucun rail de montage requis : montage par des brides directement sur la plaque de montage
  • Éléments de fixation pour un alignement facile des bornes sur rail de puissance
  • Variante pour la terre fonctionnelle dans un boîtier gris-jaune sans contact avec le support de fixation
  • Accessoires fonctionnels : les mêmes accessoires peuvent être utilisés qu'avec les bornes pour montage sur rail DIN.
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits de la famille POWER-CAGE-CLAMP

hochstromklemmen-gruppe_2000x1125px.jpg

L'inspiration pour vous

Vidéo de produit

Brève introduction : tout ce que vous devez savoir sur la POWER CAGE CLAMP et sa manipulation

Votre contact chez WAGO

Autres demandes:

Cela pourrait aussi vous intéresser

Des thèmes et des produits appropriés

Electrical Interconnections

Bornes sur rail

Rapide à installer, absolument résistant aux vibrations et donc sans entretien : les systèmes de bornes sur rail WAGO utilisent une technologie éprouvée de serrage à ressort pour votre sécurité.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg
Connection technology

Technologie de connexion révolutionnaire

La norme pour une sécurité accrue et des coûts réduits : depuis 1951, WAGO propose un système de connexion sans entretien pour toutes les exigences grâce à la technologie de connexion par ressort.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg