Leistungselektronik_Key-Visual_2000x2000px.jpg

Bornes et connecteurs
Connecteurs pour circuits imprimés avec leviers

Les bornes PCB et les connecteurs PCB avec leviers doivent résister à une grande variété d'exigences - qu'il s'agisse de machines, de systèmes et d'appareils de plus en plus petits ou de conditions exigeantes.

WAGO propose une large gamme de bornes pour circuits imprimés particulièrement compacts et de connecteurs à levier, jusqu'aux produits pour l'électronique de puissance. Le levier permet un câblage simple sur le terrain. La connexion d'appareils sans outil est particulièrement avantageuse dans les espaces d'installation étroits ou difficiles d'accès. La position claire du levier assure une sécurité supplémentaire : si le levier est ouvert, le point de connexion l'est également. Si le levier est fermé, le point de connexion est fermé.

Vos avantages :

  • Gamme étendue de produits de 0,14 à 25 mm2
  • Câblage sans outil grâce à la connexion à levier
  • Insertion directe par Push-in CAGE CLAMP®
  • Sens de raccordement du conducteur parallèle ou perpendiculaire au circuit imprimé
  • Possibilité de test dans les deux axes

Aperçu des produits

Découvrez nos bornes et connecteurs pour circuits imprimés à leviers

Bornes pour circuits imprimés avec Push-in CAGE CLAMP® et leviers

Avec les bornes pour circuits imprimés avec leviers des séries 2601, 2604, 2606 et 2616, les appareils peuvent être connectés sans outils. Grâce au raccordement Push-in CAGE CLAMP® des bornes, il est possible d'insérer directement des conducteurs rigides et souples avec embouts d'extrémité. De plus, les dimensions compactes permettent d'économiser de l'espace sur le circuit imprimé. Le câblage est simple et rapide grâce à la technologie de connexion à levier sans outil. La position claire du levier indique à l'utilisateur en un coup d'œil si le point de connexion est ouvert (levier ouvert) ou fermé (levier fermé). Cela garantit la sécurité lors de la connexion de l'appareil. De plus, un son "clic" peut être entendu lorsque le levier est bien fermé. Le conducteur peut être connecté horizontalement ou verticalement au circuit imprimé et offre des possibilités de test à 0° ou 90° par rapport au sens de connexion.

Vos avantages :

  • Câblage plus rapide et confortable
  • Manipulation et raccordement intuitif sans outil grâce au levier
  • Contact sûr par simple fermeture
  • Position claire du levier en position ouverte ou fermée
Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Connexion de circuit imprimé pratique avec système de connecteurs

La famille de connecteurs avec leviers pour toutes les classes de puissance : MCS MINI, MCS MAXI 6 et MCS MAXI 16 couvrent une plage de section de 0,14 à 25 mm², de sorte qu'il existe le bon connecteur pour circuits imprimés pour chaque application - que ce soit pour des applications compactes ou de puissance plus élevée. Grâce au levier intuitif, les conducteurs peuvent être câblés directement à la main.

Vos avantages :

  • Fonctionnement intuitif et sans outil avec connexion à levier
  • L'interception des conducteurs par plaques de décharge de traction en option est possible.
  • Insertion directe de conducteur rigide et conducteur souple avec embout d‘extrémité grâce à la connexion Push-in CAGE CLAMP®
  • Codage et verrouillage en option possibles

Nouveautés

Bornes pour circuits imprimés version 30°

Avec les bornes pour circuits imprimés de la série 2606 et 2616, les conducteurs peuvent être connectés avec un angle de 30° par rapport au circuit imprimé en plus de l'orientation 0° et 90°. Elles ont les mêmes caractéristiques techniques que les bornes pour circuits imprimés de la série 2606 ou 2616 en version 0° et 90°. Étant donné qu'elles ont la même empreinte que les bornes des versions 0° et 90°, elles peuvent être changées de manière flexible lors de la création du circuit imprimé. Les bornes sont par ex. utilisées dans des coffrets muraux ou des installations photovoltaïques.

MM-546327_new_website_page_PCB_Terminal_Block_lever_2606-2616_Series_2000x1125.jpg

Accessoires

Adaptateur de montage - peut être utilisé de manière flexible pour un montage stable et fiable sur rail DIN et en surface

Une fixation solide qui peut être utilisée de manière flexible : c'est ce qu'offrent les adaptateurs de montage pour les systèmes de connecteurs pour circuits imprimés MCS MAXI 6 et 16 avec leviers. Fixez facilement des connexions volantes pour des sections jusqu'à 25 mm2 dans votre application – sur un rail de montage (DIN 35) ou une surface.

Plaques de verrouillage centralisé et de décharge de traction - sécurité maximale dans le plus petit espace

Une sécurité maximale et une manipulation confortable, même dans les espaces les plus restreints : tels sont les avantages offerts par le verrouillage central avec et sans plaque de décharge de traction pour tous les connecteurs pour circuits imprimés WAGO MCS MAXI 16 de la série 832.

Solutions de verrouillage - sécurité maximale avec un minimum d'espace requis

Une sécurité maximale avec un encombrement minimal et une plus grande flexibilité dans la conception de l'appareil - c'est ce qu'offrent les trois systèmes de verrouillage du système de connecteurs pour circuits imprimés MCS MAXI 6. Cela signifie que les développeurs en électronique ont toujours l'option de verrouillage optimale à portée de main pour protéger leurs applications contre la déconnexion involontaire du connecteur.

MM-17016_2000x1125.jpg

Plus d'informations

Apprenez-en plus sur le sujet

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits WAGO dans le domaine des bornes et connecteurs pour circuits imprimés avec leviers.

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

Technologie de connexion à levier sur le circuit imprimé

Découvrez dès maintenant les avantages et les applications possibles !

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Produits correspondants

Bornes pour circuits imprimés et connecteurs pour circuits imprimés

La bonne technologie de connexion à ressort pour chaque application : les bornes pour circuits imprimés et les connecteurs pour circuits imprimés de WAGO peuvent être utilisés rapidement et en toute sécurité.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Part Community

Découvrez maintenant nos nouvelles bornes pour circuits imprimés pour l'électronique de puissance également dans la Part Community.

part-community_2000x1500.jpg

Smart Designer – la conception de circuits imprimés simplifiée

Personnaliser les bornes et connecteurs pour circuits imprimés - cela se fait rapidement et facilement avec le configurateur WAGO Smart Designer.

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_2000x1125.jpg

Les données CAE simplifient l'ingénierie des circuits imprimés

Intégrez les composants PCB WAGO dans la conception PCB - très facilement grâce aux données CAx avec "Symboles schématiques et empreintes PCB".

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_1_2000x1125.jpg