Avec un nouvel adaptateur de montage, il est désormais également possible de transférer les avantages des WAGO 221 si appréciées dans l'industrie aux distributeurs. L'adaptateur convient à toutes les versions de bornes. Il garantit un fonctionnement, une inspection, une maintenance et une accessibilité facile ainsi qu'une affectation et un test simples des conducteurs connectés conformément à VDE 0100-510. Le support peut être monté verticalement ou horizontalement sur des rails de montage standard ou monté sur des surfaces lisses avec des vis. Grâce à la conception spéciale, avec un côté ouvert, l' installateur a la possibilité d'ouvrir les leviers de manipulation des bornes même lorsqu'elles sont insérées. Les conducteurs peuvent être connectés dans l'adaptateur avant ou après la fixation de la borne, puis déconnectés. La forme de construction permet en outre qu'une ouverture de test soit toujours accessible.
La qualité qui a fait de nouvelles distributions
Si la combinaison de bornes 221 et d'un adaptateur de montage facilite particulièrement la réalisation d'une extension conforme aux normes de l'installation dans le bâtiment existant, il existe une solution encore meilleure pour les nouveaux projets de construction : installation avec des borniers d' installation, par ex. avec une TOPJOB®S de WAGO. Avec ce type d'installation, les borniers sont encliquetés directement sur le rail de montage et assurent ainsi plus de vitesse lors du câblage des systèmes électriques. La technologie de raccordement direct avec des clips à ressort en particulier permet de gagner du temps et assure la sécurité car les bornes établissent une connexion électrique permanente.
En regardant vers l'avenir, l'installation du bâtiment avec des borniers offre également la possibilité de modifier ou d'étendre facilement les systèmes électriques ultérieurement. En pratique, les installateurs peuvent rapidement déconnecter les connexions et, par rapport à l'installation avec des rails PE et N, avoir un câblage clair et beaucoup plus de flexibilité lors de la configuration du circuit.
Outre la clarté et la flexibilité, la sécurité des installations électriques dans les bâtiments est un domaine sensible. Une mesure de sécurité est la mesure dite de la résistance d'isolement. Étant donné que chaque défaut d'isolation comporte un potentiel de risque particulier, il est obligatoire d'effectuer ce test dans les opérations sujettes au feu et dans les structures de rassemblement de personnes. ■ En raison de l'exigence normative stipulant que pour des sections de conducteurs inférieures à 10 mm², il doit être possible de mesurer facilement la résistance d'isolation, des bornes à étages sont en pratique presque toujours utilisées.
Tests volontaires pour plus de sécurité
La mesure de la résistance d'isolement fait également partie intégrante des tests volontaires. Avec l'E-Check, les propriétaires de propriétés privées et commerciales ont souvent l'état du système électrique documenté avant la remise des chambres . Certains assureurs ont désormais reconnu l'avantage des tests et proposent à leurs clients des primes moins chères s'ils les font réaliser régulièrement.
Ligne claire dans l'installation électrique
L'utilisation de bornes d'installation WAGO a également un effet durable en termes d'image. Parce que l'optique de l'armoire de commande est la carte de visite d'une entreprise d'installation, une installation ordonnée et bien structurée apporte de réels avantages concurrentiels. Fait également partie de l'aspect professionnel d'une distribution : l'identification de vos bornes avec un étiquetage facile à lire. Dans la série TOPJOB®S, WAGO propose des solutions avec lesquelles les borniers peuvent être marqués rapidement et clairement, jusqu'à 3 lignes.
Bilan
L'installation avec borniers remplace de plus en plus la technologie de connexion conventionnelle par des rails PE et N, tant pour la modernisation que pour les nouveaux projets de construction. Le système WAGO peut être adapté de manière si flexible que les conversions ou extensions peuvent être effectuées de manière très rapide. Dans les systèmes existants, le nouveau connecteur COMPACT série 221 permet d' économiser de l'espace et du temps. Un adaptateur permet de fixer solidement les bornes au rail de montage.