[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-34671_GWA_WINSTA_191212-Schwier-130_2000x1500.jpg

Solutions pour l'installation de bâtiments

Des bâtiments plus intelligents, davantage de technologie et de câbles électriques nécessitent des solutions modernes. Qu'ils soient classiques, par exemple avec la série 221, ou enfichables avec WINSTA – WAGO vous propose des produits adaptés à la technique de connexion et vous soutient face aux défis croissants.


WAGO impressionne par ses solutions d'installation enfichables, son actionnement de levier sans outil pour connecter tous les types de conducteurs, ses outils, une large gamme d'options de repérage et ses nombreux accessoires. Rapide, facile, sûr – pour chaque application !


Découvrez dès maintenant des conseils pratiques et des recommandations de produits pour vos applications, tels que :

  • Câblage dans la boîte de dérivation
  • Installation dans des dispositifs de sonnerie et d'interphone.
  • Câblage des conducteurs souples dans des boîtes d’installation.
  • Nouvelle installation dans de petits distributeurs

Technologie de raccordement électrique

WAGO offre une technologie de connexion à ressort pour toutes sortes d'installations électriques - de la boîte de distribution en passant par les circuits imprimés jusqu'à l'armoire de commande. Simplicité, sécurité et utilisation sans entretien : voilà ce qui caractérise notre technologie de connexion.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x2000.jpg

L'installation électrique parfaitement connectée – avec WINSTA®

Rapide, enfichable et sans erreur - c'est ainsi que l'installation électrique doit fonctionner. Avec WINSTA®, WAGO vous offre le système de connexion adapté qui répond à vos exigences dans l'installation du bâtiment. Pour chaque application, vous trouverez chez nous la version adaptée de connecteurs mâles et femelles, de connecteurs d'appareils Snap-In, de connecteurs pour circuits imprimés, de distributeurs, de câbles préassemblés et de boîtes de distribution.

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Conseils pratiques pour les électriciens

Vous trouverez ici des conseils pratiques pour tous les produits WAGO ! Obtenez dès maintenant toutes les informations sur nos bornes sur rail, sur nos bornes de raccordement, sur la sécurité et les normes ainsi que sur tous les autres produits WAGO.

h_ur_2273_0203_001_2000x1500.jpg

Câblage des conducteurs souples dans des boîtes d’installation.

Pour le câblage des conducteurs souples dans des boîtes d’installation, nous recommandons les bornes d'installation de la série 221.


Avantage de la borne d'installation :

  • Économie de place : pour peu de place dans la boîte d'installation
  • Confortable : connexion facile grâce à une force d'actionnement plus faible
  • Sécurité : conditions de tests confortables même lorsqu'elles sont dans l'état monté grâce à deux ouvertures de test
building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Câblage dans la boîte de dérivation

Lors de l'installation dans la boîte de dérivation, la place est toujours une denrée rare. C'est pourquoi nous recommandons d'utiliser la borne pour boîtes de dérivation de la série 2273.


Avantages de la borne pour boîtes de dérivation :

  • Gain de place : plus d'espace dans la boîte de dérivation grâce à un volume de bornes réduit de 50 %
  • Sécurité : contrôle visuel de position du conducteur enfiché grâce au boîtier hautement transparent
  • Sections de conducteurs raccordables : 0,5 … 2,5 mm2;
h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

Nouvelle installation dans de petits distributeurs

Lors de l'installation dans des petits distributeurs, nous recommandons l'utilisation des bornes d'installation à étages des séries 2003 ou 2005.


Avantages des bornes d'installation à étages :

  • Pour l'insertion directe des conducteurs rigides
  • Un système de pontage multifonction
  • Avec système de repérage rapide en bande continue
  • Pour la charge en courant la plus élevée sur le marché
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Installations dans des dispositifs de sonnerie et d'interphone.

Pour des installations à courants faibles comme l'installation dans des dispositifs de sonnerie et d'interphone, nous recommandons la série 243.


Avantages des bornes d'installation :

  • Installation sans entretien
  • Faible besoin de place pour une densité de câblage élevée
  • Sections de conducteurs raccordables : 0,6 … 0,8 mm2;
building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Bornes d'installation pour triple économie

Gagnez simplement du temps et de l'argent - dans le distributeur ou dans la boîte de jonction ; ceci est rendu possible par les bornes d'installation WAGO, qui nécessitent encore moins d'espace.

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

Smart Designer : le configurateur WAGO

Le configurateur WAGO Smart Designer permet une vraie projection 3D des produits WAGO, de la technologie de raccordement électrique à l'automatisation.

smartdesigner_2000x1125px.jpg
Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes: