Retirer tout simplement le connecteur
![](/medias/FA-2021-WIN-Modulbau-1-a.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDQzOTk5fGltYWdlL2pwZWd8YURZeUwyaGlZaTh4TXpFd01EVXdNREExT0RFME1pOUdRVjh5TURJeFgxZEpUbDlOYjJSMWJHSmhkVjh4WDJFdWFuQm58ZGQxNTZiZjM4ZDhjYjE2YWYxYmE3YjM4YWE3NTYzY2ExNjAyMjQ0ZjdhZTc4YzAxNGUzODk5MDUyOGE2YTFjZA)
La polyvalence du bois en tant que matériau de construction est démontrée par la société Blumer Lehmann AG de Gossau. Si l'on y ajoute une technique de raccordement astucieuse, plus rien ne s'oppose à la construction d'un bâtiment d’école modulaire servant pendant une période limitée.
L'idée des maisons modulaires en construction bois est facile à expliquer. Étant donné que celles-ci sont préfabriquées à 90 pour cent, les émissions incommodantes sur site sont réduites au minimum et ménagent ainsi les nerfs des résidents. De plus, un tel bâtiment peut être démonté avec peu d'efforts, après une certaine période d'utilisation, puis réutilisé à un autre endroit.
À l'école primaire Sankt Karli de Lucerne, Blumer Lehmann AG a démontré à quel point il est facile et surtout rapide de le faire. Étant donné qu’elle sera rénovée dans les années à venir et qu'aucune interruption des cours ne sera possible pendant les travaux, l’administration scolaire a loué un bâtiment temporaire pour cette période. Il n'a fallu que deux semaines aux monteurs pour assembler les modules individuels, dont le transport a nécessité 90 camions. La construction en bois qui en résulte s'étend sur trois étages et offre huit salles de classe et pièces annexes par étage, y compris pour le personnel enseignant, le secrétariat et le concierge.
Les avantages en détail :
Le système de connecteurs Winsta permet d'atteindre un degré de préfabrication allant jusqu'à 90 %. Cela réduit au minimum les émissions incommodantes sur site.
Avec le système de connecteurs Winsta, les structures modulaires peuvent être facilement démontées et réinstallées à un autre endroit, car il n'y a pas besoin de renouveler le câblage et l'étiquetage.
Le système de connexion Winsta intègre également un module d'accès à distance. Cela permet la réalisation d’ajustements à distance simples de la technique du bâtiment.