[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Instruction

Configuration d'un contrôle BACnet

Description

Le contrôleur BACnet/IP 750-831 permet de connecter les bornes WAGO-I/O-SYSTEM au protocole BACnet. Ce contrôleur remplit les exigences du profil de dispositif BACnet B‐BC selon la norme DIN EN ISO 16484‐5. La communication avec d'autres dispositifs BACnet se fait par BACnet/IP.

Il met à disposition 3 fonctions :

  • Serveur natif : pour les bornes d'entrées et de sorties digitales et analogiques qui sont connectées au contrôleur, des objets BACnet appropriés sont générés automatiquement pour chaque canal.
  • Serveur d'application : les objets BACnet supplémentaires supportés peuvent être générés à partir de l'environnement de programmation CEI 61131‐3 et être mis à disposition d'un réseau BACnet.
  • Client d'application : la fonctionnalité de client permet un accès sur des objets et leurs propriétés à partir d'autres dispositifs BACnet.
Grâce à ses deux interfaces ETHERNET et un switch intégré, il est possible de réaliser une topologie en ligne. Aucun switch ou hub supplémentaire n’est nécessaire. Les deux interfaces supportent l'autonégociation et l'Auto-MDI(X). Les micro-interrupteurs DIP permettent de configurer le dernier octet de l’adresse IP par DHCP ou son affectation. Un serveur Web intégré offre à l'utilisateur des possibilités de configuration et des informations d'état du contrôleur. Le produit peut être programmé selon la norme CEI 61131-3, il est adapté aux applications multitâches et dispose d’une horloge temps réel secourue. La mémoire de données disponible s'élève à 1 Mo. Ce contrôleur 750-831 dispose d'une embase pour support de stockage amovible. À l'aide d'une carte mémoire, des paramètres de l'appareil, des projets Boot et autres données peuvent par ex. être transférés d'un contrôleur à un autre. De plus, les objets de tendance BACnet peuvent enregistrer des données sur la carte SD. On peut accéder à la carte mémoire par FTP et elle peut servir de lecteur supplémentaire. La configuration et la mise en service dans les réseaux BACnet est réalisée à l'aide du configurateur BACnet de WAGO qui est compatible avec Windows. Le configurateur WAGO BACnet est un logiciel indépendant pour la mise en service, la configuration et la gestion. Le configurateur permet de configurer des contrôleurs BACnet/IP WAGO et de réaliser l‘échange de données entre l‘application d‘automatisme CEI et les objets BACnet. Les fonctions d'import et d'export permettent le traitement des données de configuration.

Liste de pièces

1. 852-303

2. 2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 und 2002-1392

3. 787-1002

4. 249-116

5. 750-831

6. 750-430

7. 750-530

8. 750-600

9. 788-354

10. 852-303

Votre interlocuteur chez WAGO

Autres demandes:

Recommandations à lire

En savoir plus dans le domaine de la technique du bâtiment

Peu importe que vous prévoyiez l'installation d'éclairage et l'automatisation dans votre immeuble de bureaux, modernisiez un système de chauffage, de climatisation et de ventilation ou gériez l'automatisation : WAGO vous aide à répondre à vos besoins dans le bâtiment.

Automatisation du bâtiment

Des bâtiments certifiés

La construction durable en vaut la peine. Plusieurs certificats aident à la planification - l'un d'entre eux prend également en compte le potentiel d'économie d'énergie de l'automatisation du bâtiment.

building_raum_gebaeude_fassade_himmel_blau_istock_000048706942_2000x1500.jpg
Technique de bâtiment

Gestion optimale de la lumière

Le coût et l'efficacité énergétique jouent un rôle majeur dans l'éclairage. Les solutions WAGO vous soutiennent durablement dans la planification et la mise en œuvre de vos objectifs.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x1500.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

WAGO dans d'autres branches

Industrie automobile

Sécurité de production à chaque coup

Les constructeurs automobiles sont très exigeants en matière de disponibilité des installations. WAGO possède les connaissances et les produits pour sécuriser efficacement toutes les étapes de production.

brancheneinstieg_automobilindustrie_2000x1500.jpg
Technique des courants forts

Le numérique dans l'avenir

Le secteur de l'énergie est confronté à des défis majeurs dans tous les domaines. La mise en réseau intelligente et les solutions innovantes de WAGO aident à maîtriser cela.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg