[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Modernisation à tous les niveaux

L'automatisation des réseaux d'énergie présente de nombreux avantages. Cela inclut la possibilité de surveiller et de commuter à distance. WAGO offre pour cela les solutions adaptées.

Dans la première étape, les opérateurs de réseau peuvent utiliser la technologie WAGO pour identifier exactement où leur infrastructure doit être modernisée. Plus tard, nos contrôleurs peuvent être utilisés pour automatiser les processus et prendre en charge la gestion de la charge. Cela permet de mieux utiliser la capacité des réseaux et de réduire le besoin de nouvelles lignes.

WAGO dans l'automatisation du réseau

Ce sont nos solutions

Stations de réseau local intelligentes : clés pour le réseau intelligent

Tout comme les stations de réseau local conventionnelles, la station de réseau local intelligente (iONS) connecte le réseau à moyenne tension à celui à basse tension. Contrairement à ses homologues moins astucieux, il permet cependant de collecter diverses données de mesure et de lire à distance. WAGO peut apporter la technologie d'automatisation complète de l'iONS : les contrôleurs PFC200 sur le côté moyenne tension et sur le côté de la basse tension, le panneau e!DISPLAY pour la visualisation des données de mesure et de contrôle directement sur l'iONS lui-même et toute la technologie de raccordement. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :

  • Polyvalent : les
    • contrôleurs, librement programmables avec CoDeSys, collectent toutes les données des différents systèmes de la station via des signaux numériques et analogiques ainsi que par exemple via MODBUS RTU ou CEI 61850.
  • Multilingues : nos contrôleurs traduisent les données dans les protocoles de communication requis par le fournisseur, tels que CEI 60870-5-101/-104 ou CEI 61850, et les envoient via une ligne de données vers la salle de contrôle.
  • Dans la direction opposée, la salle de contrôle peut, via les contrôleurs, accéder aux systèmes de la station, tels que l'installation de commutation moyenne tension, les dispositifs de protection ou les systèmes de mesure de différents fabricants.
  • Cyber sécurité : le flux de données des contrôleurs WAGO est protégé contre les accès non autorisés - d'une part en cryptant les données via TLS1.2, et d'autre part via des connexions spécialement sécurisées telles que IPsec ou OpenVPN conformément au White Paper BDEW.
  • Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT
energy_intelligente_ortsnetzstation_2000x1125.jpg

Station de réseau local intelligente du bureau d'ingénierie Pfeffer

Installations de commutation moyenne tension : contrôle automatisé avec WAGO

Les installations de commutation du réseau de distribution sont une composante centrale d'un approvisionnement énergétique sécurisé. Pour cela, l'automatisation de ces stations avec des contrôleurs WAGO est une bonne alternative. D'une part, les erreurs peuvent être rapidement localisées en connectant les indicateurs de direction de court-circuit et de défaut à la terre et en transmettant l'information, d'autre part, les systèmes automatisés peuvent également être commutés à distance. Ainsi, des parties du réseau électrique peuvent être rapidement réalimentées et le rayon d'endommagement est minimisé. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :

  • Les segments de réseau peuvent être réactivés rapidement.
  • Le technicien de service peut être envoyé directement à l'emplacement du défaut.
  • Les valeurs mesurées à partir de la moyenne tension peuvent être transmises en permanence au centre de contrôle.
  • La surveillance aide la gestion des actifs dans la planification future du réseau.
energy_energienetze_mittelspannung_driescher_versand_2000x1125.jpg

Installations de commutation de la société Driescher avant la livraison

Stations transformatrices : les nœuds de réseau sont toujours visibles

Les sous-stations servent d'interface entre la production et la distribution d'énergie renouvelable. En cas de défaillance, les producteurs connectés, tels que les parcs solaires et éoliens, ne peuvent plus alimenter le réseau électrique. Selon la gravité et la durée de la perturbation, des pertes de rendement importantes ou d'autres défauts techniques peuvent en résulter. Afin d'éviter les pannes et être en mesure d'éliminer les défauts à court terme, il est essentiel de surveiller à distance les stations transformatrices et les circuits à distance en cas de panne. Les contrôleurs WAGO peuvent prendre en charge cette tâche de manière sûre et fiable. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :

  • Emplacement de défaut précis
  • Redémarrage rapide des segments de réseau
  • Le technicien de service peut être envoyé directement à l'emplacement du défaut.
  • Les valeurs mesurées peuvent être transmises en permanence au centre de contrôle.
energy_energienetze_strom_umspannwerke_gettyimages-601792784_2000x1125.jpg

Station transformatrice

Alimentation en gaz : contrôler la pression en toute sécurité

L'approvisionnement en gaz sûr est tout aussi important qu'une alimentation électrique sécurisée. Pour ce faire, la surveillance, le contrôle et la régulation des systèmes de contrôle de la pression et des stations de couplage du gaz sont essentiels. De plus, le réseau gazier gagne en importance dans le cadre du couplage sectoriel. En raison des grandes capacités de stockage dans le réseau de gaz, de grandes quantités d'énergie peuvent être stockées ici. Pour cette raison également, l'automatisation des stations d'alimentation est nécessaire. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :

  • Dépannage rapide
  • Mesure en ligne
  • La fonctionnalité API permet la mise en œuvre de systèmes de contrôle complexes.
  • La prise en charge de tous les systèmes de bus de terrain courants tels que PROFIBUS DP ou MODBUS RTU/TCP permet l'intégration de systèmes tiers.
  • Les protocoles de télécontrôle tels que CEI 60870 ou DNP 3.0 permettent la connexion aux systèmes de contrôle centraux.
  • Les modules d'E/S à sécurité intrinsèque permettent l'intégration des signaux des zones Ex 0, 1 et 2 dans le WAGO-I/O-SYSTEM.
  • La visualisation Web intégrée permet l'affichage des processus sur site ou à distance.

energy_referenz_drewag_dresden_gasdruck_2000x1125.jpg

Station de régulation de pression de gaz de DREWAG Netz

Alimentation en chaleur : toujours la bonne température

La production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE) et la construction et l'expansion connexes des réseaux de chauffage urbain et local constituent un élément important de la transition énergétique. En termes de mise en œuvre, cela signifie que les stations de couplage et de transfert de chaleur doivent être automatisées de manière sécurisée. Le client a besoin d'un approvisionnement sûr, surtout pendant la saison froide - une panne serait fatale ici ! Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :

  • Emplacement de défaut précis
  • Dépannage rapide
  • Mesure en ligne
  • La fonctionnalité API permet la mise en œuvre de systèmes de contrôle complexes.
  • La prise en charge de tous les systèmes de bus de terrain courants tels que PROFIBUS DP ou MODBUS RTU/TCP permet l'intégration de systèmes tiers.
  • Les protocoles de télécontrôle tels que CEI 60870 ou DNP 3.0 permettent la connexion aux systèmes de contrôle centraux.
  • Les modules d'E/S à sécurité intrinsèque permettent l'intégration des signaux des zones Ex 0, 1 et 2 dans le WAGO-I/O-SYSTEM.
  • La visualisation Web intégrée permet l'affichage des processus sur site ou à distance.

Nos solutions en application

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Customer Application

Contrôler la pression en toute sécurité

Les réseaux intelligents offrent également des avantages tangibles en termes de distribution de gaz. DREWAG NETZ GmbH rend ainsi ses stations de distribution de gaz plus intelligentes avec les solutions WAGO.

energy_referenz_drewag_dresden_tino_tietze_leitwarte_2000x1500.jpg
Customer Application

Moins de temps d'arrêt

Le réseau de distribution de RheinEnergie utilise les contrôleurs d'E/S WAGO. Avec succès : les erreurs peuvent être plus rapidement limitées à une station de réseau.

energy_referenz_rhein_energie_gebaeude_fassade_2000x1500.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Autres demandes:

Production d'énergie renouvelable

Toujours bien connecté

La numérisation du système énergétique nécessite des stratégies et des produits qui rendent tout possible. WAGO a l'expérience et les solutions pour la transition énergétique numérique.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Stockage d'énergie

Du courant 24h/24

Les systèmes de stockage d'énergie soulagent les réseaux électriques et augmentent la flexibilité de l'approvisionnement en énergie. La technologie WAGO permet le contrôle et la commande de la réserve d'énergie.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Gestion de l'alimentation en énergie

Une alimentation stable avec le soleil et le vent

Relier et contrôler intelligemment les énergies renouvelables est un défi majeur pour les opérateurs de réseau. WAGO vous soutient avec savoir-faire, produits et solutions.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Numérisation

Réseaux intelligents pour le marché de l'énergie

Technique énergétique, réseaux intelligents : la numérisation du système énergétique nécessite des stratégies et des produits qui rendent tout possible. WAGO a l'expérience et les solutions pour le marché de l'énergie.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg