[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/ch-fr/contact#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Référence
Toutes les stations du réseau sous contrôle

Le fournisseur basé à Cologne RheinEnergie fournit intelligemment une vue claire du réseau de distribution avec des systèmes d'E / S robustes de la série 750 XTR de WAGO. L'objectif : réduire encore les temps d'arrêt.

RheinEnergie modernise régulièrement ses stations de réseau pour le compte de l'opérateur de réseau Rheinische NETZGesellschaft (RNG), et échange d'anciennes contre de nouvelles technologies de commutation. Désormais, le fournisseur est encore plus concerné : le réseau de distribution devrait devenir beaucoup plus intelligent. «Notre zone d'approvisionnement est immense. Si une erreur se produit à Lindlar et qu'une équipe de maintenance se met en route, et peut-être encore pendant la circulation aux heures de pointe, cela peut prendre du temps pour être sur place », explique Markus-Oliver Maitz, planificateur système au service réseau technique de RheinEnergie. L'équipe de maintenance a ensuite dû localiser le défaut précisément en premier. Si le centre de contrôle pouvait isoler une erreur sur une station réseau, l'erreur serait corrigée beaucoup plus rapidement.

Vos avantages avec WAGO :

  • Les contrôleurs IAG 750 de la série XTR de WAGO sont robustes, compacts et extensibles de manière flexible
  • Adressage jusqu'à 16 canaux par panneau de contrôle avec différents protocoles de communication
  • Connexion simple entre le contrôleur et le système de télécontrôle

Nouvelle technologie de mesure pour les stations du réseau local intelligent

La zone d'approvisionnement de RheinEnergie compte environ 8 000 stations réseau, y compris des stations privées. «Nos stations seront modernisées en fonction des exigences de la gestion stratégique des actifs du gestionnaire de réseau», explique Thomas Otto, consultant en planification et contrôle chez RheinEnergie. Pour réduire les temps d'arrêt, il suffit que trois à quatre stations du réseau transmettent le sens du défaut à partir d'un anneau d'alimentation, selon Otto. Dans ces stations de réseau intelligentes, la technologie de mesure «intelligente» crée non seulement les conditions préalables à une localisation rapide des défauts, mais elle constitue également la base de l'étape suivante. «La technologie de télécontrôle intégrée permet à nos employés dans la salle de contrôle inter-réseaux d'effectuer des opérations de commutation à distance. Dans le meilleur des cas, au moins la moitié des clients touchés par une panne sont à nouveau pris en charge après un court laps de temps », explique Otto.

Digitale Runderneuerung_RheinEnergie4.jpg

Fraîchement modernisé : le planificateur de systèmes RheinEnergie Markus-Oliver Maitz devant les armoires de commande de son entreprise équipées d'une nouvelle technologie de mesure.

Système compact

Les nouvelles unités de contrôle d'E/S 750 de la série XTR de WAGO garantissent que cela fonctionne comme vous le souhaitez. «Nous voulions un système de contrôle compact qui avait toutes les informations nécessaires en vue et pourrait être logé dans une petite armoire de commande», explique le planificateur du système Maitz, décrivant les exigences. Bien sûr, il devrait également être peu coûteux, une autre exigence était la rigidité diélectrique. Le 750 XTR fait tout cela - et plus encore. Malgré sa conception compacte, le contrôleur robuste peut adresser jusqu'à 16 canaux par panneau de commande avec différents protocoles de communication et transmettre les données. Chez RheinEnergie, cela se fait via MODBUS TCP/IP. Indicateurs de court-circuit, indicateurs de défaut à la terre, interrupteurs-sectionneurs ou perte de pression SF6 - le contrôleur WAGO gère un total d'environ 50 messages et commandes dans l'appareillage RheinEnergie.

Câble LAN unique au lieu de gâchis de câble

"Si vous vouliez implémenter quelque chose comme ça dans le passé, il était nécessaire de poser un câble séparé à l'unité de téléconduite pour chaque commande", a déclaré l'officier de planification Thomas Otto. Le gâchis de câbles qui en a résulté a dérouté même les experts en maintenance chevronnés. Désormais, un seul câble LAN suffit pour la connexion entre le contrôleur et le système de téléconduite. Les informations parviennent ensuite au centre de contrôle depuis le dispositif de téléconduite. Soit dit en passant, RheinEnergie n'utilise pas le réseau de communication public pour transporter les données des stations du réseau vers le centre de contrôle, mais utilise son propre réseau de données.

Digitale Runderneuerung_RheinEnergie1.jpg

Connectez-vous simplement : RheinEnergie reçoit son appareillage clé en main comprenant la technologie primaire et secondaire.

Configuration personnalisée

Avec la technologie primaire et secondaire, l'appareillage est livré clé en main à RheinEnergie. L'équipement de base de chaque appareillage comprend un coupleur de bus de terrain, un filtre de ligne et une borne d'extrémité de bus - tout le reste résulte des exigences individuelles de la station de réseau à l'emplacement respectif. Chaque appareillage a également une alimentation sans coupure, qui est alimentée par deux batteries de WAGO. «Les batteries ont été configurées par les experts WAGO exactement selon nos spécifications. En cas de panne de courant, le système devrait continuer à fonctionner pendant quatre heures et chaque champ devrait pouvoir être commuté trois fois », explique Maitz. Après avoir installé le premier prototype d'usine au printemps 2016, les techniciens de RheinEnergie en installent progressivement plus. "Le système de contrôle WAGO nous fournit toutes les données dont nous avons besoin. Il est compact, adapté aux conditions environnementales particulières, facile à paramétrer, flexible, extensible et, par ailleurs, peu coûteux - toutes nos exigences sont satisfaites de manière optimale", résume Maitz.

Rechapage numérique en sept jours

Cela ne prend qu'une semaine, puis une station réseau moyenne avec trois à quatre champs est rechapée numériquement. La technologie intelligente fait désormais partie intégrante du programme de renouvellement des stations et est continuellement intégrée dans les stations du réseau. Au cours des mois et des années à venir, de plus en plus de stations de réseau intelligentes seront progressivement ajoutées à la salle de contrôle de RheinEnergie, ainsi que toutes les données que les contrôleurs WAGO ont en vue sur site. Comme effet secondaire, pour ainsi dire, le réseau peut également mieux gérer les sources d'énergie décentralisées et volatiles telles que les systèmes photovoltaïques ou les éoliennes. Si, au moment de la panne, les systèmes injectent beaucoup d'électricité dans le réseau et inversent le flux d'électricité, les contrôleurs WAGO le signalent et le centre de contrôle peut réagir. "Notre temps d'arrêt moyen est actuellement inférieur à huit minutes", explique Markus-Oliver Maitz. "Cet important paramètre va bientôt encore diminuer encore."

Texte : Daniel Wiese, WAGO

Photo : Niki Romczyk, alphadialog

Aperçu des produits

Référence

Efficacité dans la centrale de chauffage

Modernisation du réseau de chauffage urbain : la ville de Flensburg mise sur la technologie WAGO pour le contrôle décentralisé et la connexion à la télésurveillance.

energy_referenz_stadtwerke-flensburg_heizzentrale_rohre_plattenwaermetauscher-uebergabestation_2000x1500.jpg
Interview

Façonner le réseau de gaz intelligent

L'activité gazière et la transition énergétique : l'expert en énergie de WAGO Daniel Wiese sur la reprise d'un secteur et les enjeux qui en découlent.

s_pe_Daniel_Wiese_000_xx.jpg
Votre contact au sein de WAGO

Market Management Building & Industry

unternehmen_market_management_industry_process_gettyimages-154894764_2000x2000

Autres demandes:

Réseaux d'énergie

Réseaux d'énergie intelligents

L'automatisation des réseaux d'énergie présente de nombreux avantages. L'un d'eux est la possibilité de commutation à distance. WAGO offre pour cela les solutions adaptées.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Numérisation

Réseaux intelligents pour le marché de l'énergie

La numérisation du système énergétique nécessite des stratégies et des produits qui rendent tout possible. WAGO a les solutions pour la transition énergétique numérique.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Production d'énergie renouvelable

Toujours bien connecté

Un approvisionnement en énergie fiable et sûr est un objectif à atteindre. Avec les produits et les solutions de WAGO, vous pouvez façonner durablement la transition énergétique.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Stockage d'énergie

Du courant 24h/24

Les systèmes de stockage d'énergie soulagent les réseaux électriques et augmentent la flexibilité de l'approvisionnement en énergie. La technologie WAGO permet le contrôle et la commande de la réserve d'énergie.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg