Sujets 19 février 2019
Connecteurs WINSTA® – Questions et réponses

Connecteurs – Vous avez une question, nous y répondons

Nous recevons de nombreuses questions sur l'installation électrique par enfichage. Nous pouvons répondre facilement à bon nombre d'entre elles en amont. Pour lire les réponses, cliquez sur la question correspondante dans la liste ci-dessous.

Planification

Quelles sont les applications pouvant être mises en oeuvre avec les connecteurs dans l'installation intérieure ?

Les connecteurs WINSTA® sont-ils autorisés dans les « zones à accès facile » ?

Dans quelle mesure le système WINSTA® s'adapte de manière flexible aux changements dans la planification / l'installation ?

Les connecteurs sont-ils exempts de maintenance ?

Existe-t-il des recommandations de WAGO sur le codage et la couleur à utiliser pour telle ou telle application ?

Existe-t-il des distributeurs avec des composants WINSTA® ?

Où est-ce qu’on peut installer le système WINSTA® ?

Service

Quel soutien WAGO peut-il m'apporter dans la phase de planification pour l'installation de bâtiments et l'automatisation ?

Existe-t-il des modèles de planification à titre d'information?

Installation

Are the WINSTA® Pluggable Connectors truly a universal solution for building applications that allows devices with conventional field-wiring terminal blocks to be integrated into the installation?

Quels sont les avantages de base offerts par les connecteurs en lien avec le câblage ?

Qui a le droit d'installer des produits de la série WINSTA® sur le chantier ?

Quelles règles faut-il observer lors de la transition entre des lignes NYM pouvant être posées de manière fixe et offrant la possibilité d'un enfichage direct, avec des lignes flexibles ?

Sécurité

How do pluggable connectors allow individual power circuits to be differentiated/identified?

Les connecteurs sont-ils sûrs et protégés contre un desserrage involontaire ?

Peut-on installer WINSTA® en extérieur ?

Le système WINSTA® est-il protégé contre le contact direct ?

Prescriptions, normes et directives

Quelles prescriptions dois-je prendre en compte lors de l'installation avec WINSTA® ?

Est-il possible d’utiliser les connecteurs dans des applications basse tension ?

Que faut-il prendre en compte lors de la réduction de la section dans l'installation, par exemple un module dérivateur câble rond - câble plat IDC sur une boîte de sol ?

Est-ce que deux circuits (le cas échéant, de tensions différentes) peuvent être introduits dans un connecteur / une ligne ?

Que faut-il prendre en compte dans l'installation lorsque des exigences accrues en termes de protection incendie existent ?

Tous les produits

Découvrez toute la gamme des produits de la famille WINSTA®

L'inspiration pour vous

Plus de produits de WAGO

Connecteur

Qu'il s'agisse de connecteurs de luminaires, de connecteurs de cartes de circuits imprimés ou de connecteurs d'installation, vous trouverez une connexion facile pour différentes exigences.

Technique d'automatisation

Mesurer, contrôler, réguler : avec la technologie d'automatisation et le logiciel adapté de WAGO, vous êtes à l'épreuve du temps et du côté économie. Nos systèmes d'E/S, contrôleurs, écrans et panneaux sont caractérisés par une fiabilité maximale, même dans des conditions extrêmes.

Explore WAGO's product catalog for Automation Technology

Interface Electronic

Facilité d'utilisation avec une disponibilité maximale du système : les modules interface de WAGO répondent aux exigences les plus élevées. Planifiez et résolvez vos tâches de manière fiable avec nos convertisseurs de mesure, modules relais et optocoupleurs, transformateurs de courant et alimentations, ainsi que les modules de transfert et les câblages système.

katalogeinstieg_interface_2000x2000_0017.jpg