[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "2vodičová pojistková svorka; S výklopným držákem pojistek; S dodatečným propojením můstky; Pro pojistkovou vložku G 5 × 20 mm; S indikací poruchy LED diodou; 30–65 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá", "description" : "<h2>Fuse terminal block, 2002 Series, Push-in CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Our fuse terminal block (item number 2002-1911/1000-542) makes connections quick and easy. Ensure that the strip lengths are between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this fuse terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This fuse terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It comes with one level and two clamping points for connecting a single potential. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).<br/>", "mpn" : "2002-1911/1000-542", "sku" : "2002-1911/1000-542", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000c000196fc000200b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDI1fGltYWdlL2pwZWd8YURBMEwyZ3hOaTh4TkRZNE9EZ3lPRE0xT0RZNE5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR013TURBeE9UWm1ZekF3TURJd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDQwM2I1Mjc1NGY2NDk3ODQ4MTFjYjk4YTQ3Y2MyZGI3NzhjYzUyMmE5NjlhMTYzMTkwYjI0N2E2NmQ0NjM1ZmQ", "gtin13" : "4066966335781", "category" : "Řadové svorky", "url" : "https://www.wago.com/cz/%C5%99adov%C3%A9-svorky/2vodi%C4%8Dov%C3%A1-pojistkov%C3%A1-svorka/p/2002-1911_1000-542" }
[ { "id": "details", "label":"Podrobnosti", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Ke stažení", "priority": 90 } ]
TOPJOB® S Obj. č. 2002-1911/1000-542

2vodičová pojistková svorka; S výklopným držákem pojistek; S dodatečným propojením můstky; Pro pojistkovou vložku G 5 × 20 mm; S indikací poruchy LED diodou; 30–65 V; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

Obj. č. 2002-1911/1000-542
2vodičová pojistková svorka
Čekejte, prosím...
Ceníková cena za kus*
Na vyžádání
Cena a dostupnost po 
Vaše cena za položku*
Na vyžádání
PU (SPU): 50 KS
Obj. č. 2002-1911/1000-542
2vodičová pojistková svorka
Čekejte, prosím...
Ceníková cena za kus*
Na vyžádání
Cena a dostupnost po 
Vaše cena za položku*
Na vyžádání
PU (SPU): 50 KS