[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
Pokyny 1. září 2020

Struktura řídicího systému pro BACnet

Popis

Procesorový modul pro BACnet/IP (750-831) propojuje WAGO-I/O-SYSTEM s protokolem BACnet. Tento procesorový modul odpovídá profilu zařízení BACnet B‐BC podle normy DIN EN ISO 16484‐5. S dalšími zařízeními pro BACnet komunikuje prostřednictvím protokolu BACnet/IP.

Poskytuje tyto tři funkce:

  • Nativní server: pro jednotlivé kanály binárních a analogových vstupních a výstupních modulů připojených k procesorovému modulu se automaticky generují vhodné objekty BACnet.
  • Aplikační server: další podporované objekty BACnet je možné vytvářet v programovacím prostředí dle normy IEC 61131-3 a zpřístupňovat je síti BACnet.
  • Aplikační klient: funkce klientu umožňuje přistupovat k objektům a jejich vlastnostem z jiných zařízení BACnet.
Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii. Díky tomu není nutné používat další infrastrukturní prvky, jako jsou switche nebo huby. Obě rozhraní podporují funkce Auto Negotiation a Auto-MDI(X). Přepínačem DIP je možné nastavit poslední bajt IP adresy a přidělování serverem DHCP. Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu. Zařízení lze programovat podle normy IEC 61131-3, podporuje multitasking a disponuje zálohovanými hodinami reálného času. Dostupná datová paměť má velikost 1 MB. Procesorový modul (750-831) nabízí slot pro vyměnitelné paměťové médium. Prostřednictvím paměťové karty lze mezi jednotlivými procesorovými moduly přenášet například parametry zařízení nebo soubory (např. bootovací projekty). Data na SD kartu mohou zaznamenávat také objekty trendů BACnet. Karta je jako doplňková jednotka přístupná přes FTP. Konfigurace a uvádění sítí BACnet do provozu se provádí pomocí programu WAGO BACnet Configurator pro Windows. WAGO BACnet Configurator je samostatný program pro uvádění do provozu, konfigurování a správu. Konfigurátor vytváří a konfiguruje procesorové moduly WAGO pro BACnet a nastavuje výměnu dat mezi aplikací podle IEC a objekty BACnet. Další zpracování konfiguračních dat umožňují funkce pro import a export.

Přehled produktů