s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

I/O systém WAGO 750/753

Decentralizované periferie pro jakoukoli aplikaci: Dálkový I/O systém WAGO zahrnuje víc než 500 I/O modulů, programovatelných procesorových modulů a komunikačních modulů a nabízí veškeré funkce, které potřebujete pro své automatizační úlohy a používané průmyslové sběrnice.

Výhody pro vás:
  • Nezávislost na konkrétním typu průmyslové sběrnice ‒ kompatibilní se všemi běžnými protokoly průmyslových sběrnic a standardy Ethernet
  • Široké spektrum I/O modulů pro prakticky jakoukoli aplikaci
  • Díky kompaktním rozměrům vhodný také pro použití v omezených prostorových podmínkách
  • Mezinárodní i národní atesty pro celosvětové využití
  • Rozsáhlé příslušenství k popisování a pro připojovací techniku
  • Rychlá a bezúdržbová připojovací technika CAGE CLAMP® odolná proti vibracím

Přehled produktů

Jediný systém pro všechny aplikace

I/O systém WAGO zahrnuje víc než 500 I/O modulů, programovatelných procesorových modulů a komunikačních modulů a nabízí veškeré funkce, které potřebujete pro své automatizační úlohy a používané průmyslové sběrnice. Náš dálkový I/O systém představuje decentralizovanou periferii pro automatizační techniku. Díky mezinárodním certifikacím, jako jsou ATEX, UL508 a GLS nebo řada dalších schválení pro používání v námořním průmyslu, lze I/O systém WAGO navíc používat prakticky ve všech průmyslových odvětvích po celém světě. Konektory WAGO řady 753 a moduly s vysokou hustotou uspořádání minimalizují požadavky na hardware i systém.

Modulární a kompaktní systém do skříňového rozvaděče

I/O systém WAGO 750/753 umožňuje snížit náklady na zapojování a díky vysoké spolehlivosti zároveň zamezuje neplánovaným odstávkám a souvisejícím nákladům. Systém ale nabízí i další působivé vlastnosti: Kromě možnosti sestavit konfiguraci na míru jsou pro něj k dispozici také I/O moduly až s 16 kanály, s nimiž do posledního milimetru využijete dostupný prostor ve skříňovém rozvaděči. Konektory WAGO řady 753 navíc zrychlují instalaci na místě používání.

Maximální spolehlivost a robustnost

I/O systém WAGO 750/753 je dimenzován a otestován i pro použití v nejnáročnějších okolních podmínkách, například v námořním průmyslu. Kromě výrazně vylepšené odolnosti proti vibracím, rušení a kolísání napětí se zároveň pyšní i pružinovou připojovací technikou CAGE CLAMP®, která je zárukou nepřerušovaného provozu.

Maximální nezávislost na určitém typu průmyslové sběrnice

Komunikační moduly propojují I/O systém WAGO 750/753 s řídicím systémem vyšší úrovně a podporují všechny standardní protokoly průmyslové sběrnice a standardy Ethernet. Jednotlivé součásti I/O systému jsou dokonale sladěné a lze je bez problémů začlenit do škálovatelných koncepcí řízení na bázi procesorových modulů řady 750, jako jsou řídicí systémy PFC100 a PFC200. Pro konfiguraci, programování, diagnostiku a vizualizaci jsou k dispozici vývojová prostředí WAGO e!COCKPIT (CODESYS 3) a WAGO-I/O-PRO (na bázi standardu CODESYS 2).

Maximální flexibilita

K dispozici je víc než 500 různých I/O modulů s 1, 2, 4, 8 a 16 kanály pro binární a analogové vstupní/výstupní signály, které dokážou splnit široké spektrum požadavků různých průmyslových odvětví, včetně funkčních a technologických modulů, modulů pro aplikace Ex i, rozhraní RS-232 pro funkční bezpečnost a řady dalších. Komunikační moduly rovněž umožňují integrovat různé subsystémy a rozhraní jako KNX, DALI a AS Interface.

Nové produkty

Spolehlivý záznam analogových hodnot

Nový 4kanálový analogový vstupní modul s funkcemi PROFIsafe

Čtyřkanálový analogový vstupní modul rozšiřuje portfolio bezpečnostních modulů WAGO z I/O systému WAGO 750. Nový modul umožňuje implementovat bezpečnostní aplikace, které vyžadují „záznam bezpečnostních analogových hodnot”, například měření úrovně naplnění, tlaku, teploty nebo koncentrace plynu v chladírnách v rámci směrnice o strojních zařízeních.

Modul je vhodný pro standardní signály 0–20 mA a 4–20 mA. Profil RIOforFA (Remote IO for Factory Automation) umožňuje pasivaci nebo potvrzování vstupů na úrovni jednotlivých kanálů. Podporován je i profil RIOforPA (Remote IO for Process Automation). Modul pracuje se standardem PROFIsafe verze V2.6 a umožňuje realizovat aplikace splňující požadavky SIL 3 nebo kat. 4 / PL e.

Výhody pro vás:

  • Čtyřkanálový analogový vstupní modul s funkcemi PROFIsafe rozšiřuje portfolio bezpečnostních modulů WAGO z I/O systému WAGO 750.
  • Podpora profilů „Remote IO for Factory Automation“ a „Remote IO for Process Automation“

Dostupnost: Prosinec 2019

Větší volnost pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Jiskrově bezpečné moduly s vylepšenými parametry a novými funkcemi

Společnost WAGO optimalizuje a rozšiřuje své portfolio modulů Ex i. Nový osmikanálový binární vstupní modul pro jiskrově bezpečné binární aplikace (8DI NAMUR Ex i) teď dokáže kromě spínacích kontaktů NAMUR připojit i rozpínací kontakty a jejich signály. Kromě toho je také zvládne zaznamenávat v souladu s normou IEC 60947-5-6. Rozpínací kontakty hrají ve zpracovatelské technice stále důležitější roli, protože umožňují spolehlivě detekovat typické poruchy senzorů, například přerušené vodiče. Spínací nebo rozpínací kontakty NAMUR se definují po jednotlivých kanálech prostřednictvím procesního obrazu modulu 8DI NAMUR Ex i.

Nový čtyřkanálový analogový vstupní modul (4AI RTD/TC Ex i) doplňuje analogovou část portfolia společnosti WAGO. Funkčnost osvědčených modulů kombinuje s vylepšenými parametry. Modul má dvojnásobný počet kanálů, které jsou teď galvanicky oddělené. Kromě toho se vyznačuje vyšším rozlišením, kratší dobou převodu, menším počtem chyb měření a kombinací funkcí RTD a TC v jediném modulu.

Přednosti

  • Víc aplikací a spolehlivá diagnostika přerušeného vodiče pomocí modulu 8DI NAMUR Ex i
  • Modul 4AI RTD/TC Ex i spolehlivě, bezproblémově a rychle zpracovává signály, přesně zaznamenává naměřené hodnoty a vyžaduje jen minimum prostoru.

Dostupnost: Prosinec 2019

Analogový univerzální talent

Nový 4kanálový analogový výstupní modul se vyznačuje možností volné konfigurace a vysokým rozlišením

Nový 4kanálový analogový výstupní modul z I/O systému WAGO 750 nabízí uživatelům maximální flexibilitu. Kromě toho, že podporuje všechny typické napěťové a proudové signály, rovněž umožňuje pro každý ze čtyř kanálů individuálně stanovit, zda se mají používat jako napěťový, nebo proudový výstup. Modul má doplňkové přípojky, které při výstupu analogových signálů umožňují čtyřvodičové připojení za účelem kompenzace poklesu napětí na vedení.


Výstupní modul nabízí vysoké rozlišení 16 bitů a lze ho flexibilně přizpůsobit příslušné funkci systému. Výstupy jsou odolné proti zpětnému napájení. Díky tomu jsou chráněné proti chybnému zapojení. Modul usnadňuje i skladování: Díky podpoře širokého spektra výstupních signálů je potřeba pořizovat a skladovat menší počet variant.

Výhody pro vás:

  • Maximální volnost konfigurace
  • Čtyřkanálový výstupní modul s vysokým rozlišením 16 bitů
  • Odolnost proti zpětnému napájení zajišťuje ochranu proti chybnému zapojení

Dostupnost: Prosinec 2019

Mohlo by vás také zajímat

Související témata a produkty

Hospodárné procesorové moduly

Řídicí úlohy – bez ohledu na velikost – musejí být zejména cenově výhodné. Společnost WAGO má v sortimentu ta správná PLC pro jakoukoli výzvu a jakékoli požadavky.

buehne_controller_2000x1500.jpg

Účinné napájecí moduly

Konzistentní napájení − kdykoli, kdekoli a v nejširším spektru aplikací.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

WAGO v praxi

Další informace o automatizační technice


Napájecí zdroje WAGO – bezpečná volba

V oblasti napájení výrobních systémů hraje bezpečnost zásadní roli. Dodavatel produktů pro řadu významných průmyslových podniků a automobilek, společnost Schaeffler, proto v závodě na výrobu valivých ložisek v německém Schweinfurtu spoléhá na komunikační moduly WAGO.

SBB – neustálý přehled o železničních stanicích

Řídicí systém a systém hlášení poruch švýcarských drah SBB (LSS-CH) dokázal pomocí automatizačních technologií WAGO nahradit 23 různých řídicích systémů.

Inovativní řízení propulze

Při návrhu propulzních systémů lodí sází společnost SAM Electronics na flexibilitu a spolehlivost I/O systému WAGO.