[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Na této stránce:
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/16portovy-prumyslovy-switch-ethernet" }, "headline": "16portový průmyslový switch pro Ethernet", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/16-port-industrial-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNDc2NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvWm1Ndk9EZzBPREU1TmpNek56WTVOQzVxY0djfDM0MmE5MWIwOTY5YTRjZmU2NTRkODAxYTA3NzZlMzIwMzJmYTg0NDliYjg4MWU5ZmJiNTQ1MTRmMmYyODRlZDI" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Sep 01 16:57:39 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:20:00 CET 2024" }

Novinky 1. září 2020
Bezpečné síťové propojení pro budoucnost: Nový 16portový průmyslový switch WAGO

Stále rozsáhlejší síťové propojení různých systémů v průmyslovém prostředí i budovách zvyšuje zájem o ještě výkonnější switche s větším počtem portů pro Ethernet. Ideální řešení představuje nový 16portový průmyslový switch WAGO (852-1106).

Funkce nabízené 16portovým switchem 852-1102 mluví samy za sebe: Vysoká přenosová rychlost 1 Gbps a vhodnost pro provozování v extrémních podmínkách jsou zárukou použitelnosti v širokém spektru aplikací. Neméně důležitými vlastnostmi, které zajišťují nepřerušovanou datovou komunikaci, jsou redundantní napájení a signalizační relé pro přehlednou indikaci poruch. Switch nabízí také snadnou konfiguraci a instalaci a optimálně se hodí pro malé až střední sítě.

Hlavní technické přednosti:

  • 16 portů pro Ethernet, 10/100/1000 Mbps, Auto-negotiation
  • Rozšířený rozsah teplot: – 40 °C až +70 °C
  • Redundantní napájení DC: 12–60 V
  • Signalizační relé pro indikaci poruch
  • Podpora pro PROFINET Conformance Class A (IEEE 802.1p)

Přednosti

  • Vysoká hustota portů a malá šířka
  • Vysoká datová propustnost díky přenosové rychlosti 1 Gbps
  • Díky rozšířenému rozsahu teplot je vhodný do extrémních okolních podmínek
  • Úspora energie díky podpoře standardu Energy-Efficient Ethernet (EEE)
  • Redundantní napájení zaručuje nepřerušovaný provoz sítě
  • Prioritizace ethernetových paketů
  • Bezpečnost v případě příliš vysokého elektrického napětí díky přepěťové ochraně

Přehled produktů

Úspora energie a vysoká účinnost

16portový průmyslový switch WAGO splňuje standard Energy-Efficient Ethernet. Tento standard s označením IEEE 802.3az automaticky přizpůsobuje spotřebu energie aktuálnímu vytížení sítě. Šestnáct portů switche tudíž spotřebovává energii pouze během přenosu dat. Kromě úspory energie nabízí switch také snadnou instalaci a konfiguraci, která zrychluje uvádění do provozu.

Přednosti

  • Vysoká hustota portů a malá šířka
  • Vysoká datová propustnost díky přenosové rychlosti 1 Gbps
  • Díky rozšířenému rozsahu teplot je vhodný do extrémních okolních podmínek
  • Úspora energie díky podpoře standardu Energy-Efficient Ethernet (EEE)
  • Redundantní napájení zaručuje nepřerušovaný provoz sítě
  • Prioritizace ethernetových paketů
  • Bezpečnost v případě příliš vysokého elektrického napětí díky přepěťové ochraně

Průmyslové switche

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Produktové poradenství WAGO:
Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Přehled produktů

Rozhraní pro optické kabely

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Napájení pro veškeré požadavky

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Rychlá instalace bez použití nástrojů

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Kabeláž pro Ethernet na DIN liště

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Další výrobky WAGO

Interface Electronic

Snadné používání při maximální provozuschopnosti systému: Propojovací moduly WAGO splní i nejvyšší nároky. Spolehlivě projektujte a vyřešte úlohy v rámci své aplikace s našimi měřicími převodníky, reléovými moduly, moduly s optočlenem, převodníky napětí, napájecími zdroji, propojovacími moduly a systémovou kabeláží.

interface_2000x1500_0017.jpg

Propojovací technika

Rychlé a bezpečné propojování s nulovými nároky na údržbu: WAGO je váš partner pro všechny typy vodičů. Naše nabídka sahá od systémů řadových a instalačních svorek či svorek k připojení síťového napětí přes konektory a průchozí komponenty až po řešení pro propojování desek plošných spojů a značení.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Produkty

Průmyslové switche zabezpečují datovou komunikaci

Redundantní a zároveň hospodárná řešení pro stabilní síťovou komunikaci: Switche WAGO jsou zárukou spolehlivého datového propojení vašich strojů i systémů.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Produkty