[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Na této stránce:
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/8portovy-prumyslovy-switch" }, "headline": "8portový průmyslový switch a 8portový průmyslový switch ECO ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/8-port-industrial-switch-eco-switch-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxPUzlvWmpFdk9EZzBPREEzTXpreE5qUTBOaTVxY0djfDdmYjQ2MmIzNzI3YWViOTI0YzQ5NjBjMzFkY2ExYzM0ZjVmZmI2YWFkOTU2ZDhjZjcxY2JiYmRjOGJlYTdmNzA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Sep 01 16:51:32 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:20:00 CET 2024" }

Novinky 1. září 2020
Úspora energie a vysoká efektivita: 8portový průmyslový switch a 8portový průmyslový switch ECO značky WAGO

Stále rozsáhlejší síťové propojení různých systémů v průmyslovém prostředí i budovách (například stále rozšířenějších IP kamer) zvyšuje zájem o ještě výkonnější a zároveň kompaktní switche. Jak 8portový průmyslový switch (852-1102), tak 8portový průmyslový switch ECO (852-1112) oba tyto požadavky dokonale splňují.

Hlavní technické přednosti:

  • 8 portů pro Ethernet, 10/100/1000 Mbps, Auto-negotiation

  • Rozšířený rozsah teplot: –40 °C až +70 °C
  • Redundantní napájení DC: 12–60 V

  • Signalizační relé pro indikaci poruch
  • Podpora standardu Energy-Efficient Ethernet
  • Podpora pro PROFINET Conformance Class A (IEEE 802.1p)
  • Podpora až 8 000 absolutních adres MAC

Přehled produktů

Funkce nabízené switchem 852-1102 mluví samy za sebe: Vysoká přenosová rychlost 1 Gbps a vhodnost pro provozování v extrémních podmínkách jsou zárukou použitelnosti v širokém spektru aplikací. Neméně důležitými vlastnostmi, které zajišťují nepřerušovanou datovou komunikaci, jsou redundantní napájení a signalizační relé pro přehlednou indikaci poruch.

Cenově výhodná a snadno použitelná varianta ECO

Switch WAGO ECO 852-1112 je vhodný zejména pro použití v malých až středně velkých datových sítích, u nichž spíše než na rozsáhlých funkcích správy záleží na snadné obsluze. Je vybaven všemi standardními funkcemi průmyslového switche 852-1102, například automatickým přizpůsobováním přenosové rychlosti (Auto-negotiation). Také switch ECO umožňuje k vaší síti Ethernet připojit až osm síťových zařízení s přenosovou rychlostí 10, 100 nebo 1 000 Mbps. Switch ECO je navržený pro provozní teploty v rozsahu 0–60 °C. Díky tomu se optimálně hodí pro použití v průmyslových aplikacích.

Automatické přizpůsobování aktuálnímu vytížení sítě

Oba switche odpovídají standardu „Energy-Efficient Ethernet“. Tento standard s označením IEEE 802.3az automaticky přizpůsobuje spotřebu energie aktuálnímu vytížení sítě. Osm portů switche tudíž spotřebovává energii pouze během přenosu dat. Kromě úspory energie nabízí switch také snadnou instalaci a konfiguraci, která zrychluje uvádění do provozu.

8portový průmyslový switch v e-shopu / datový list

8portový průmyslový switch ECO v e-shopu / datový list

Průmyslové switche

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Přehled produktů

Rozhraní pro optické kabely

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Napájení pro veškeré požadavky

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Rychlá instalace bez použití nástrojů

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Kabeláž pro Ethernet na DIN liště

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Další výrobky WAGO

Interface Electronic

Snadné používání při maximální provozuschopnosti systému: Propojovací moduly WAGO splní i nejvyšší nároky. Spolehlivě projektujte a vyřešte úlohy v rámci své aplikace s našimi měřicími převodníky, reléovými moduly, moduly s optočlenem, převodníky napětí, napájecími zdroji, propojovacími moduly a systémovou kabeláží.

interface_2000x1500_0017.jpg

Propojovací technika

Rychlé a bezpečné propojování s nulovými nároky na údržbu: WAGO je váš partner pro všechny typy vodičů. Naše nabídka sahá od systémů řadových a instalačních svorek či svorek k připojení síťového napětí přes konektory a průchozí komponenty až po řešení pro propojování desek plošných spojů a značení.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Produkty

Průmyslové switche zabezpečují datovou komunikaci

Redundantní a zároveň hospodárná řešení pro stabilní síťovou komunikaci: Switche WAGO jsou zárukou spolehlivého datového propojení vašich strojů i systémů.

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Produkty