MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x2000.jpg

Edge zařízení WAGO (IPC)

Edge computing umožňuje využívat cloudové funkce přímo na stroji a těžit z výhod bezproblémového propojení mezi IT a OT. WAGO nabízí široké portfolio vysoce výkonných průmyslových počítačů v podobě sofistikovaných zařízení Edge Controller a Edge Computer, která dokážou splnit vyšší požadavky na výpočetní výkon a rychlost.

Výhody pro vás

  • Vysoký výpočetní výkon
  • Snadné propojení s cloudem
  • Přísné standardy zabezpečení

Optimální využití dat s edge computingem

Edge zařízení zpracovávají aplikace přímo na stroji. Tím snižují zatížení procesorových modulů, které se pak mohou soustředit na své řídicí úlohy s malou latencí a vysokou deterministikou.

Přenos dat ze strojů a systémů přímo do cloudu je v mnoha případech náročný na zdroje nebo nerealizovatelný kvůli nezbytnosti nízké latence vyžadované v průmyslovém prostředí. Jako řešení se prosadila koncepce edge computingu, která kombinuje výhody decentralizované cloudové architektury s přednostmi LAN architektury.

Data shromážděná ze strojů a systémů je možné rovnou na edge zařízení vyhodnocovat, graficky znázorňovat a zpřístupňovat například cloudovým službám. Naše zařízení zajišťují optimální přenos zvlášť kritických dat a rozšiřují možnosti flexibilního návrhu systému ve složitých aplikacích.

Správné edge zařízení pro vaši aplikaci

Široké portfolio průmyslových PC nabízí maximální výkon a flexibilitu v různých aplikacích. WAGO nabízí ten správný hardware pro každou aplikaci v oblasti edge computingu, ať se jedná o strojírenství, energetický či zpracovatelský průmysl nebo lodní stavitelství.

WAGO Edge Computer

Pro vysoké požadavky na výpočetní výkon a paměťovou kapacitu nabízí WAGO dokonalé řešení v podobě zařízení Edge Computer. Má čtyřjádrový procesor Atom s frekvencí 1,91 GHz a pracuje se standardní linuxovou distribucí Debian. Uživatelé mohou čerpat z bohatých zdrojů a reprezentovat na jejich základě celé automatizační procesy.

Výhody pro vás

  • Vysoký výpočetní výkon, škálovatelné úložiště
  • Kompaktní rozměry a minimální nároky na údržbu
  • Umožňuje používat standardní software
  • K dispozici s procesorem ATOM s 4, 8 nebo 16 GB RAM a s procesorem i7 s 16 nebo 32 GB RAM

Edge Controller

Zařízení Edge Controller má čtyřjádrový procesor ARM Cortex-A9 a nabízí rozsáhlou škálu rozhraní, včetně dvou ethernetových portů, jednoho portu CANopen a dvou portů USB. Disponuje také sériovým rozhraním a čtyřmi binárními vstupy/výstupy pro připojení místních přístrojů nebo senzorů.

Výhody pro vás

  • Snadná integrace do stávajících systémů
  • Prostorově nenáročná instalace
  • Programování v prostředí CODESYS podle normy IEC 61131-3
  • Atesty: DNV (HW02 nebo vyšší), CE, UL a KC

WAGO Edge Controller 400

Požadavky na moderní automatizační systémy se neustále zpřísňují: Pro optimální využívání dat je přímo v technologii zapotřebí stále větší výpočetní výkon. WAGO nabízí řešení založená na procesorovém modulu Edge Controller 400. Jsou šitá na míru technologii ctrlX OS na bázi systému Linux®, která podporuje provoz v reálném čase. Přístroje vyžadují minimum místa a lze je snadno integrovat do stávajících systémů a procesních aplikací přímo na stroji. Edge Controller 400 je možné pomocí aplikační technologie ctrlX flexibilně přizpůsobit specifickým požadavkům dané úlohy.

Přednosti

  • Řízení a zpracování dat v jediném zařízení
  • Využívá ctrlX OS na bázi operačního systému Linux®
  • Připraven na IoT díky protokolům MQTT a OPC UA
  • Rozsáhlý výběr aplikací pro ctrlX

Přehled výhod

Snadné propojení s cloudem

Shromážděná data je možné rovnou vyhodnocovat a graficky znázorňovat. Přenášet je vhodné například mimořádně kritická data.

Výbava pro vysoké zabezpečení

Čip TPM 2.0 umožňuje používat šifrovací mechanismus. Kromě standardních VPN aplikací jsou zařízení otevřená i pro speciální bezpečnostní řešení jako Tosibox a Hooc.

Předinstalovaný Debian Linux

Naše zařízení Edge Computer jsou vybavena předinstalovaným operačním systémem Debian Linux, který je zárukou bezproblémového uvedení do provozu. Profitujte z rychlé a snadné integrace do své aplikace.

Optimální výkon ve stísněných prostorových podmínkách

Maximální výpočetní výkon v kompaktní podobě: Zařízení WAGO Edge Computer nabízejí působivý výkon s minimálními prostorovými nároky a lze je snadno namontovat na DIN lištu.

Rychlé a snadné nasazení kontejnerů Docker®

Virtualizace kontejnerů pomocí technologie Docker® umožňuje izolovat aplikace od místní infrastruktury a zajišťuje rychlejší, snadnější a bezpečnější poskytování softwaru. Máte zájem o snadnější využívání výhod technologie Docker® v rámci edge computingu?

Jonathan Malessa, vedoucí týmu OPC Router ve společnosti inray, a Michael Drost, systémový poradce společnosti WAGO pro průmysl, ve videu ukazují, jak můžete řídicí systém WAGO PFC200 s nástrojem OPC Router provozovat jako kontejner Docker® na jediném zařízení WAGO Edge Computer. OPC Router už není třeba instalovat na vlastní vyhrazený server v síti – stačí ho jednoduše nasadit jako kontejner Docker® na zařízení Edge Computer, kde ho lze okamžitě spustit.

Výhody tohoto řešení jsou nasnadě: Kromě nákladů na hardware eliminuje také potřebu instalace, údržby, aktualizací a péče o zabezpečení. Přesvědčte se sami!

Další zajímavá témata

WAGO nabízí vše, co potřebujete pro průmyslový IoT, kybernetickou bezpečnost a ctrlX OS. Další informace o těchto specifických tématech

1 - 4 of 5

WAGO Device Sphere

Řešení WAGO Device management umožňuje centralizovanou správu, přesnou konfiguraci a bezproblémové zprovoznění více řídicích jednotek – to vše při zachování nejvyšších bezpečnostních standardů.

Klíčem k větší udržitelnosti a efektivitě je síťové propojení

Od trvale udržitelné myčky až po průmyslový internet věcí – zjistěte víc o tom, co v této zákaznické aplikaci spojuje IIoT s mycí linkou.

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

Vyzkoušejte ucelený ekosystém ctrlX OS

Klíčovými hybateli dnešní automatizace jsou flexibilita a otevřenost. Proto si WAGO cení silných partnerství – úspěšného vývoje řešení pro Průmysl 4.0 lze dosáhnout jen na základě spolupráce.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Průmyslový IoT

Základem úspěšné digitalizace a automatizace je rozsáhle propojená infrastruktura, v níž jsou všechna data integrována do IT. Abychom zajistili úspěšný přenos dat do digitalizovaných síťově propojených procesů, vyvinuli jsme otevřenou automatizační platformu pro snadné připojení nových i stávajících technologií.

Kybernetická bezpečnost

Rychlý nárůst četnosti kybernetických útoků jasně ukazuje, jak důležitá jsou opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vývojové procesy certifikované podle normy IEC 62443-4-1 zajišťují během celého životního cyklu produktu optimální soulad s bezpečnostními požadavky.