[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Na této stránce:
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/plc-vzdalena-udrzba" }, "headline": "PLC pro vzdálenou údržbu a telemetrii", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/controller-pfc200-mit-3g-modem-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzNTU3NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxOUzlvTUdFdk9EZzBPREEzTlRjeE9EWTROaTVxY0djfGU2ZDA1NzEyZDMzY2VjMDQyOTNkNzY5YTYwZTQ2MmU5N2I1OTg1MjQ5MmZhODNhOTRjYjhkNjI5Nzk4NGMxYWE" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Sep 01 16:51:26 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:19:59 CET 2024" }

Novinky 1. září 2020
Vzdálený přístup prostřednictvím GPRS a SMS: Procesorový modul PFC200 s 3G modemem

Ovládejte stroje a systémy bezdrátově a na velké vzdálenosti. Funkce jako OpenVPN a IPsec jsou zárukou bezpečného spojení.

Přednosti

  • 3G modem
  • Odesílání a příjem SMS zpráv
  • Bezpečné spojení díky protokolům OpenVPN a IPsec
  • Telemetrické protokoly
  • Špičková výbava

Přehled produktů

Bezdrátový přenos dat lze použít ke komunikaci se stroji a systémy instalovanými na obtížně přístupných místech (například ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů nebo v mobilních aplikacích). Jednou z metod, jak zvětšit dosah telemetrické techniky, je využití globálně dostupné mobilní telefonní sítě. Právě proto je telemetrická stanice WAGO PFC200 standardně vybavena 3G modemem.

Úspora nákladů

S procesorovým modulem PFC200 s 3G modemem můžete řídit, monitorovat, udržovat a diagnostikovat decentralizované stroje a systémy rozeseté po celé planetě. Komunikace nevázaná na kabelové spojení umožňuje k procesorovému modulu přistupovat odkudkoli prostřednictvím internetu. Tím ušetříte čas i peníze: Moderní datové sítě zajišťují směrování, komunikaci i doručování datových paketů.

Telemetrie na snadný způsob: 3G modem

Nejnovější procesorový modul WAGO PFC200 rozšiřuje WAGO-I/O-SYSTEM 750 a je vybaven 3G modemem na standardní mini-SIM kartu. Jediné, co potřebujete pro mobilní komunikaci, je smlouva s operátorem a SIM karta. Procesorový modul zajišťuje bezdrátové připojení k internetu přes GPRS a podporuje obousměrnou komunikaci prostřednictvím SMS zpráv. Nastavení mobilní sítě lze konfigurovat přímo ve webovém rozhraní pro správu integrovaném do procesorového modulu.

Bezpečné spojení díky protokolům OpenVPN a IPsec

Mezi nejdůležitější přednosti procesorového modulu PFC200 s 3G modemem patří nerušená vzdálená údržba a bezpečný přenos dat. Procesorový modul se k mobilní síti připojuje prostřednictvím šifrované virtuální privátní sítě (VPN) a podporuje protokoly OpenVPN a IPsec. VPN tunel propojuje procesorový modul se sítí prostřednictvím GPRS a data přenáší se šifrováním SSL a TLS. Zajišťuje tak jejich dokonalou ochranu proti neoprávněnému přístupu. Také VPN lze konfigurovat pomocí webového rozhraní pro správu integrovaného do procesorového modulu.

Vždy připraveny: Telemetrické protokoly

Kromě standardní verze je procesorový modul WAGO PFC200 k dispozici také v provedení pro rozšířený rozsah provozních teplot od −20 °C do +60 °C (750-8207/025-000) a jako telemetrická varianta (750-8207/025-001). Telemetrická stanice podporuje tyto protokoly: IEC 60870-5-101, -103 a -104, IEC 61850, IEC 61400-25 a DNP3.

Špičková výbava ve stylu All Inclusive

Procesorový modul WAGO PFC200 (750-8207) má dva porty pro Ethernet a rozhraní RS-232/RS-485 pro hladkou integraci do sítě. Integrovaný switch zajišťuje snadnou implementaci sběrnicové topologie. Vestavěný webový server uživateli rovněž umožňuje provádět online konfiguraci a odkudkoli zobrazovat stavové informace. Procesorový modul PFC200 s pamětí SDHC neobsahuje baterie a ventilátory. Díky tomu má nulové nároky na údržbu a je mimořádně robustní.


Zde najdete další informace o embedded Linuxu.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Mohlo by vás také zajímat

Související témata a produkty

Dotykové panely

Dotykové panely a displeje

Design a technologie pro bezpečné, spolehlivé a pohodlné ovládání strojů a systémů: HMI panely WAGO podporují standard HTML5 a lze je programovat v prostředí CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
I/O systémy

I/O systémy – připravené k použití na libovolném místě

I/O systémy WAGO ve skříňovém rozvaděči i mimo něj zajišťují automatizaci přesně tam, kde ji potřebujete, a to i za nejnáročnějších podmínek.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Cloud

WAGO Cloud propojuje skutečný svět s virtuálním

Škálovatelné, bezpečné, univerzální: WAGO Cloud je řešení pro platformu IoT, které nabízí centralizovanou vizualizaci dat – z libovolného místa na světě.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg

Interface Electronic

Snadné používání při maximální provozuschopnosti systému: Propojovací moduly WAGO splní i nejvyšší nároky. Spolehlivě projektujte a vyřešte úlohy v rámci své aplikace s našimi měřicími převodníky, reléovými moduly, moduly s optočlenem, převodníky napětí, napájecími zdroji, propojovacími moduly a systémovou kabeláží.

interface_2000x1500_0017.jpg

Propojovací technika

Rychlé a bezpečné propojování s nulovými nároky na údržbu: WAGO je váš partner pro všechny typy vodičů. Naše nabídka sahá od systémů řadových a instalačních svorek či svorek k připojení síťového napětí přes konektory a průchozí komponenty až po řešení pro propojování desek plošných spojů a značení.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg