Vysoký výkon pro komplexní požadavky na automatizaci: Edge Controller
Edge Controller má čtyřjádrový procesor ARM Cortex-A9 a nabízí rozsáhlý výběr rozhraní. Díky rozsáhlé škále funkcí se skvěle hodí pro individuální použití ve všech průmyslových odvětvích.
- Snadná integrace do stávajících systémů
- Možnost programování v souladu se standardem CODESYS dle normy IEC 61131-1
- Předinstalovaný operační systém Linux®
- Prostorově nenáročná instalace

Výkon a flexibilita pro střední až velké aplikace: PFC300
Procesorový modul PFC300 disponuje 2 GB operační paměti a 64bitovým procesorem pro větší aplikace ve strojírenství, zpracovatelském průmyslu a automatizaci budov.
- Možnost programování v prostředí CODESYS podle normy IEC 61131-1 v operačním systému Linux®
- Rozsáhlé bezpečnostní funkce
- Dvě procesní jádra: DUAL Core
- Servisní rozhraní USB-C

Výkonné řízení pro středně velké aplikace: PFC200
Naše procesorové moduly řady PFC200 nabízejí rozmanité funkce, a jsou proto dobře vybavené pro použití v průmyslové a procesní automatizaci i automatizaci budov.
- Nezávislost na určitém typu průmyslové sběrnice
- Možnost programování v prostředí CODESYS podle normy IEC 61131-1 v operačním systému Linux®
- Rozsáhlé bezpečnostní funkce
- Verze XTR pro používání v extrémních podmínkách
Do extrémního prostředí: Procesorové moduly XTR
Naše procesorové moduly pro extrémní podmínky: Projektování, řízení a vizualizace. Automatizujte své aplikace i v prostředí, kde jiné řídicí systémy házejí ručník do ringu.
- Možnost použití v extrémním rozsahu teplot od –40 °C do +70 °C
- Odolnost proti přepětí s rázovým napětím do 5 kV
- Ochrana proti vibracím a nárazům, odolnost proti vibracím se zrychlením až 5 g

Flexibilní řízení pro malé aplikace: PFC100
Kompaktní procesorový modul PFC100 disponuje pamětí 512 MB. Ideálně se tak hodí pro použití v automatizaci budov a ve strojírenství.
- Možnost programování v souladu se standardem CODESYS dle normy IEC 61131-1
- Otevřená platforma Linux®
- Rozsáhlé bezpečnostní funkce

Řídicí systém Compact s integrovanými vstupy/výstupy pro malé automatizační úlohy:
Řídicí systém Compact 100
Díky konstrukčnímu provedení s pouzdrem k montáži na DIN lištu a integrovaným vstupům/výstupům má řídicí systém Compact 100 minimální nároky na prostor ve skříňovém rozvaděči. S naším kompaktním procesorovým modulem vyřešíte ve svém prostředí individuální úlohy v oblasti automatizace.
- Kompaktní procesorový modul s integrovanými vstupy/výstupy
- Pouzdro k montáži na DIN lištu
- Vývojové prostředí CODESYS
- Volitelné rozhraní CAN

Mikrokontrolér pro projekty v reálném čase:
Procesorový modul Basic 100
Procesorový modul Basic 100 je nejmenší řídicí systém s operačním systémem RTOS, který umožňuje realizovat v malých automatizačních systémech požadavky na řízení v reálném čase.
- Operační systém pracující v reálném čase (RTOS)
- Možnost programování v prostředí CODESYS