controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Spolehlivost i v extrémních podmínkách: Procesorový modul PFC200 XTR

Procesorový modul PFC200 XTR pro použití v extrémních okolních podmínkách a v prostředí s nebezpečím výbuchu: Projektování, řízení a vizualizace i na místech, kde ostatní procesorové moduly házejí ručník do ringu.

V podobě procesorového modulu PFC200 XTR nabízí společnost WAGO zařízení, jehož odolnost proti extrémním okolním podmínkám překračuje všechny hranice. Bez dodatečného ochranného vybavení si poradí s kolísáním teploty v rozsahu od –40 °C do +70 °C (–40 °F až +158 °F), je mimořádně odolné proti rázovému napětí až 5 kV, imunní proti rušení a odolné proti vibracím až do 5 g. Prostředí e!RUNTIME založené na standardu CODESYS 3 a operační systém Linux® podporující chod v reálném čase dělají z našeho PLC mimořádně efektivní řídicí systém pro vaše automatizační aplikace, a to i na místech, které potřebují víc, než dokáže poskytnout běžný automatizační systém.

Přednosti

  • Operační systém Linux® pracující v reálném čase
  • Runtime systém pro CODESYS 2 a e!COCKPIT (CODESYS 3)
  • Telemetrické protokoly
  • Rozsáhlé spektrum komponent XTR pro extrémní prostředí

WAGO v praxi

Důvody úspěšnosti procesorového modulu PFC200 XTR

Extrémně robustní

Mrazivých –40 °C (–40 °F) nechá procesorový modul PFC200 XTR stejně v klidu jako ďábelských +70 °C (+158 °F) pod žhnoucím sluncem. Další předností je maximální přípustná nadmořská výška 5 000 metrů. Vysoký výkon a vynikající provozuschopnost systém bez zaváhání prokazuje i v řídkém vzduchu na vysokohorské stanici. Procesorový modul PFC200 XTR nabízí větší odolnost proti rázovému napětí do 5 kV, menší rušivé elektromagnetické vyzařování a vyšší odolnost proti elektromagnetickému rušení. Zaručuje tak bezproblémové fungování v takřka jakékoli aplikaci.

Embedded Linux

Uživatelé, kteří požadují úplnou kontrolu a upřednostňují štíhlý a bezpečný systém, mají k dispozici „embedded“ operační systém Linux. Systém Linux® pracuje v reálném čase a nabízí řadu předností, například flexibilitu, jež vyplývá z používání open-source softwaru, který lze kdykoli přizpůsobit specifickým požadavkům uživatele. Další obrovská výhoda: Funkcionalitu své řídicí aplikace běžící v procesorovém modulu PFC200 můžete rozšiřovat integrací open-source balíčků nebo pomocí externích knihoven standardu CODESYS, které jsou obsaženy v základním obrazu.

CODESYS 2 a 3

Prostředí e!RUNTIME založené na standardu CODESYS 3 a operační systém Linux® podporující chod v reálném čase dělají z tohoto procesorového modulu mimořádně efektivní řídicí systém pro vaše automatizační aplikace, a to i na místech, která potřebují víc, než dokáže poskytnout běžný automatizační systém. Další nezvyklou vlastností procesorového modulu je přítomnost dvou runtime systémů: Pro své projekty můžete zvolit buď vývojovou aplikaci e!COCKPIT založenou na standardu CODESYS 3, nebo aplikaci WAGO-I/O-PRO na bázi standardu CODESYS 2.