[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
buehne_industrial-switches_2000x2000.jpg

Průmyslové switche

Sortiment switchů WAGO zajišťuje škálovatelnost vaší síťové infrastruktury na bázi standardu Ethernet a zároveň nabízí vynikající elektrické a mechanické parametry.

Robustní switche jsou navrženy pro použití v průmyslovém prostředí a plně odpovídají standardům IEEE 802.3, IEEE 802.3u a IEEE 802.3ab.

Přehled produktů

Průmyslové switche pro vaši síť

Průmyslové switche Eco

  • Hospodárné a kompaktní
  • Snadná instalace a malé nároky na prostor
  • Pro malé až střední datové sítě
  • Funkce Auto-negotiation a Auto-crossing usnadňují vytváření a rozšiřování sítě
  • Gigabitové verze nabízejí vysokou datovou propustnost
  • Přenos energie a dat po ethernetové kabeláži pomocí technologie Power over Ethernet (PoE+)
industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Průmyslové switche

  • Univerzální použitelnost
  • Redundantní napájení
  • Konfigurace výstražného kontaktu pomocí přepínačů DIP
  • Používání modulů SFP
  • Robustní konstrukce
    – Adaptér na DIN lištu a kovové pouzdro
    – Okolní teplota při provozu: –40 °C až +70 °C
  • Výstražný kontakt: Monitorování primárního a sekundárního napájení
  • Monitorování portů pro Ethernet
  • Signalizace prostřednictvím PLC nebo vzdálených I/O
industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

  • Dostupnost, redundance
    Průmyslové switche WAGO disponují redundantním napájením a možností aktivace redundantní kruhové topologie. Zajišťují tak nepřerušitelnou datovou komunikaci. Díky krátké době zotavení do 20 ms zvyšuje Xpress Ring spolehlivost vašich procesů. Díky tomu je neustále zaručena produktivita a dostupnost vašich strojů a systémů v síti. Kromě redundance komunikačního spojení je součástí switchů také redundantní napájení. I to lze monitorovat pomocí alarmového relé. Ani výpadek napájení tudíž nezapříčiní přerušení komunikace.
  • Pokročilé bezpečnostní funkce
    Konfigurovatelné switche podporují rozsáhlé bezpečnostní funkce (např. omezování MAC adres, zabezpečení portů). Tyto funkce nabízejí dodatečnou kontrolu nad tokem dat a ochranu systému proti kybernetickým útokům prostřednictvím ověřování dle standardu IEEE 802.1x, IGMP snoopingu a omezování broadcastu a šířky pásma.
  • Modulární a rozšiřitelné
    Díky vyměnitelným SFP modulům lze switche WAGO přizpůsobit různým optickým kabelům, a tedy i souvisejícím potřebným vzdálenostem a vláknům. Na výběr máte SFP moduly pro multimode i singlemode optické kabely, které umožňují komunikaci na vzdálenost až 80 km. S optimální kombinací měděných a optických kabelů budete připraveni na celou řadu požadavků.
  • Integrované monitorování funkce
    Pro monitorování a signalizaci poruch má konfigurovatelný switch nastavitelné funkce, jako je zasílání výstrah prostřednictvím e-mailu nebo takzvané pasti SNMP (SNMP traps). U všech switchů (s výjimkou variant Eco) je dále možné jednotlivé porty nebo napájení monitorovat prostřednictvím bezpotenciálového výstražného kontaktu. Tato funkce se konfiguruje pomocí přepínače DIP.
  • Různé provozní režimy
    Pro přímé využití metodou plug-and-play se nejlépe hodí switche bez funkcí pro správu. Pro aplikace, v nichž je naopak z aplikačních důvodů nezbytné filtrovat IP adresy nebo provádět další interpretaci telegramů, jsou k dispozici konfigurovatelné switche.
  • Power over Ethernet (PoE+)
    Napájení a přenos dat po ethernetové kabeláži: Standard Power over Ethernet (PoE+) odbourává nutnost samostatného elektrického připojení zařízení připojených ke switchům přes IP síť. (další informace)

Nový produkt

Bezdrátová komunikace se stroji

Bezdrátový přístupový bod podporuje WLAN a Bluetooth®.

Bezdrátová komunikace představuje v průmyslovém prostředí velmi atraktivní způsob rychlého přístupu ke strojům nebo systémům bez nutnosti instalace kabelů. Pro snadné navázání takového spojení teď společnost WAGO nabízí nový bezdrátový přístupový bod, který se instaluje přímo na vnější povrch skříňového rozvaděče. Podporuje bezdrátový přenos přes WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® nebo Bluetooth® Low Energy. Tato integrace umožňuje k řídicímu systému stroje přistupovat například z tabletu nebo smartphonu prostřednictvím ethernetových protokolů PROFINET, Modbus/TCP či EtherNet/IP.

Instalace kompaktního bezdrátového přístupového bodu je neuvěřitelně snadná. Ve skříni zhotovíte otvor o průměru 50 mm. Přístroj prostrčíte otvorem a zevnitř ho zajistíte vhodnou maticí M50. Pak už stačí jen pomocí konektoru RJ-45 připojit datový kabel a případně napájení. Alternativně můžete využít napájení přes PoE. Pouzdro zajišťuje vysokou úroveň krytí IP67, která umožňuje použití i v náročném průmyslovém prostředí.

Výhody pro vás:

  • Bezdrátová komunikace se strojem
  • Přístup k řídicímu systému pomocí tabletu nebo smartphonu
  • Kompletní balíček – stačí ho jednoduše nainstalovat, pak je hned připravený k provozu

Obj. č.: 758-919
K dispozici od konce listopadu 2020

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Product Support

unternehmen_technischer_support_gettyimages-519425930_450x450

Nabídka doplňkových služeb:

Mohlo by vás také zajímat

Další výrobky WAGO

Rozhraní pro optické kabely

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Napájení pro veškeré požadavky

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Rychlá instalace bez použití nástrojů

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Kabeláž pro Ethernet na DIN liště

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg