[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
Na této stránce:
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/switche-poe" }, "headline": "Switche pro PoE+", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0852-1505-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGpNeTlvWXpRdk9Ea3hPVFUyTXpRek5qQTJNaTVxY0djfDRiYjJiY2FmYTZjYTAzYTliZjUzZDU5OTI3NWZhMTJlNWZjMWEwZGRhNWE0ZWQyNWU5N2RkMWIyYjg3MmYyZTU" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Sep 01 16:56:10 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:20:03 CET 2024" }

Novinky 1. září 2020
Switche pro PoE+: Dostatek výkonu na informační superdálnici

Zejména ve složitých automatizačních sítích zvyšuje každý zbytečně použitý kabel náročnost zapojování, nároky na prostor i náklady na práci a materiál. Přesně tomu se v sítích libovolné velikosti vyhnete použitím nových switchů WAGO pro technologii Power-over-Ethernet.

Napájení a přenos dat po ethernetové kabeláži: Standard Power over Ethernet (PoE+) odbourává nutnost samostatného elektrického připojení zařízení připojených ke switchům přes IP síť. Přednosti tohoto řešení jsou nasnadě: Propojování je výrazně rychlejší a má podstatně menší nároky na prostor. Další úsporu nákladů zajišťuje skutečnost, že nepotřebujete samostatné napájecí zdroje. Abychom vyhověli širokému spektru potřeb nejrůznějších aplikací, vyvinuli jsme různé varianty, z nichž každá disponuje redundantní kruhovou topologií, která zaručuje spolehlivou komunikaci i v případě přerušení vedení.

Inteligentní sítě pro řízení a automatizaci procesů:

  • Individuálně přizpůsobené switche pro PoE+ s 30 W na každém portu PoE+

  • Robustní konstrukce pro náročná místa použití

  • Varianty ECO pro sériovou výrobu strojů s 24V napájením (není potřeba doplňkový 48V napájecí zdroj)

  • Rozmanité funkce, včetně redundantního napájení a funkcí alarmů, zajišťují garantovanou provozuschopnost v řízení procesů

Přehled produktů

Bezpečná komunikace

5- a 8portové switche WAGO nabízejí spolehlivý přenos dat rychlostí 1 Gbps, a to i v rozšířeném rozsahu teplot od –40 °C do +70 °C. Další předností switchů je inteligentní a energeticky úsporný provoz. Využívají technologii Energy-Efficient Ethernet, která nepřetržitě přizpůsobuje a optimalizuje výkon podle aktuálního objemu dat. Pro komunikaci se současnými ethernetovými systémy, které pracují v reálném čase a aktuálně se používají v obecné automatizační technice, splňují switche WAGO požadavky standardu PROFINET Conformance Class A (IEEE 802.1p).

Vlastnosti v kostce

  • Redundantní kruhová topologie garantuje spolehlivou komunikaci i v případě přerušení vedení.
  • Méně náročné propojování vám ušetří čas, prostor i peníze.
  • Rozšířený rozsah teplot od −40 °C do +70 °C nabízí nejvyšší úroveň spolehlivosti, a to i za extrémních podmínek.

Průmyslové switche

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Přehled produktů

Rozhraní pro optické kabely

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Napájení pro veškeré požadavky

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Rychlá instalace bez použití nástrojů

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Kabeláž pro Ethernet na DIN liště

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg

Mohlo by vás také zajímat

Další výrobky WAGO

Interface Electronic

Snadné používání při maximální provozuschopnosti systému: Propojovací moduly WAGO splní i nejvyšší nároky. Spolehlivě projektujte a vyřešte úlohy v rámci své aplikace s našimi měřicími převodníky, reléovými moduly, moduly s optočlenem, převodníky napětí, napájecími zdroji, propojovacími moduly a systémovou kabeláží.

interface_2000x1500_0017.jpg

Propojovací technika

Rychlé a bezpečné propojování s nulovými nároky na údržbu: WAGO je váš partner pro všechny typy vodičů. Naše nabídka sahá od systémů řadových a instalačních svorek či svorek k připojení síťového napětí přes konektory a průchozí komponenty až po řešení pro propojování desek plošných spojů a značení.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg