[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/telemetricka-technika-profibus" }, "headline": "Telemetrická technika: PLC s PROFIBUS DP masterem ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaG1ZeTlvTURNdk9Ea3hNelk0TkRjeU5UYzVNQzVxY0djfDA5ZDAyZDkzMGViZTkwYWM0NTRjNDczMzRhOWQ4MDM5Mjk5MmI0NzQzNDRkNzExMjQ2YzlhYzM4YWUxMWJkMGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Sep 01 16:56:08 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:20:00 CET 2024" }

Novinky 1. září 2020
Nová telemetrická verze procesorového modulu WAGO PFC200 s PROFIBUS DP masterem

Nový procesorový modul WAGO PFC200 s PROFIBUS DP masterem tvoří bránu mezi slave moduly PROFIBUS DP a telemetrickými protokoly dle IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 a DNP3. Nová verze procesorového modulu PFC200 přináší do síťových aplikací v oblasti rozvodu elektrické energie, vody a plynu podporu pro další síťové funkce. Toto provedení pro rozšířený rozsah teplot dokáže pracovat při teplotách od −20 °C do +60 °C, a splňuje tak všechny přísné požadavky kladené na telemetrickou techniku.

Přednosti

  • Kompatibilní s telemetrickými protokoly dle IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 a DNP3

  • Podporuje sběrnici PROFIBUS jako master

  • Runtime systém CODESYS 2.3

  • Rozsah teplot: −20 °C až +60 °C

  • Rozsáhlá ochrana prostřednictvím bezpečnostních funkcí známých ze světa IT, jako jsou SSL/TLS 1.2, SSH, VPN a firewall.

Přehled produktů

Snadné programování, bezpečná komunikace

Nový procesorový modul WAGO PFC200 využívá operační systém Linux® pracující v reálném čase a lze ho programovat pomocí osvědčené konfigurační aplikace WAGO-I/O-PRO na bázi prostředí CODESYS. Soubory GSD je možné snadno načítat pomocí integrovaného nástroje PROFIBUS Configurator. Citlivá výrobní data chrání rozsáhlé spektrum bezpečnostních funkcí včetně SSL/TLS 1.2, SSH, VPN a firewallu.

Osvědčený procesorový modul s novými funkcemi

Výkonný hardware procesorového modulu PFC200 disponuje integrovanými telemetrickými funkcemi a stejně jako ostatní procesorové moduly s rodiny PFC200 spoléhá na prakticky osvědčená rozhraní Ethernet a CAN. Nový procesorový modul s master rozhraním pro PROFIBUS DP a telemetrickými funkcemi nabízí také řadu atestů, díky nimž ho lze používat v takřka jakékoli aplikaci. Vnitřní sběrnice řady WAGO 750 navíc podporuje téměř každý z více než pěti stovek I/O modulů, které jsou součástí systému WAGO-I/O-SYSTEM. To znamená, že kromě binárních a analogových I/O modulů je pro záznam a zpracování nejrůznějších signálů k dispozici i několik speciálních modulů (např. modul k měření třífázového výkonu).

PLC pro cenově výhodné řízení

Řídicí úlohy – bez ohledu na velikost – musejí být cenově výhodné. Společnost WAGO má v sortimentu ty správné procesorové moduly pro jakoukoli úlohu a jakékoli požadavky.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg
Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

Doporučujeme přečíst

Poznejte naše další produktové oblasti

Přehled produktů

Dotykové panely

Dotykové panely a displeje

Design a technologie pro bezpečné, spolehlivé a pohodlné ovládání strojů a systémů: HMI panely WAGO podporují standard HTML5 a lze je programovat v prostředí CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
I/O systémy

I/O systémy – připravené k použití na libovolném místě

I/O systémy WAGO ve skříňovém rozvaděči i mimo něj zajišťují automatizaci přesně tam, kde ji potřebujete, a to i za nejnáročnějších podmínek.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Cloud

WAGO Cloud propojuje skutečný svět s virtuálním

Škálovatelné, bezpečné, univerzální: WAGO Cloud je řešení pro platformu IoT, které nabízí centralizovanou vizualizaci dat – z libovolného místa na světě.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg

Další produktové oblasti

Co vám nabízíme

Mohlo by vás také zajímat

Další výrobky WAGO

Interface Electronic

Snadné používání při maximální provozuschopnosti systému: Propojovací moduly WAGO splní i nejvyšší nároky. Spolehlivě projektujte a vyřešte úlohy v rámci své aplikace s našimi měřicími převodníky, reléovými moduly, moduly s optočlenem, převodníky napětí, napájecími zdroji, propojovacími moduly a systémovou kabeláží.

interface_2000x1500_0017.jpg

Propojovací technika

Rychlé a bezpečné propojování s nulovými nároky na údržbu: WAGO je váš partner pro všechny typy vodičů. Naše nabídka sahá od systémů řadových a instalačních svorek či svorek k připojení síťového napětí přes konektory a průchozí komponenty až po řešení pro propojování desek plošných spojů a značení.
katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

PLC pro cenově výhodné řízení

Řídicí úlohy – bez ohledu na velikost – musejí být cenově výhodné. Společnost WAGO má v sortimentu ty správné procesorové moduly pro jakoukoli úlohu a jakékoli požadavky.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg