Konektor průmyslové sběrnice slouží k připojení účastnického zařízení sběrnice INTERBUS ke
sběrnicovému vedení INTERBUS.
Konektor průmyslové sběrnice se vyznačuje následujícími vlastnostmi:
Die IoT Box Energy und die IoT Box Energy (MID) richten sich an Energie- und Facility Manager von neuen oder bestehenden Industrie- und Gebäudeanlagen. Die neuen Energy Produkte machen das Energie-Monitoring, die Datenanalyse, die Ermittlung von Optimierungspotenzialen und die vorausschauende Wartung sehr anwenderfreundlich. Die Kernfunktion der Boxen Energy (MID) liegt in der Aufnahme von Energiedaten mittels Energiemessgerät (3ph-Messemodul oder MID-Zähler), sowie von weiteren Messwerten via CC100 und dem anschließenden Weiterversand der Daten in übergeordnete Management-Systeme. Dank der MID-Zulassung ist die IoT Box Energy MID zudem für Verbrauchsabrechnungen anwendbar.
Ihre Vorteile
Die IoT-Box enthält:
Procesorový modul PFC200 je kompaktní PLC pro modulární I/O systém WAGO. Kromě síťových rozhraní a rozhraní pro průmyslové sběrnice podporuje také veškeré binární, analogové a speciální moduly z řady 750/753.
Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii.
Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu PFC200.
Typické způsoby využití modulu PFC200 zahrnují kromě procesního průmyslu a automatizace budov také oblasti klasického strojírenství a výroby různých zařízení, jako jsou například balicí, plnicí, textilní nebo výrobní systémy či stroje ke zpracování kovů a dřeva.
Programování podle normy IEC 61131-3
Zařízení je vhodné pro použití za ztížených okolních podmínek:
Ve spojení s I/O systémem WAGO je možné procesorový modul používat v sítích Ethernet také jako volně programovatelný řídicí modul.
Procesorový modul rozpozná všechny připojené I/O moduly a vytváří z nich lokální obraz dat. Podporováno je smíšené používání analogových (výměna dat po slovech) a binárních (výměna dat po bitech) modulů.
Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii. Díky tomu není nutné používat další infrastrukturní prvky, jako jsou switche nebo huby. Obě rozhraní podporují funkce Auto Negotiation a Auto-MDI(X).
Přepínačem DIP je možné nastavit poslední bajt IP adresy a způsob jejího přidělování.
Procesorový modul je vhodný pro komunikaci po průmyslové sběrnici v sítích Modbus®. Kromě toho podporuje také celou řadu standardizovaných protokolů Ethernet (např. HTTP[S], BootP, DHCP, DNS, SNTP, SFTP, SNMP).
Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu PLC.
Procesorový modul podporuje správu uživatelů na základě rolí a protokol Syslog RFC 5424.
Procesorový modul lze programovat podle normy IEC 61131-3 a podporuje multitasking.
", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : false, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-8634162-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURoaUwyZ3hPUzh4TXpZNU9EYzNNemMwTlRZNU5DOHhNakJmT0RZek5ERTJNbDlFUlM1cWNHY3wzMmQ5YjYyY2E1YTIwYTY4ZGJkYjQzMWZjMGFlMzI4Zjg3NDhkOGMxYWE2M2FmZDA3NGFmMjY2MzFmMDE5NmYw" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-8634162-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTU3fGltYWdlL2pwZWd8YURJekwyZ3hOaTh4TXpZNU9EYzNNelkwTnpNNU1DOHlNREJmT0RZek5ERTJNbDlFUlM1cWNHY3xkYzYxYjE2MjRkZjE4YTFiNjgyYTQwNzY0M2QzNDBmN2M1MjhhZjE4MjgxMDllNzQzZDc2MjZmOWI0OTkyOWU0" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-8634162-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNjM2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmd4TlM4eE16WTVPRGMzTXpZeE5EWXlNaTgwT0RCZk9EWXpOREUyTWw5RVJTNXFjR2N8YTU0Mzc3YjI1M2M4YmMwYmJlMjhiNTE2ZTZmN2E3YmM2NjY1NDExMThlNmU1Y2UwMWEwZmYyMmE1NmVhZWMzMg" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Procesorový modul Basic 100; 2× Ethernet; ECO", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "productColor" : { "url" : "/medias/0003.png?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTB8aW1hZ2UvcG5nfGFXMWhaMlZ6TDJobU5DOW9ObVV2TVRBME1qa3pPVFkzTnprd016Z3VjRzVufGZlNjQ3OWYxNThiOTc1MjgxOWY3NzM2MzA4ODlmM2IwNzM2MWRmMmVmMjZkYjQ5MTJhNDU4NzBmMDNhOWEyOGQ" }, "purchasable" : true, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Procesorový modul Basic 100", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "KS", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/procesorov%C3%BD-modul/procesorov%C3%BD-modul-basic-100/p/750-8000", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/750-8000" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Procesorový modul" ], "code" : "2854-099/000-007", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "Die IoT Box Flex Gateway LAN und die IoT Box Flex Gateway 4G zeichnen sich durch höchste Flexibilität in ihrer Konfigurationsmöglichkeit aus. Der Anwender kann eine Box bestellen, die grundlegende Komponenten zur Automatisierung beinhaltet und diese beliebig eigens erweitern. Aus diesem Grund ist bei den Flex Produkten viel Spielraum für Hardware-Erweiterungen. Durch die vorkonfigurierte Basis steht dem Bestandsanlagenbetreiber ein individuell anpassbares Grundgerüst zur Kommunikation via Lan, bzw. 4G zur Verfügung, das jederzeit angepasst werden kann.
Die IoT-Box beinhaltet:
Procesorový modul PFC200 je kompaktní PLC pro modulární I/O systém WAGO. Kromě síťových rozhraní a rozhraní pro průmyslové sběrnice podporuje také veškeré binární, analogové a speciální moduly z řady 750/753.
Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii.
Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu PFC200.
Typické způsoby využití modulu PFC200 zahrnují kromě procesního průmyslu a automatizace budov také oblasti klasického strojírenství a výroby různých zařízení, jako jsou například balicí, plnicí, textilní nebo výrobní systémy či stroje ke zpracování kovů a dřeva.
Programování podle normy IEC 61131-3
Procesorový modul PFC200 je kompaktní PLC pro modulární I/O systém WAGO. Kromě síťových rozhraní a rozhraní pro průmyslové sběrnice podporuje také veškeré binární, analogové a speciální moduly z řady 750/753.
Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii.
Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu PFC200.
Typické způsoby využití modulu PFC200 zahrnují kromě procesního průmyslu a automatizace budov také oblasti klasického strojírenství a výroby různých zařízení, jako jsou například balicí, plnicí, textilní nebo výrobní systémy či stroje ke zpracování kovů a dřeva.
Programování podle normy IEC 61131-3
Redundance médií se dosahuje provozem procesorového modulu ve dvou oddělených sítích, v nichž je přístupný prostřednictvím dvou různých IP adres (k dispozici jsou dvě adresy MAC). Křížová komunikace mezi oddělenými kanály není podporována. Dvě oddělená rozhraní pro Ethernet umožňují redundantní připojení dvou přenosových tras (není nutný switch ani hub). Obě rozhraní podporují funkce Auto Negotiation a Auto-MDI(X). Přepínačem DIP je možné nastavit poslední bajt obou výchozích IP adres nebo přidělování IP adres serverem (DHCP, BootP).
Redundantní procesorový modul je vhodný pro komunikaci po průmyslové sběrnici v sítích MODBUS/TCP a Ethernet. Kromě toho podporuje také celou řadu standardizovaných protokolů Ethernet (HTTP, BootP, DHCP, DNS, FTP).
Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu.
Procesorový modul lze programovat podle normy IEC 61131-3, podporuje multitasking a disponuje hodinami reálného času zálohovanými kondenzátorem.
Dostupná datová paměť má velikost 1 MB.
Procesorový modul 750-885 nabízí slot pro vyměnitelné paměťové médium ke zvětšení paměti.
", "familyName" : "Controller 750", "hasCounterparts" : false, "hasFollowUpProduct" : true, "images" : [ { "format" : "120", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/120-0200001600011b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0ODE4fGltYWdlL2pwZWd8YUdJMkwyaG1OaTh4TkRBd01EYzVNalEyT1RVek5DOHhNakJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XSTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGY2NmJjY2Q1OWZlMjY1NDAyMDVkOTVlNTNmMTliZDcxM2Y3YWQzNWE2MjNmMTBiZDE5YmI2MmMyNzc3NmZmYmQ" }, { "format" : "200", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/200-0200001600011b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTk2fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyaGhNeTh4TkRBd01EYzVNVFU0TkRjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVFl3TURBeE1XSTBOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDY5ZWE3OTk2ZjJiZTZhMDdlZDI4M2Y2ZjZiNzk3ODRkYjgzODFlNGJjNWVhY2QwNmM0Y2QxM2QwOWQ0NWVjYzk" }, { "format" : "480", "imageType" : "PRIMARY", "url" : "/medias/480-0200001600011b47000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzODg5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmc1T0M4eE5EQXdNRGM1TVRJMU56RXhPQzgwT0RCZk1ESXdNREF3TVRZd01EQXhNV0kwTnpBd01ERXdNR0kyWDBSRkxtcHdad3w1MjhmZmQ3NGM0MzQ0MTBiMmVlZTVlMTA5MWQzMDkzYTczMzRkYWNjNTA2ODYzMjk1ODViYTM4OWMwY2Q4ZTY0" } ], "infoArticle" : false, "name" : "Procesorový modul pro Ethernet; 3. generace; Slot pro kartu SD; Redundance médií; Rozš. teplota", "newProduct" : false, "numberContentUnits" : 1.0, "numberPackageUnits" : 1.0, "purchasable" : false, "sampleProduct" : false, "shortName" : "Procesorový modul pro Ethernet", "showFamily" : false, "stockArticle" : false, "unit" : { "name" : "KS", "namePlural" : "Pieces" }, "url" : "/procesorov%C3%BD-modul/procesorov%C3%BD-modul-pro-ethernet/p/750-885_025-000", "uuid" : "wagoProductCatalog/Online/750-885/025-000" }, { "announced" : false, "cancelled" : false, "categoryNames" : [ "Procesorový modul" ], "code" : "750-8110", "containsDownloads" : true, "customerArticleNumbers" : [ ], "customerSpecific" : false, "dataType" : "Product", "description" : "Procesorový modul PFC100 je kompaktní PLC pro modulární I/O systém WAGO. Kromě síťových rozhraní a rozhraní pro průmyslové sběrnice podporuje také veškeré binární, analogové a speciální I/O moduly z řady 750/753.
Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii.
Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu PFC100.
Typické způsoby využití modulu PFC100 zahrnují kromě procesního průmyslu a automatizace budov také oblasti klasického strojírenství a výroby různých zařízení, jako jsou například balicí, plnicí, textilní nebo výrobní systémy či stroje ke zpracování kovů a dřeva.
Přepínačem DIP je možné nastavit poslední bajt IP adresy a způsob jejího přidělování.
Možnost programování podle IEC 61131-3
Procesorový modul pro PROFIBUS DP/V1 kombinuje v jediném zařízení řídicí funkce, rozhraní pro vstupy/výstupy a průmyslovou sběrnici.
Aplikační programy se vytvářejí podle normy IEC 61131-3.
Programátor má přístup ke všem datům průmyslové sběrnice a vstupů/výstupů.
Vlastnosti a aplikace:
Dvě rozhraní pro Ethernet a integrovaný switch umožňují vytvořit sběrnicovou topologii.
Integrovaný webový server poskytuje uživateli možnosti konfigurace a zobrazuje informace o stavu procesorového modulu PFC100.
Typické způsoby využití modulu PFC100 zahrnují kromě procesního průmyslu a automatizace budov také oblasti klasického strojírenství a výroby různých zařízení, jako jsou například balicí, plnicí, textilní nebo výrobní systémy či stroje ke zpracování kovů a dřeva.
Programování podle normy IEC 61131-3