[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Kontakt", "url": "/cz/zastoupení-wago-českou", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Knihovny_AB","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Budovy","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Technické pokyny pro použi","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Témata 31. ledna 2020
Rychlejší testování

Balíčky MTP dávají provozovatelům systémů větší flexibilitu při konfiguraci výroby.

Základním principem zpracovatelského průmyslu je „pravidlo 50 %“. Když se chemičce nebo výrobci farmaceutických produktů podaří dobu, která uplyne od prvotního rozhodnutí o novém produktu do sestavení systému a jeho uvedení do provozu, zkrátit na polovinu, dává i rozsáhlejší investice smysl. Rychlejší přístup na trh ospravedlní vysoké náklady na systémovou techniku – z laboratoře přímo do výroby. Tento přístup nejlépe funguje se standardizovanými komponentami, které má jejich výrobce skladem a které lze rychle instalovat. Proces, který na první pohled vypadá vcelku přímočaře, však až donedávna narážel na limity ve fázi vývoje softwaru a systémové integrace. Když jsou ale moduly běžně dodávané ze skladu vybavené balíčkem Module Type Package, přenášejí se veškeré přednosti modularizace i do programování.

Přednosti

  • Rychlejší návrh a výroba systému
  • Snadná integrace modulů na úrovni řízení procesů
  • Konec problémům při programování na úrovni řízení
  • Snadné úpravy při změnách produktu

Jednodušší rekonstrukce a modernizace

Čím jsou výrobní systémy starší, tím víc se blíží okamžik, kdy je bude nutné modernizovat. Zpracovatelskou techniku musí být kromě toho možné za přiměřenou cenu přizpůsobit změnám v rozsahu výroby. V obou případech je nezbytné systém rekonstruovat. Hlavní výzva dneška nespočívá ani tak ve fyzickém propojení potrubím nebo ve fyzické konstrukci, nýbrž v integraci do systému řízení procesů až po vizualizaci. Právě zde umožňují moduly s integračním rozhraním MTP upravovat výrobní a zpracovatelské systémy bez nutnosti časově náročného přizpůsobování komplexní technologie pro řízení procesů. Balíčky Module Type Package jsou co do účinku srovnatelné s ovladači tiskáren ze světa IT. Odbourávají tak nutnost složitého přepisování programů ve SCADA systémech. Vše potřebné je definováno v balíčku MTP, který obsahuje i jednotný popis rozhraní.

Průběžné vylepšování a sledování stavu

Integrace datových bodů na úrovni řízení procesů je nákladná záležitost. U každého nového signálu v systémech řízení procesů je nutné zvažovat jeho ekonomickou přínosnost. S balíčky Module Type Package takové zvažování odpadá – každý z modulů má prostřednictvím svého MTP a jednotného rozhraní přístup ke všem datům a službám. Toto transparentní řešení umožňuje provádět porovnání a analýzy trendů v rámci neustálého zlepšování procesů (CPI) a také nepřetržitě sledovat stav. Výsledkem je mnohem snadnější začleňování nových senzorů do systému, a to i v případě, že jejich úloha přesahuje rámec daného procesu.

Další informace o modulární automatizaci

Vývojáři modulů

Vývoj modulů jediným kliknutím: Využijte předností vyplývajících z balíčků MTP.

Zpracovatelský průmysl

V chemickém a farmaceutickém průmyslu otevírá modulární řešení výrobních technologií cestu k rychlým obměnám výrobních systémů. Umožňuje tak přizpůsobovat kapacitu aktuálním prodejním podmínkám a rychleji uvádět na trh nové produkty.

Vaše kontaktní osoba ve společnosti WAGO

Kancelář Praha - Centrála

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Nabídka doplňkových služeb:

WAGO v dalších oborech

INSPIRACE PRO VÁS

Zpracovatelská technika

Ať jde o energetický management, ochranu proti výbuchu, koncepci Process 4.0 či kybernetickou bezpečnost, WAGO bez ustání vyvíjí nová řešení pro uživatele i projektanty.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Námořní průmysl a offshore instalace

Ať jde o energetický management, ochranu proti výbuchu, koncepci Process 4.0 či kybernetickou bezpečnost, WAGO bez ustání vyvíjí nová řešení pro uživatele i projektanty.